17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が290型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)

通常単価(税別)
3,769306,823
税込単価
4,146337,505
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ロング刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。【特長】・刃長が長く、型彫りなど...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が290型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

3Sエンドミル4枚刃特ロング刃の寸法

外形図

外形図

刃径 3~11mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
330706
4080
3.53070
4080
43070
4080
5090
4.54080
5090
54080
5090
60100
5.53070
4080
5090
60100
63070
4080
5090
60100
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
6.530708
4080
5090
73070
4080
5090
60100
7.53070
5090
60100
83070
5090
60100
80120
100140
8.5307010
4080
5090
60100
80120
100140
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
9408010
5090
60100
80120
100140
9.55090
60100
80120
100140
104080
5090
60100
80120
100140
10.56010512
80125
100145
114085
60105
80125
100145

刃径 11.5~19mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
11.56010512
80125
100145
124085
60105
80125
100145
120185
12.560110
80130
100150
120185
1360110
80130
100150
120185
13.560110
80130
100150
120185
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
145010012
60110
80130
100150
120185
14.58013016
100150
1580130
100150
120185
15.580130
100150
120185
1680130
100150
120185
150215
16.580135
100155
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
176011516
80135
100155
120185
150215
17.580135
100155
1860115
80135
100155
120185
150215
18.58014520
100165
1980145
100165
150215

刃径 19.5~29.5mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
19.58014520
100165
2060115
80145
100165
120185
150215
200270
20.580145
100165
2180145
100165
120185
150215
21.580145
100165
2280145
100165
120185
150215
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
22.510017025
23100170
120190
150220
23.5100170
120190
150220
200270
24100170
120190
150220
200270
24.580150
100170
2580150
100170
120190
150220
200270
25.580150
100170
120190
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
268015025
100170
120190
150220
200270
26.5100170
27100170
120190
150220
27.5100170
120190
28100170
120190
150220
200270
28.5100170
29100170
120190
150220
200270
29.5100170
120190

刃径 30~60mm

刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
3010017025
120190
150220
200270
3110017032
120190
150220
32100170
120190
150220
200270
33120200
150230
34120200
150230
200280
35120200
150230
200280
250350
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
3612020032
150230
200280
37120200
150230
200280
38100180
120200
150230
200280
39120200
150230
40100180
120200
150230
200280
250350
41150235
42150235
200285
刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
4315023532
200285
44150235
200285
45150235
200285
250350
46150235
200285
48150235
200285
49150235
50150235
200285
250350
55150235
200285
250350
60150235
200285
250350
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

最小発注数量
3
30
6
70
ピンカド
1個
3
40
6
80
ピンカド
1個
3.5
30
6
70
ピンカド
1個
3.5
40
6
80
ピンカド
1個
4
30
6
70
ピンカド
1個
4
40
6
80
ピンカド
1個
4
50
6
90
ピンカド
1個
4.5
40
6
80
ピンカド
1個
4.5
50
6
90
ピンカド
1個
5
40
6
80
ピンカド
1個
5
50
6
90
ピンカド
1個
5
60
6
100
ピンカド
1個
5.5
30
6
70
ピンカド
1個
5.5
40
6
80
ピンカド
1個
5.5
50
6
90
ピンカド
1個
5.5
60
6
100
ピンカド
1個
6
30
6
70
ピンカド
1個
6
40
6
80
ピンカド
1個
6
50
6
90
ピンカド
1個
6
60
6
100
ピンカド
1個
6.5
30
8
70
ピンカド
1個
6.5
40
8
80
ピンカド
1個
6.5
50
8
90
ピンカド
1個
6.5
60
8
100
ピンカド
1個
7
30
8
70
ピンカド
1個
7
40
8
80
ピンカド
1個
7
50
8
90
ピンカド
1個
7
60
8
100
ピンカド
1個
7.5
30
8
70
ピンカド
1個
7.5
50
8
90
ピンカド
1個
7.5
60
8
100
ピンカド
1個
7.5
80
8
120
ピンカド
1個
8
30
8
70
ピンカド
1個
8
50
8
90
ピンカド
1個
8
60
8
100
ピンカド
1個
8
80
8
120
ピンカド
1個
8
100
8
140
ピンカド
1個
8.5
30
10
70
ピンカド
1個
8.5
40
10
80
ピンカド
1個
8.5
50
10
90
ピンカド
1個
8.5
60
10
100
ピンカド
1個
8.5
80
10
120
ピンカド
1個
8.5
100
10
140
ピンカド
1個
9
40
10
80
ピンカド
1個
9
50
10
90
ピンカド
1個
9
60
10
100
ピンカド
1個
9
80
10
120
ピンカド
1個
9
100
10
140
ピンカド
1個
9.5
50
10
90
ピンカド
1個
9.5
60
10
100
ピンカド
1個
9.5
80
10
120
ピンカド
1個
9.5
100
10
140
ピンカド
1個
10
40
10
80
ピンカド
1個
10
60
10
100
ピンカド
1個
10
80
10
120
ピンカド
1個
10
100
10
140
ピンカド
1個
10.5
60
12
105
C面
1個
10.5
80
12
125
C面
1個
10.5
100
12
145
C面
1個
11
40
12
85
C面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,009
( 4,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,345
( 4,780 )
5日目
5,614
( 6,175 )
1日目
6,294
( 6,923 )
5日目
4,009
( 4,410 )
5日目
4,345
( 4,780 )
5日目
6,039
( 6,643 )
5日目
6,294
( 6,923 )
1日目
7,230
( 7,953 )
1日目
4,345
( 4,780 )
5日目
6,039
( 6,643 )
5日目
6,294
( 6,923 )
5日目
5,444
( 5,988 )
1日目
6,294
( 6,923 )
1日目
7,230
( 7,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,825
( 8,608 )
1日目
3,769
( 4,146 )
5日目
4,345
( 4,780 )
5日目
6,039
( 6,643 )
5日目
6,294
( 6,923 )
5日目
6,124
( 6,736 )
1日目
6,294
( 6,923 )
1日目
7,230
( 7,953 )
1日目
7,825
( 8,608 )
1日目
4,105
( 4,516 )
2日目
4,345
( 4,780 )
1日目
6,039
( 6,643 )
5日目
6,294
( 6,923 )
5日目
6,124
( 6,736 )
1日目
7,230
( 7,953 )
1日目
7,825
( 8,608 )
1日目
9,525
( 10,478 )
1日目
4,105
( 4,516 )
1日目
6,039
( 6,643 )
5日目
6,294
( 6,923 )
5日目
7,315
( 8,047 )
1日目
9,061
( 9,967 )
5日目
6,294
( 6,923 )
1日目
6,294
( 6,923 )
1日目
7,230
( 7,953 )
1日目
7,825
( 8,608 )
1日目
9,525
( 10,478 )
1日目
10,906
( 11,997 )
1日目
4,345
( 4,780 )
1日目
6,039
( 6,643 )
1日目
6,294
( 6,923 )
1日目
7,315
( 8,047 )
1日目
9,061
( 9,967 )
1日目
7,230
( 7,953 )
1日目
7,825
( 8,608 )
1日目
9,525
( 10,478 )
1日目
10,906
( 11,997 )
1日目
4,345
( 4,780 )
5日目
6,294
( 6,923 )
5日目
7,315
( 8,047 )
1日目
9,061
( 9,967 )
5日目
8,275
( 9,103 )
1日目
8,275
( 9,103 )
1日目
10,569
( 11,626 )
1日目
6,294
( 6,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロング刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。
【特長】
・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。
・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。
・刃径3~60mm。刃長を選べるサイズもあり無駄のない商品を選択可能。
・材質:HSS-Co(SKH56)。
・リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~+0.03。
【用途】
・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
NC加工で使用
4
満足度:4.0
ヘッド水平加工で平面R加工。 面巾に必要なサイズを探していましたが ちょうど良い長さでした。
1人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
深いところを加工するために購入しました。理想通りに加工することができました。
0人が参考にしています。
フライス加工
5
満足度:5.0
深い場所の切削に使用。他にこんなに長いエンドミルが無いので重宝します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q2枚刃、4枚刃エンドミルはどのように使い分けますか?
A
一般的に溝切削や切込み量の大きな場面では2枚刃を使い、側面加工や仕上げに近い加工では4枚刃を使用します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)
3Sエンドミル6枚刃(特ロング刃)
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
3Sエンドミル4枚刃(標準刃)
特ロングシャンクエンドミル4枚刃
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格3,769-113,213 -3,769 -3,529 -3,241 -6,974 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング