17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル研削盤(ドルケン) DL-5 DL-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドリル研削盤(ドルケン) DL-5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DL-5

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・精密V型チャックにより正確な芯出しができ、孔明拡大量0.3mm以下(Φ32mの場合)の高精度な研削結果が得られます
・ドリル径13~32mmのテーンパーシャンクドリルはもとより、ストレートシャンクドリルにも適用できる幅広い研削が可能。更に、ローソク形形状研削・一文字研削が出来るなど多彩な機能を持っています
・刃先角度がレバー操作だけで90~210度と任意に広範囲に変えられ、誰にでも簡単に、正確に、安定した操作が出来ます
・機械重量35kgとこのクラスでは軽量で、何処へでも簡単に持ち運びが出来ます
・多彩な機能性を搭載して、他のドリル研削機よりも低価格を実現させました
【用途】
・標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル研削盤タイプ
テーパーシャンクドリル用
砥石径(mm)
180
電源:単相(V)
100
電源コード長さ(m)
1.6
幅×奥行×高さ(mm)
250×250×350
商品研削範囲(mm)
13~32
砥石材質
N5A
ドリル先端角度(°)
90~180・-5~-15
出力(W)
250
質量(kg)
35
トラスココード
138-1695
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト