17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

DIXI1130超硬ドリル(スタブサイズ)

DIXI1130超硬ドリル(スタブサイズ)
通常単価(税別)
1,87139,644
税込単価
2,05843,608
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

スイス製、スタブサイズドリル。溝および表面の研磨仕上げが優れ、切りくずのハケがよく、穴の仕上がりが抜群...

詳細を確認
未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.4
6
30
10
1個
0.5
6
30
10
1個
0.6
6
30
10
1個
0.7
6
30
10
1個
0.8
7
30
10
1個
0.9
7
30
10
1個
1
7
30
10
1個
1.1
8
30
10
1個
1.2
8
30
-
1個
1.3
8
30
-
1個
1.4
8
30
-
1個
1.5
8
30
-
1個
1.6
9
38
-
1個
1.7
9
38
-
1個
1.8
9
38
-
1個
1.9
9
38
-
1個
2
9
38
10
1個
2.1
9
38
10
1個
2.2
10
40
10
1個
2.3
10
40
10
1個
2.4
11
43
10
1個
2.5
11
43
10
1個
2.6
11
43
10
1個
2.7
12
46
10
1個
2.8
12
46
10
1個
2.9
12
46
10
1個
3
12
46
10
1個
3.1
14
49
-
1個
3.2
14
49
-
1個
3.3
14
49
-
1個
3.4
15
52
-
1個
3.5
15
52
-
1個
3.6
15
52
-
1個
3.7
15
52
-
1個
3.8
17
55
-
1個
3.9
17
55
-
1個
4
17
55
-
1個
4.1
17
55
-
1個
4.2
17
55
-
1個
4.3
18
58
-
1個
4.4
18
58
-
1個
4.5
18
58
-
1個
4.6
18
58
-
1個
4.7
18
58
-
1個
4.8
20
62
-
1個
4.9
20
62
-
1個
5
20
62
-
1個
5.1
20
62
-
1個
5.2
20
62
-
1個
5.3
20
62
-
1個
5.4
21
66
-
1個
5.5
21
66
-
1個
5.6
21
66
-
1個
5.7
21
66
-
1個
5.8
21
66
-
1個
5.9
21
66
-
1個
6
21
66
-
1個
6.1
23
70
-
1個
6.2
23
70
-
1個
6.3
23
70
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730
( 3,003 )
1日目
2,777
( 3,055 )
1日目
2,369
( 2,606 )
1日目
2,286
( 2,515 )
1日目
1,871
( 2,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,286
( 2,515 )
1日目
2,286
( 2,515 )
1日目
2,654
( 2,919 )
1日目
2,100
( 2,310 )
3日目
2,100
( 2,310 )
3日目
2,100
( 2,310 )
3日目
2,100
( 2,310 )
3日目
2,200
( 2,420 )
3日目
2,200
( 2,420 )
3日目
2,200
( 2,420 )
3日目
2,200
( 2,420 )
3日目
2,369
( 2,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
1日目
2,730
( 3,003 )
1日目
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,284
( 3,612 )
1日目
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,176
( 3,494 )
1日目
3,176
( 3,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,176
( 3,494 )
1日目
3,176
( 3,494 )
1日目
3,791
( 4,170 )
1日目
3,643
( 4,007 )
3日目
3,643
( 4,007 )
3日目
3,643
( 4,007 )
3日目
3,643
( 4,007 )
3日目
3,643
( 4,007 )
3日目
3,961
( 4,357 )
3日目
3,961
( 4,357 )
3日目
3,961
( 4,357 )
3日目
3,961
( 4,357 )
3日目
3,961
( 4,357 )
3日目
4,226
( 4,649 )
3日目
4,226
( 4,649 )
3日目
4,226
( 4,649 )
3日目
4,226
( 4,649 )
3日目
4,226
( 4,649 )
3日目
5,063
( 5,569 )
3日目
5,063
( 5,569 )
3日目
5,063
( 5,569 )
3日目
5,063
( 5,569 )
3日目
5,063
( 5,569 )
3日目
6,250
( 6,875 )
3日目
6,250
( 6,875 )
3日目
6,250
( 6,875 )
3日目
6,250
( 6,875 )
3日目
6,250
( 6,875 )
3日目
6,724
( 7,396 )
3日目
6,724
( 7,396 )
3日目
6,724
( 7,396 )
3日目
6,724
( 7,396 )
3日目
6,724
( 7,396 )
3日目
9,009
( 9,910 )
3日目
9,009
( 9,910 )
3日目
9,009
( 9,910 )
3日目

詳細情報

基本情報

スイス製、スタブサイズドリル。溝および表面の研磨仕上げが優れ、切りくずのハケがよく、穴の仕上がりが抜群です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIXI1130超硬ドリル(スタブサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIXI1130超硬ドリル(スタブサイズ)
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ
DWAE WSTARドリル Miniサイズ
DVAS TRISTARドリル Miniサイズ
TiAlNコート超硬ドリル 3枚刃/スタブタイプ/レギュラー
メーカーDIXIミスミミスミ三菱マテリアル三菱マテリアルミスミ
通常価格1,871-1,560 -1,340 -5,829 -20,022 -3,120 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜1日目〜在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118140118135139140
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング