ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイ・ヘリカルリーマ

通常単価(税別)
3,976
税込単価
4,374
通常出荷日:1日目

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上40HRC以下の調質材にも威力を発揮します。

型番:

HH6.50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH6.50の仕様・寸法情報

刃形状
スパイラル/ヘリカル/ブローチ
刃径(mm)
6.5
食付長(mm)
5
全長(mm)
110
被削材
一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / 樹脂[○]
コーティング有無・表面処理
ノンコート
刃径公差(mm)
0~0.005
刃数
3
底刃(エンド刃)
なし
溝長(mm)
35
シャンク長(mm)
35
工具材質詳細
コバルトハイス
被削材詳細
ダイス鋼 適合 / 合金鋼 最適
溝形状
スパイラル
シャンクタイプ
ストレートシャンク
ネック径(mm)
6.30~6.00

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハイ・ヘリカルリーマ 推奨切削条件表1
ハイ・ヘリカルリーマ 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数
型番
HH6.50

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

刃数

溝長

(mm)

シャンク長

(mm)

ネック径

(mm)

最小発注数量
6.5
5
110
3
35
35
6.30~6.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,976
( 4,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上40HRC以下の調質材にも威力を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイ・ヘリカルリーマの型番HH6.50のページです。 型番HH6.50に関する仕様情報を記載しております。
ハイ・ヘリカルリーマのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワイヤカットの芯出し用の穴加工
5
満足度:5.0
安価で早く届いて助かりました。先端が欠けてしまうことがるので常にストックをおくようにしています。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QHH9.72の代品としてHHHR9.72で宜しいですか?
A
溝長が40⇒35と短くなりますが、首が逃げていますので、同等の加工が出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイ・ヘリカルリーマ
BCHR 超硬ヘリカルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ショートエンド刃付リーマ CNCER-C
CER 超硬エンド刃付リーマ
SPHR スパイラル刃ハンドリーマ
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
メーカーエフ・ピー・ツール岡崎精工栄工舎岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格3,97612,917 -7,065 -8,266 -3,734 -14,258 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目5日目1日目〜5日目
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)0~0.005m50~+0.005m5m5m5
底刃(エンド刃)なしなしありありなしあり

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング