17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,596型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

超硬リーマ Gシリーズ CG

通常単価(税別)
2,78045,330
税込単価
3,05849,863
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・超硬リーマ各シリーズの内、最も汎用的に使用できるリーマです。・従来のハイスリーマに比べ耐久力...

詳細を確認
未確定:候補が1,596型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬リーマ Gシリーズ CG 推奨切削条件表1
超硬リーマ Gシリーズ CG 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
0.2
-
45
1
2
3
1個
0.21
-
45
1
2
3
1個
0.22
-
45
1
2
3
1個
0.23
-
45
1
2
3
1個
0.24
-
45
1
2
3
1個
0.25
-
45
1
2
3
1個
0.26
-
45
1
2
3
1個
0.27
-
45
1
2
3
1個
0.28
-
45
1
2
3
1個
0.29
-
45
1
2
3
1個
0.3
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.305
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.31
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.32
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.325
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.33
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.335
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.34
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.35
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.355
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.36
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.365
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.37
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.375
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.38
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.385
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.39
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.395
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.4
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.405
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
4
1個
0.41
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.415
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.42
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.425
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.43
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.435
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.44
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.445
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.45
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.455
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.46
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.465
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.47
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.475
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.48
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.485
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.49
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.495
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.5
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.505
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.51
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.515
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.52
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.525
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.53
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.535
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.54
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.545
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.55
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.555
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,188
( 6,807 )
5日目
7,449
( 8,194 )
2日目
7,449
( 8,194 )
2日目
7,449
( 8,194 )
1日目
7,449
( 8,194 )
1日目
7,256
( 7,982 )
1日目
7,256
( 7,982 )
1日目
7,256
( 7,982 )
1日目
7,256
( 7,982 )
1日目
7,256
( 7,982 )
3日目
4,119
( 4,531 )
1日目
6,230
( 6,853 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
5日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
3日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
3日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
5日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,944
( 5,438 )
2日目
4,944
( 5,438 )
5日目
3,668
( 4,035 )
1日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
5日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
3日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
2日目
4,095
( 4,505 )
5日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
3日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
1日目
4,095
( 4,505 )
2日目
4,095
( 4,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,095
( 4,505 )
5日目
4,095
( 4,505 )
5日目
4,095
( 4,505 )
5日目
3,442
( 3,786 )
1日目
3,822
( 4,204 )
1日目
3,822
( 4,204 )
3日目
3,822
( 4,204 )
1日目
3,822
( 4,204 )
5日目
3,822
( 4,204 )
1日目
3,822
( 4,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,822
( 4,204 )
1日目
3,822
( 4,204 )
5日目
3,822
( 4,204 )
5日目
3,822
( 4,204 )
5日目
3,822
( 4,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬リーマ各シリーズの内、最も汎用的に使用できるリーマです。
・従来のハイスリーマに比べ耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持できます。
・加工穴精度もハイスリーマより優れており、切削速度、送り速度をUPして使用可能です。
・0.005mmとびの為、サイズに切れ間が無く、マイナス公差の穴加工にも対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬リーマ Gシリーズ CGのレビュー
4.4平均満足度:4.420件のレビュー
ねばい材料の穴仕上げ
5
満足度:5.0
AL52、SUS304のH7などはこれで仕上げている。ハイスよりばっちり仕上がる。
3人が参考にしています。
精度穴あけ
5
満足度:5.0
基準穴をあける為に使用しました。 切削性が良く穴径の楕円・テーパーなど0.005以内と言う図面要求がありましたが精度・面...もっと読む
2人が参考にしています。
加工工具として
5
満足度:5.0
機能的に問題無く、安価なのが魅力です。また利用させてもらいます。
0人が参考にしています。
リーマ
4
満足度:4.0
百分台の外径サイズを選定できて、とても便利でよい商品だと思います。今のところ問題なく使えています。
0人が参考にしています。
精度穴用
4
満足度:4.0
SUS、AL、鉄 多種に使用しています。 ハイスより刃持ちいいし、超硬は単価高いイメージでしたが このシリーズはお手頃で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q超硬リーマ Gシリーズ CG0.800の代品紹介下さい
A
超硬μ(ミュー)・リーマ、型番CM0.800を紹介します。刃径公差0~+0.005⇒0~+0.001と異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬リーマ Gシリーズ CG
超硬リーマ Bシリーズ
超硬ルーマー型リーマ CSRR-3
超硬精密ストレートリーマ
CRM 超硬ストレートリーマ
超硬底刃付ストレートリーマ
メーカーエフ・ピー・ツールエフ・ピー・ツール栄工舎ミスミオーエスジーミスミ
通常価格2,780-3,904 -5,135 --4,145 -4,150 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)0~0.0050~0.0030~+0.005-0.003~00~+0.0050~0.005
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしあり

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング