17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が990型番あります。

超硬リーマ Bシリーズ

通常単価(税別)
3,90437,540
税込単価
4,29441,294
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】一般鋼の加工穴の鏡面仕上げが可能で、下穴に倣わずに加工ができます。

未確定:候補が990型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬リーマ Bシリーズ 推奨切削条件表1
超硬リーマ Bシリーズ 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

シャンクタイプ

最小発注数量
0.9
60
0.9mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.91
60
0.91mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.92
60
0.92mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.93
60
0.93mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.94
60
0.94mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.95
60
0.95mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.96
60
0.96mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.97
60
0.97mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.98
60
0.98mm
4
20
ストレートシャンク
1個
0.99
60
0.99mm
4
20
ストレートシャンク
1個
3.175
80
3.175mm
4
40
ストレートシャンク
1個
1
60
1mm
4
20
ストレートシャンク
1個
1.02
70
1.02mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.03
70
1.03mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.04
70
1.04mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.05
70
1.05mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.06
70
1.06mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.07
70
1.07mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.08
70
1.08mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.09
70
1.09mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.1
70
1.1mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.11
70
1.11mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.12
70
1.12mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.13
70
1.13mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.14
70
1.14mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.15
70
1.15mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.16
70
1.16mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.17
70
1.17mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.18
70
1.18mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.19
70
1.19mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.2
70
1.2mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.21
70
1.21mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.22
70
1.22mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.23
70
1.23mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.24
70
1.24mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.25
70
1.25mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.26
70
1.26mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.27
70
1.27mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.28
70
1.28mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.29
70
1.29mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.3
70
1.3mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.31
70
1.31mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.32
70
1.32mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.33
70
1.33mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.34
70
1.34mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.35
70
1.35mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.36
70
1.36mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.37
70
1.37mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.38
70
1.38mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.39
70
1.39mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.4
70
1.4mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.41
70
1.41mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.42
70
1.42mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.43
70
1.43mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.44
70
1.44mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.45
70
1.45mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.46
70
1.46mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.47
70
1.47mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.48
70
1.48mm
4
30
ストレートシャンク
1個
1.49
70
1.49mm
4
30
ストレートシャンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,530
( 11,583 )
1日目
7,791
( 8,570 )
1日目
7,791
( 8,570 )
1日目
7,791
( 8,570 )
1日目
7,791
( 8,570 )
1日目
7,791
( 8,570 )
1日目
7,791
( 8,570 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
5日目
4,790
( 5,269 )
1日目
7,375
( 8,113 )
1日目
4,069
( 4,476 )
5日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,471
( 4,918 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一般鋼の加工穴の鏡面仕上げが可能で、下穴に倣わずに加工ができます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬リーマ Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬リーマ Bシリーズ
超硬リーマ Gシリーズ CG
超硬段付リーマ 寸法指定タイプ
超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ
超硬ルーマー型リーマ CSRR-3
CRM 超硬ストレートリーマ
メーカーエフ・ピー・ツールエフ・ピー・ツールミスミミスミ栄工舎オーエスジー
通常価格3,904-2,780 ---5,135 -4,145 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
食付長(mm)0.5-----
被削材一般鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / アルミ一般鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)0~0.0030~0.005-0.005~0-0.005~00~+0.0050~+0.005
よく一緒に購入される商品

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング