17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,456型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬μ(ミュー)・リーマ

通常単価(税別)
5,67326,290
税込単価
6,24028,919
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・工具管理が容易……呼び寸法を1μmとびに製作している為高精度な穴加工に向く上、11800サイ...

詳細を確認
未確定:候補が3,456型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬μ(ミュー)・リーマ 推奨切削条件表1
超硬μ(ミュー)・リーマ 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
0.5
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.501
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.502
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.503
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.504
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.505
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.506
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.507
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.508
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.509
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
5
1個
0.51
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.511
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.512
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.513
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.514
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.515
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.516
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.517
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.518
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.519
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.52
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.521
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.522
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.523
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.524
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.525
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.526
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.527
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.528
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.529
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.53
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.531
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.532
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.533
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.534
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.535
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.536
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.537
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.538
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.539
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.54
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.541
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.542
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.543
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.544
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.545
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.546
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.547
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.548
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.549
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.55
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.551
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.552
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.553
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.554
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.555
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.556
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.557
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.558
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
0.559
0.1
50
1.0突出しセンタ
4
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具管理が容易……呼び寸法を1μmとびに製作している為高精度な穴加工に向く上、11800サイズの寸法選択が可能。
・超高精度……公差0~+1μm未満により超精密穴加工に最適。
・高耐久性……耐久性に優れ長時間精度維持が可能。
【用途】
・一般被削材用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬μ(ミュー)・リーマのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
製品加工に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から加工を依頼された、アルミ材に空けた穴の追加工に使用しています。客先からは、穴径6mmで空けた穴に、この商品(客先...もっと読む
0人が参考にしています。
焼き入れ駒の穴拡大に
4
満足度:4.0
焼き入れしてある入れ子の穴拡大に使用しました。 硬度がある為、問題なく加工出来ました。 ただ、5mm程度でもDカット、2...もっと読む
0人が参考にしています。
交差穴の修正
4
満足度:4.0
HP上から検索して容易に手配し、0.001mm単位かつ1本単位で手配できるので、重宝しています。
0人が参考にしています。
微妙な交差穴の加工
5
満足度:5.0
公差が1000分の5きざみの範囲にうまく入らない穴に対してのみ使っていますが、ばっちりでます。高いですが、間違いない製品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬μ(ミュー)・リーマ
超硬リーマ Bシリーズ
超硬リーマ Gシリーズ CG
超硬ルーマー型リーマ CSRR-3
超硬精密ストレートリーマ
CRM 超硬ストレートリーマ
メーカーエフ・ピー・ツールエフ・ピー・ツールエフ・ピー・ツール栄工舎ミスミオーエスジー
通常価格5,673-3,904 -2,780 -5,135 --4,145 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)0~0.001未満0~0.0030~0.0050~+0.005-0.003~00~+0.005
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング