17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が412型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

通常単価(税別)
7,56030,008
税込単価
8,31633,009
通常出荷日:1日目

【特長】・高速加工に最適なリーマ形状:強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高精度かつ...

詳細を確認
未確定:候補が412型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 推奨切削条件表1
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

溝長

(mm)

最小発注数量
2.95
0.5
55
3
25
15
1個
2.96
0.5
55
3
25
15
1個
2.97
0.5
55
3
25
15
1個
2.98
0.5
55
3
25
15
1個
2.99
0.5
55
3
25
15
1個
3
0.5
55
3
25
15
1個
3.005
0.5
55
4
25
15
1個
3.01
0.5
55
4
25
15
1個
3.02
0.5
55
4
25
15
1個
3.03
0.5
55
4
25
15
1個
3.04
0.5
55
4
25
15
1個
3.05
0.5
55
4
25
15
1個
3.06
0.5
55
4
25
15
1個
3.07
0.5
55
4
25
15
1個
3.08
0.5
55
4
25
15
1個
3.09
0.5
55
4
25
15
1個
3.1
0.5
55
4
25
15
1個
3.11
0.5
55
4
25
15
1個
3.12
0.5
55
4
25
15
1個
3.13
0.5
55
4
25
15
1個
3.14
0.5
55
4
25
15
1個
3.15
0.5
55
4
25
15
1個
3.16
0.5
55
4
25
15
1個
3.17
0.5
55
4
25
15
1個
3.18
0.5
55
4
25
15
1個
3.19
0.5
55
4
25
15
1個
3.2
0.5
55
4
25
15
1個
3.21
0.5
55
4
25
15
1個
3.22
0.5
55
4
25
15
1個
3.23
0.5
55
4
25
15
1個
3.24
0.5
55
4
25
15
1個
3.25
0.5
55
4
25
15
1個
3.26
0.5
55
4
25
15
1個
3.27
0.5
55
4
25
15
1個
3.28
0.5
55
4
25
15
1個
3.29
0.5
55
4
25
15
1個
3.3
0.5
55
4
25
15
1個
3.31
0.5
55
4
25
15
1個
3.32
0.5
55
4
25
15
1個
3.33
0.5
55
4
25
15
1個
3.34
0.5
55
4
25
15
1個
3.35
0.5
55
4
25
15
1個
3.36
0.5
55
4
25
15
1個
3.37
0.5
55
4
25
15
1個
3.38
0.5
55
4
25
15
1個
3.39
0.5
55
4
25
15
1個
3.4
0.5
55
4
25
15
1個
3.41
0.5
55
4
25
15
1個
3.42
0.5
55
4
25
15
1個
3.43
0.5
55
4
25
15
1個
3.44
0.5
55
4
25
15
1個
3.45
0.5
55
4
25
15
1個
3.46
0.5
55
4
25
15
1個
3.47
0.5
55
4
25
15
1個
3.48
0.5
55
4
25
15
1個
3.49
0.5
55
4
25
15
1個
3.5
0.5
55
4
25
15
1個
3.51
0.5
55
4
25
15
1個
3.52
0.5
55
4
25
15
1個
3.53
0.5
55
4
25
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
7,560
( 8,316 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,067
( 9,974 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
8,314
( 9,145 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
8,314
( 9,145 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
8,314
( 9,145 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
8,314
( 9,145 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
8,314
( 9,145 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速加工に最適なリーマ形状:強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高精度かつ高速加工を実現!
・スペシャルコーティング:耐酸化温度・摩擦係数に優れたスペシャルコーティングを採用、工具寿命を向上し、切屑処理をスムーズに行います。
・高精度エンドミルシャンク:シャンク許容差h5を採用!
・ステンレス加工用としても威力を発揮:汎用的に使用できるエフピープラチナリーマは、ステンレス鋼に対しても高速加工が可能です!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
超硬リーマ Rシリーズ
CER 超硬エンド刃付リーマ
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
超硬ショートエンド刃付リーマ CNCER-C
CEOR 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)
メーカーエフ・ピー・ツールエフ・ピー・ツール岡崎精工栄工舎栄工舎岡崎精工
通常価格7,560-5,723 -9,149 -9,984 -7,065 -13,026 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜3日目5日目
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
刃径公差(mm)0~0.0050~0.007m50~+0.0050~+0.005m5
刃数444444
底刃(エンド刃)なしなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト