17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AHES4超硬エアホールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ

通常単価(税別)
7,808140,071
税込単価
8,589154,078
通常出荷日:3日目

グラファイト電極加工用 エアホール付 超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプの詳細

超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ 商品イメージ

超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ 商品イメージ

超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ スタンダードタイプの仕様

 

(単位:mm)

 

超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ 寸法図

超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ 寸法図

型番刃径
(φD)
刃長
(l)
全長
(L)
シャンク径
(φd)
AHES4-4420606
AHES4-5530806
AHES4-6630906
AHES4-77401008
AHES4-88401008
AHES4-994010010
AHES4-10104010010
AHES4-12125011012
AHES4-13135011012
AHES4-14145011012
AHES4-15156012016
AHES4-16166012016
AHES4-18186014016
AHES4-20206014020
AHES4-25256016025

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
AHES4超硬エアホールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
20
6
60
1個
5
30
6
80
1個
6
30
6
90
1個
7
40
8
100
1個
8
40
8
100
1個
9
40
10
100
1個
10
40
10
100
1個
12
50
12
110
1個
13
50
12
110
1個
14
50
12
110
1個
15
60
16
120
1個
16
60
16
120
1個
18
60
16
140
1個
20
60
20
140
1個
25
60
25
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,808
( 8,589 )
3日目
9,088
( 9,997 )
3日目
9,920
( 10,912 )
3日目
17,088
( 18,797 )
3日目
17,088
( 18,797 )
3日目
24,256
( 26,682 )
3日目
24,256
( 26,682 )
3日目
35,520
( 39,072 )
3日目
40,768
( 44,845 )
3日目
51,712
( 56,883 )
3日目
64,952
( 71,447 )
3日目
67,672
( 74,439 )
3日目
75,443
( 82,987 )
3日目
90,920
( 100,012 )
3日目
140,071
( 154,078 )
3日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極加工用 エアホール付 超硬エアホールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ。
【特長】
・右刃右ネジレ30°/刃数4/材質K10。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AHES4超硬エアホールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AHES4超硬エアホールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ
AHES2超硬エアホールエンドミル 2枚刃スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ
GES2超硬グラファイト ソリッドエンドミル 2枚刃スタンダードタイプ
スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZH4223
スタンダード刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル FZB4223
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎インプラスインプラス
通常価格7,808-8,221 -12,800 -11,712 -3,100 -3,300 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜2日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト