17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬グラファイト ソリッドエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ

通常単価(税別)
12,800150,871
税込単価
14,080165,958
通常出荷日:1日目

右刃右ネジレ30°,刃数:4枚,KO3,スタンダードタイプ【ねじれ角】標準ネジレ(30~44°)

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬グラファイト ソリッドエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
20
6
90
1個
4
30
6
100
1個
5
30
6
100
1個
6
30
6
100
1個
7
40
6
120
1個
8
40
8
120
1個
9
40
8
120
1個
10
40
10
120
1個
12
50
12
120
1個
13
50
12
120
1個
14
50
12
120
1個
15
60
16
150
1個
16
60
16
150
1個
18
60
16
150
1個
20
60
20
150
1個
25
60
25
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
17,152
( 18,867 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
23,552
( 25,907 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
37,440
( 41,184 )
1日目
48,000
( 52,800 )
1日目
50,688
( 55,757 )
1日目
60,352
( 66,387 )
1日目
62,558
( 68,814 )
1日目
80,301
( 88,331 )
1日目
86,840
( 95,524 )
1日目
150,871
( 165,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

右刃右ネジレ30°,刃数:4枚,KO3,スタンダードタイプ【ねじれ角】標準ネジレ(30~44°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬グラファイト ソリッドエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
グラファイト加工用
5
満足度:5.0
グラファイト加工用に購入。寸法精度も良く満足です。 また次回もお願いします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬グラファイト ソリッドエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドエンドミル 4枚刃 ロングタイプ
GES2超硬グラファイト ソリッドエンドミル 2枚刃スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ミスミミスミ
通常価格12,800-25,024 -11,712 -16,257 -4,940 -4,940 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング