17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が184型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

通常単価(税別)
8,704517,405
税込単価
9,574569,146
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

強力な硬さのテーパスクエアエンドミル(超硬)。【特長】・等しいネジレで傾斜部加工用のテーパー刃形状。【...

詳細を確認
未確定:候補が184型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

傾斜部加工用のテーパスクエアエンドミル(超硬)

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム):関連画像

ねじれが等しい

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)の外形図と寸法

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム):関連画像

寸法図
右刃右ネジレ30° 刃数:2 超微粒子

公差(Tolerance)D1:0θ:±5'd:h6
-0.05

公差について

小径
(φD1)
Minor
Dia.
片角
(θ)
Taper
Angel
刃長
(l)
Cut
Length
大径
(φD2)
Diameter
at Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
0.530'40.57403
1゜40.64403
1゜30'40.71403
2゜40.78403
3゜51.02403
5゜51.37403
6゜51.55403
7゜51.72403
8゜51.9403
10゜52.26403
0.630'40.67403
1゜40.74403
1゜30'40.81403
2゜40.88403
3゜51.12403
5゜51.47403
6゜51.65403
7゜51.82403
8゜52403
10゜52.36403
15゜53.27404
0.730'40.77403
1゜40.84403
1゜30'40.91403
2゜40.98403
3゜61.33403
5゜61.74403
6゜61.96403
7゜62.17403
8゜62.38403
10゜62.81403
15゜63.91404
0.830'50.89403
1゜50.97403
1゜30'51.06403
2゜51.15403
3゜61.43403
5゜61.84403
6゜62.06403
7゜62.27403
8゜62.48403
10゜62.91403
15゜64.01404
  • ※ 上記以外のタイプ・型番については、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) 推奨切削条件表1
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.5
4
0.5
0.57
3
40
1個
0.5
4
1
0.64
3
40
1個
0.5
4
1.5
0.71
3
40
1個
0.5
4
2
0.78
3
40
1個
0.5
5
3
1.02
3
40
1個
0.5
5
5
1.37
3
40
1個
0.5
5
6
1.55
3
40
1個
0.5
5
7
1.72
3
40
1個
0.5
5
8
1.9
3
40
1個
0.5
5
10
2.26
3
40
1個
0.6
4
0.5
0.67
3
40
1個
0.6
4
1
0.74
3
40
1個
0.6
4
1.5
0.81
3
40
1個
0.6
4
2
0.88
3
40
1個
0.6
5
3
1.12
3
40
1個
0.6
5
5
1.47
3
40
1個
0.6
5
6
1.65
3
40
1個
0.6
5
7
1.82
3
40
1個
0.6
5
8
2
3
40
1個
0.6
5
10
2.36
3
40
1個
0.6
5
15
3.27
4
40
1個
0.7
4
0.5
0.77
3
40
1個
0.7
4
1
0.84
3
40
1個
0.7
4
1.5
0.91
3
40
1個
0.7
4
2
0.98
3
40
1個
0.7
6
3
1.33
3
40
1個
0.7
6
5
1.74
3
40
1個
0.7
6
6
1.96
3
40
1個
0.7
6
7
2.17
3
40
1個
0.7
6
8
2.38
3
40
1個
0.7
6
10
2.81
3
40
1個
0.7
6
15
3.91
4
40
1個
0.8
5
0.5
0.89
3
40
1個
0.8
5
1
0.97
3
40
1個
0.8
5
1.5
1.06
3
40
1個
0.8
5
2
1.15
3
40
1個
0.8
6
3
1.43
3
40
1個
0.8
6
5
1.84
3
40
1個
0.8
6
6
2.06
3
40
1個
0.8
6
7
2.27
3
40
1個
0.8
6
8
2.48
3
40
1個
0.8
6
10
2.91
3
40
1個
0.8
6
15
4.01
4
40
1個
0.9
5
0.5
0.99
3
40
1個
0.9
5
1
1.07
3
40
1個
0.9
5
1.5
1.16
3
40
1個
0.9
5
2
1.25
3
40
1個
0.9
6
3
1.53
3
40
1個
0.9
6
5
1.94
3
40
1個
0.9
6
6
2.16
3
40
1個
0.9
6
7
2.37
3
40
1個
0.9
6
8
2.58
3
40
1個
0.9
6
10
3.01
3
40
1個
0.9
6
15
4.11
4
40
1個
1
8
0.5
1.14
4
45
1個
1
8
1
1.28
4
45
1個
1
8
1.5
1.42
4
45
1個
1
8
2
1.56
4
45
1個
1
8
2.5
1.69
4
45
1個
1
8
3
1.84
4
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
12,672
( 13,939 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
14,720
( 16,192 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
12,672
( 13,939 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
14,720
( 16,192 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
18,048
( 19,853 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
12,672
( 13,939 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
14,720
( 16,192 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
18,048
( 19,853 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
5日目
11,712
( 12,883 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
14,720
( 16,192 )
1日目
14,720
( 16,192 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
11,712
( 12,883 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
13,184
( 14,502 )
1日目
14,720
( 16,192 )
1日目
14,720
( 16,192 )
1日目
16,128
( 17,741 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な硬さのテーパスクエアエンドミル(超硬)。
【特長】
・等しいネジレで傾斜部加工用のテーパー刃形状。
【用途】
・テーパー部ミーリング加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)のレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
金型製造
4
満足度:4.0
納期が早くコストパフォーマンスが高いので大変重宝しています。 切れ味も申し分ありませんでした。
0人が参考にしています。
NAK
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5やS-STARの加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いの...もっと読む
0人が参考にしています。
角度
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いままでは地元の商社で 買っておりましたが 価格面で非常によく 利用してます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアップカットとダウンカットどちらがいいのですか?
A
一般的には刃物に負荷が掛からないので、ダウンカットを推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)
超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL
超硬グラファイト ソリッドテーパーエンドミル GTE
超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ミスミ
通常価格8,704-9,152 -12,096 -17,216 -16,832 -4,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222224
よく一緒に購入される商品

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング