17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が48型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル

通常単価(税別)
16,832142,257
税込単価
18,515156,483
通常出荷日:1日目

グラファイト電極加工に適した超硬エアホール付テーパーエンドミル。【特長】・グラファイト電極の加工が行い...

詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル:関連画像

外形図

超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D1:-0.01
-0.05
θ:±5'd:h6
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:2
  • K10
小径
(φD1)
Mionr
Dia.
片角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Cut
Length
大径
(φD2)
Diameter
at Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
430'254.43906
254.87906
1°30'255.3906
255.74906
2°30'256.18906
256.62906
258.37908
2510.139010
530'355.611006
356.221006
1°30'356.831006
357.441006
2°30'358.051008
358.661008
3511.1210010
3513.5910012
630'356.611006
357.221006
1°30'357.831006
358.441008
2°30'359.051008
359.661008
3512.1210012
3514.5910012
830'408.691008
409.391008
1°30'4010.0910010
4010.7910010
2°30'4011.4910010
4012.1910012
4014.9910016
4017.8210016
1030'5010.8712010
5011.7412012
1°30'5012.6112012
5013.4912012
2°30'5014.3612012
5015.2412012
5018.7412016
5022.2712020
1230'5012.8712012
5013.7412012
1°30'5014.6112012
5015.4912012
2°30'5016.3612016
5017.2412016
5020.7412020
5024.2712020

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
25
0.5
4.43
6
90
1個
4
25
1
4.87
6
90
1個
4
25
1.5
5.3
6
90
1個
4
25
2
5.74
6
90
1個
4
25
2.5
6.18
6
90
1個
4
25
3
6.62
6
90
1個
4
25
5
8.37
8
90
1個
4
25
7
10.13
10
90
1個
5
35
0.5
5.61
6
100
1個
5
35
1
6.22
6
100
1個
5
35
1.5
6.83
6
100
1個
5
35
2
7.44
6
100
1個
5
35
2.5
8.05
8
100
1個
5
35
3
8.66
8
100
1個
5
35
5
11.12
10
100
1個
5
35
7
13.59
12
100
1個
6
35
0.5
6.61
6
100
1個
6
35
1
7.22
6
100
1個
6
35
1.5
7.83
6
100
1個
6
35
2
8.44
8
100
1個
6
35
2.5
9.05
8
100
1個
6
35
3
9.66
8
100
1個
6
35
5
12.12
12
100
1個
6
35
7
14.59
12
100
1個
8
40
0.5
8.69
8
100
1個
8
40
1
9.39
8
100
1個
8
40
1.5
10.09
10
100
1個
8
40
2
10.79
10
100
1個
8
40
2.5
11.49
10
100
1個
8
40
3
12.19
12
100
1個
8
40
5
14.99
16
100
1個
8
40
7
17.82
16
100
1個
10
50
0.5
10.87
10
120
1個
10
50
1
11.74
12
120
1個
10
50
1.5
12.61
12
120
1個
10
50
2
13.49
12
120
1個
10
50
2.5
14.36
12
120
1個
10
50
3
15.24
12
120
1個
10
50
5
18.74
16
120
1個
10
50
7
22.27
20
120
1個
12
50
0.5
12.87
12
120
1個
12
50
1
13.74
12
120
1個
12
50
1.5
14.61
12
120
1個
12
50
2
15.49
12
120
1個
12
50
2.5
16.36
16
120
1個
12
50
3
17.24
16
120
1個
12
50
5
20.74
20
120
1個
12
50
7
24.27
20
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
17,600
( 19,360 )
1日目
21,632
( 23,795 )
1日目
27,136
( 29,850 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目
19,392
( 21,331 )
1日目
21,312
( 23,443 )
1日目
22,336
( 24,570 )
1日目
33,600
( 36,960 )
1日目
55,296
( 60,826 )
1日目
25,856
( 28,442 )
1日目
25,856
( 28,442 )
1日目
25,856
( 28,442 )
1日目
27,136
( 29,850 )
1日目
27,968
( 30,765 )
1日目
30,592
( 33,651 )
1日目
44,288
( 48,717 )
1日目
64,305
( 70,736 )
1日目
33,600
( 36,960 )
1日目
33,600
( 36,960 )
1日目
38,720
( 42,592 )
1日目
42,048
( 46,253 )
1日目
43,392
( 47,731 )
1日目
48,000
( 52,800 )
1日目
69,939
( 76,933 )
1日目
79,328
( 87,261 )
1日目
48,576
( 53,434 )
1日目
48,576
( 53,434 )
1日目
60,161
( 66,177 )
1日目
70,392
( 77,431 )
1日目
73,306
( 80,637 )
1日目
75,054
( 82,559 )
1日目
88,848
( 97,733 )
1日目
119,863
( 131,849 )
1日目
61,520
( 67,672 )
1日目
61,520
( 67,672 )
1日目
71,234
( 78,357 )
1日目
79,782
( 87,760 )
1日目
87,748
( 96,523 )
1日目
91,567
( 100,724 )
1日目
113,501
( 124,851 )
1日目
142,257
( 156,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極加工に適した超硬エアホール付テーパーエンドミル。
【特長】
・グラファイト電極の加工が行い易いようエアホール付。
・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可能。
【用途】
・グラファイト電極加工用エンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エアホールソリッドテーパーエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル
超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ロング) CSTEL
超硬グラファイト ソリッドテーパーエンドミル GTE
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ミスミ
通常価格16,832-9,152 -8,704 -12,096 -17,216 -4,400 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222224
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング