17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプ

通常単価(税別)
21,952237,458
税込単価
24,147261,204
通常出荷日:1日目

グラファイト電極加工に適した超硬エアホール付ボールエンドミル4枚刃ロングタイプ。【特長】・グラファイト...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプ:関連画像

外形図

超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.02D:±0.01d:h6
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:4
  • K10
  • ロングタイプ 先ムク
寸法
R
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
36401506
3.256.5401506
3.57401506
3.757.5401506
48401808
4.258.5401808
4.59401808
4.759.5401808
5106020010
5.2510.56020010
5.5116020010
5.7511.56020010
6126020012
6.2512.56020012
6.5136020012
6.7513.56020012
7146020012
7.5156020012
8166020016
8.2516.56020016
8.5176020016
8.7517.56020016
9188025016
9.5198025016
10208025020
10.5218025020
12.5258025025

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
40
3
6
150
1個
7
40
3.5
6
150
1個
6.5
40
3.25
6
150
1個
7.5
40
3.75
6
150
1個
8
40
4
8
180
1個
9
40
4.5
8
180
1個
8.5
40
4.25
8
180
1個
9.5
40
4.75
8
180
1個
10
60
5
10
200
1個
11
60
5.5
10
200
1個
10.5
60
5.25
10
200
1個
11.5
60
5.75
10
200
1個
12
60
6
12
200
1個
13
60
6.5
12
200
1個
12.5
60
6.25
12
200
1個
13.5
60
6.75
12
200
1個
14
60
7
12
200
1個
15
60
7.5
12
200
1個
16
60
8
16
200
1個
17
60
8.5
16
200
1個
16.5
60
8.25
16
200
1個
17.5
60
8.75
16
200
1個
18
80
9
16
250
1個
19
80
9.5
16
250
1個
20
80
10
20
250
1個
21
80
10.5
20
250
1個
25
80
12.5
25
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,952
( 24,147 )
1日目
23,680
( 26,048 )
1日目
22,720
( 24,992 )
1日目
25,792
( 28,371 )
1日目
39,232
( 43,155 )
1日目
41,152
( 45,267 )
1日目
40,192
( 44,211 )
1日目
42,176
( 46,394 )
1日目
47,168
( 51,885 )
1日目
50,176
( 55,194 )
1日目
48,640
( 53,504 )
1日目
51,776
( 56,954 )
1日目
56,987
( 62,686 )
1日目
65,212
( 71,733 )
1日目
62,945
( 69,240 )
1日目
67,024
( 73,726 )
1日目
87,358
( 96,094 )
1日目
96,870
( 106,557 )
1日目
105,551
( 116,106 )
1日目
110,984
( 122,082 )
1日目
108,134
( 118,947 )
1日目
113,170
( 124,487 )
1日目
128,409
( 141,250 )
1日目
136,493
( 150,142 )
1日目
147,293
( 162,022 )
1日目
162,666
( 178,933 )
1日目
237,458
( 261,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極加工に適した超硬エアホール付ボールエンドミル4枚刃ロングタイプ。
【特長】
・グラファイト電極の加工が行い易いようエアホール付。
・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可能ロングタイプと全長が長いタイプ。
【用途】
・グラファイト電極加工用エンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃ロングタイプ GBEL4
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格21,952-20,736 -11,968 -10,880 -26,624 -20,160 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)424242

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング