17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ

通常単価(税別)
10,880143,715
税込単価
11,968158,087
通常出荷日:1日目

グラファイト電極加工に適した超硬エアホール付ボールエンドミル2枚刃。【特長】・グラファイト電極の加工が...

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ:関連画像

外形図

超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.02D:±0.01d:h6
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:2
  • K10
  • スタンダードタイプ
寸法
R
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
2420706
2.254.530806
2.5530806
2.755.530906
3630906
3.256.530906
3.5730906
3.757.530906
48401008
4.258.5401008
4.59401008
4.759.5401008
5104010010
5.2510.54010010
5.5114010010
5.7511.54010010
6125011012
6.2512.55011012
6.5135011012
6.7513.55011012
7145011012
7.5155011012
8166014016
8.2516.56014016
8.5176014016
8.7517.56014016
9186016016
9.5196016016
10206016020
10.5216016020
12.5256018025

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
20
2
6
70
1個
5
30
2.5
6
80
1個
4.5
30
2.25
6
80
1個
5.5
30
2.75
6
90
1個
6
30
3
6
90
1個
7
30
3.5
6
90
1個
6.5
30
3.25
6
90
1個
7.5
30
3.75
6
90
1個
8
40
4
8
100
1個
9
40
4.5
8
100
1個
8.5
40
4.25
8
100
1個
9.5
40
4.75
8
100
1個
10
40
5
10
100
1個
11
40
5.5
10
100
1個
10.5
40
5.25
10
100
1個
11.5
40
5.75
10
100
1個
12
50
6
12
110
1個
13
50
6.5
12
110
1個
12.5
50
6.25
12
110
1個
13.5
50
6.75
12
110
1個
14
50
7
12
110
1個
15
50
7.5
12
110
1個
16
60
8
16
140
1個
17
60
8.5
16
140
1個
16.5
60
8.25
16
140
1個
17.5
60
8.75
16
140
1個
18
60
9
16
160
1個
19
60
9.5
16
160
1個
20
60
10
20
160
1個
21
60
10.5
20
160
1個
25
60
12.5
25
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,880
( 11,968 )
1日目
12,160
( 13,376 )
1日目
12,160
( 13,376 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
14,912
( 16,403 )
1日目
16,192
( 17,811 )
1日目
15,680
( 17,248 )
1日目
16,832
( 18,515 )
1日目
20,992
( 23,091 )
1日目
22,848
( 25,133 )
1日目
22,016
( 24,218 )
1日目
23,680
( 26,048 )
1日目
29,056
( 31,962 )
1日目
31,488
( 34,637 )
1日目
30,400
( 33,440 )
1日目
32,512
( 35,763 )
1日目
41,728
( 45,901 )
1日目
46,976
( 51,674 )
1日目
46,656
( 51,322 )
1日目
49,600
( 54,560 )
1日目
56,663
( 62,329 )
1日目
61,391
( 67,530 )
1日目
64,305
( 70,736 )
1日目
67,867
( 74,654 )
1日目
66,183
( 72,801 )
1日目
69,615
( 76,577 )
1日目
79,328
( 87,261 )
1日目
85,351
( 93,886 )
1日目
89,560
( 98,516 )
1日目
100,249
( 110,274 )
1日目
143,715
( 158,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極加工に適した超硬エアホール付ボールエンドミル2枚刃。
【特長】
・グラファイト電極の加工が行い易いようエアホール付。
・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可能。
【用途】
・グラファイト電極加工用エンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 スタンダードタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格10,880-11,968 -20,736 -21,952 -10,752 -14,336 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)242424

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング