17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ

通常単価(税別)
20,160376,449
税込単価
22,176414,094
通常出荷日:1日目

グラファイト電極加工に適した超硬ボールエンドミル2枚刃。【特長】・グラファイト電極以外にもアルミなど切...

詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬グラファイトソリッドボールエンドミル2枚刃ロングタイプ(GBEL2)

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ:関連画像

外形図

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.02D:±0.01d:h6
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:2
  • K03
  • ロングタイプ
寸法
R
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
12201204
1.252.5201204
1.53301204
1.753.5301204
24301204
12201206
1.252.5201206
1.53301206
1.753.5301206
24301206
2.254.5401506
2.55401506
2.755.5401506
36401506
3.256.5401806
3.57401806
3.757.5401806
48401808
4.258.5401808
4.59602008
4.759.5602008
5106020010
5.2510.56020010
5.5116020010
5.7511.56020010
6126020012
6.2512.56020012
6.5136020012
6.7513.56020012
7146020012
7.2514.56020012
7.5156020012
7.7515.56020012
8166020016
8.2516.56020016
8.5176020016
8.7517.56020016
9188025016
9.5198025016
10208025020
10.2520.58025020
10.5218025020
10.7521.58025020
11228025020
11.5238025020
12248025020
12.2524.58025020
12.5258025025
12.7525.58025025
15308025025

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
20
1
4
120
1個
2
20
1
6
120
1個
3
30
1.5
4
120
1個
3
30
1.5
6
120
1個
2.5
20
1.25
4
120
1個
2.5
20
1.25
6
120
1個
3.5
30
1.75
4
120
1個
3.5
30
1.75
6
120
1個
4
30
2
4
120
1個
4
30
2
6
120
1個
5
40
2.5
6
150
1個
4.5
40
2.25
6
150
1個
5.5
40
2.75
6
150
1個
6
40
3
6
150
1個
7
40
3.5
6
180
1個
6.5
40
3.25
6
180
1個
7.5
40
3.75
6
180
1個
8
40
4
8
180
1個
9
60
4.5
8
200
1個
8.5
40
4.25
8
180
1個
9.5
60
4.75
8
200
1個
10
60
5
10
200
1個
11
60
5.5
10
200
1個
10.5
60
5.25
10
200
1個
11.5
60
5.75
10
200
1個
12
60
6
12
200
1個
13
60
6.5
12
200
1個
12.5
60
6.25
12
200
1個
13.5
60
6.75
12
200
1個
14
60
7
12
200
1個
15
60
7.5
12
200
1個
14.5
60
7.25
12
200
1個
15.5
60
7.75
12
200
1個
16
60
8
16
200
1個
17
60
8.5
16
200
1個
16.5
60
8.25
16
200
1個
17.5
60
8.75
16
200
1個
18
80
9
16
250
1個
19
80
9.5
16
250
1個
20
80
10
20
250
1個
21
80
10.5
20
250
1個
20.5
80
10.25
20
250
1個
21.5
80
10.75
20
250
1個
22
80
11
20
250
1個
23
80
11.5
20
250
1個
24
80
12
20
250
1個
25
80
12.5
25
250
1個
24.5
80
12.25
20
250
1個
25.5
80
12.75
25
250
1個
30
80
15
25
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,400
( 24,640 )
1日目
26,944
( 29,638 )
1日目
20,160
( 22,176 )
1日目
24,320
( 26,752 )
1日目
21,120
( 23,232 )
1日目
25,344
( 27,878 )
1日目
21,120
( 23,232 )
1日目
25,984
( 28,582 )
1日目
21,120
( 23,232 )
1日目
25,984
( 28,582 )
1日目
29,120
( 32,032 )
1日目
29,120
( 32,032 )
1日目
29,120
( 32,032 )
1日目
29,120
( 32,032 )
1日目
40,576
( 44,634 )
1日目
37,696
( 41,466 )
1日目
42,176
( 46,394 )
1日目
45,440
( 49,984 )
1日目
51,200
( 56,320 )
1日目
48,576
( 53,434 )
1日目
52,864
( 58,150 )
1日目
55,104
( 60,614 )
1日目
63,916
( 70,308 )
1日目
59,008
( 64,909 )
1日目
67,220
( 73,942 )
1日目
68,839
( 75,723 )
1日目
80,365
( 88,402 )
1日目
77,580
( 85,338 )
1日目
84,833
( 93,316 )
1日目
92,280
( 101,508 )
1日目
100,958
( 111,054 )
1日目
94,676
( 104,144 )
1日目
111,316
( 122,448 )
1日目
125,626
( 138,189 )
1日目
138,217
( 152,039 )
1日目
132,784
( 146,062 )
1日目
143,584
( 157,942 )
1日目
157,962
( 173,758 )
1日目
161,540
( 177,694 )
1日目
161,540
( 177,694 )
1日目
195,398
( 214,938 )
1日目
180,290
( 198,319 )
1日目
210,306
( 231,337 )
1日目
222,889
( 245,178 )
1日目
230,478
( 253,526 )
1日目
230,478
( 253,526 )
1日目
249,724
( 274,696 )
1日目
230,478
( 253,526 )
1日目
272,764
( 300,040 )
1日目
376,449
( 414,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

グラファイト電極加工に適した超硬ボールエンドミル2枚刃。
【特長】
・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可能。
【用途】
・グラファイト電極加工用エンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃ロングタイプ GBEL4
超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 ロングタイプ
超硬エアホールボールエンドミル 4枚刃 ロングタイプ
超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃スタンダードタイプ GBES4
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格20,160-10,752 -26,624 -20,736 -21,952 -14,336 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)224244
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング