ツール用品技術窓口
1/10テーパー穴用のスパイラルリーマ(ハイス)。【特長】・機械用にモールステーパーシャンクを採用。・...
詳細を確認

1/10テーパー穴用

寸法図
1/10テーパー 右刃左ネジレ12° 食付角度45° SKH56
| 公差(Tolerance) | D1:±0.05 |
|---|
公差について
| 呼び 寸法 Size | 基準径 (D1) Std. Dia | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (l) Length of Flutes | 大径 (D2) Dia at Large End | 全長 (L) Overall Length | MTNo. Shank MTNo. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1/10 | 10.5 | 1 | 60 | 16 | 150 | 2 | 6 | 60°凹 |
| 16-1/10 | 13.5 | 1 | 60 | 19 | 150 | 2 | 8 | 60°凹 |
| 20-1/10 | 17 | 1.5 | 70 | 23.5 | 184 | 3 | 8 | 60°凹 |
| 22-1/10 | 19.2 | 1.5 | 70 | 25.7 | 184 | 3 | 8 | 60°凹 |
| 27-1/10 | 23.5 | 1.5 | 85 | 31.5 | 202 | 3 | 10 | 60°凹 |
| 30-1/10 | 25 | 1.5 | 100 | 34.5 | 244 | 4 | 10 | 60°凹 |

1/10テーパー穴用のスパイラルリーマ(ハイス)。
【特長】
・機械用にモールステーパーシャンクを採用。
・ネジレ刃を採用することで切粉の処理が良好。
【用途】
・1/10テーパー軸の受け穴加工等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栄工舎
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
4.4通常価格(税別):4,224円~

栄工舎
ソリッドピンゲートリーマ CSPGR
2通常価格(税別):13,184円~

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
日研工作所
ブローチリーマ(ストレートシャンク) BRS
4.4通常価格(税別):3,100円~

第一ツール
ハンドリーマ HR
5通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~