17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF

通常単価(税別)
37,760158,765
税込単価
41,536174,642
通常出荷日:1日目

1/10テーパー穴用スパイラルリーマ(ハイス)。【特長】・機械用にモールステーパーシャンクを採用。・ニ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

荒加工に最適で切粉の処理が良好なスパイラルリーマ

1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF:関連画像

1/10テーパー穴用(荒仕上用)

1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RFの外形図と寸法

1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF:関連画像

寸法図
1/10テーパー 右刃左ネジレ12° 食付角度45° SKH56

公差(Tolerance)D1:±0.05

公差について

呼び
寸法
Size
基準径
(D1)
Std.
Dia
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
MTNo.
Shank
MTNo.
刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
13-1/1010.2516015.751502660°凹
16-1/1013.2516018.751502860°凹
20-1/1016.751.57023.251843860°凹
22-1/1018.951.57025.451843860°凹
27-1/1023.21.58531.220231060°凹
30-1/1024.71.510034.224441060°凹

SPTR-RF(荒仕上げ用)の寸法表

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

食付長

(mm)

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
1
150
15.75
10.25
MT2
6
60
1個
1
150
18.75
13.25
MT2
8
60
1個
1.5
184
23.25
16.75
MT3
8
70
1個
1.5
184
25.45
18.95
MT3
8
70
1個
1.5
202
31.2
23.2
MT3
10
85
1個
1.5
244
34.2
24.7
MT4
10
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,760
( 41,536 )
1日目
44,672
( 49,139 )
1日目
57,600
( 63,360 )
1日目
65,344
( 71,878 )
1日目
113,057
( 124,363 )
1日目
158,765
( 174,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

1/10テーパー穴用スパイラルリーマ(ハイス)。
【特長】
・機械用にモールステーパーシャンクを採用。
・ニック加工しているため荒加工に最適。
・ネジレ刃を採用することで切粉の処理が良好。
【用途】
・1/10テーパー軸の受け穴加工等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長です。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ仕上用 SPTR-F
粉末ハイス スパイラルテーパーリーマ HSPTR
超硬オイルホール スパイラルテーパーリーマ CSPOTR
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRT
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格37,760-31,552 -37,376 -37,632 -9,536 -22,720 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
工具材質ハイスハイスハイス超硬ハイスハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)-0.05~+0.05-0.05~+0.05±0.05±0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング