17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 刃径公差(mm)

  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF

通常単価(税別)
16,704702,274
税込単価
18,374772,501
通常出荷日:1日目

荒仕上げ用に便利なモールステーパー穴用ストレートリーマ(ハイス)。【特長】・機械用にモールステーパーシ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

刃先がニック加工のストレートリーマ(ハイス)

モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF:関連画像

7種類の規格をラインナップ

モールステーパーリーマ(マシン用)荒仕上用 MTRT-RFの仕様について

モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF:関連画像

寸法図
右刃ストレート SKH51

MT
No.
テーパー
Taper
Angle
(D)小径
(φD1)
First
Dia.
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
(l1)全長
(L)
Overall
Length
MTNo.
Shank
MTNo.
刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
寸法
Size
許容差
Tolerance
01/19.2128.795±0.036.297659.68171551660°凹
11/20.04711.815±0.039.3216812.713181551660°凹
21/20.02017.53±0.0314.4838018.479191802860°凹
31/19.92223.575±0.0319.769824.679222203860°凹
41/19.25431.017±0.0625.97912032.2122326541060°凹
51/19.00244.149±0.0637.62315045.5172633051260°凹
61/19.18063.098±0.0654.1320564.8193345561460°凹

MTRT-RF 荒仕上用の寸法表

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

溝長

(mm)

両角

寸法

ℓ1

最小発注数量
155
9.68
6.297
MT1
-0.03~+0.03
6
65
1/19.212
8.795
17
1個
155
12.713
9.321
MT1
-0.03~+0.03
6
68
1/20.047
11.815
18
1個
180
18.479
14.483
MT2
-0.03~+0.03
8
80
1/20.020
17.53
19
1個
220
24.679
19.76
MT3
-0.03~+0.03
8
98
1/19.922
23.575
22
1個
265
32.212
25.979
MT4
-0.06~+0.06
10
120
1/19.254
31.017
23
1個
330
45.517
37.623
MT5
-0.06~+0.06
12
150
1/19.002
44.149
26
1個
455
64.819
54.13
MT6
-0.06~+0.06
14
205
1/19.180
63.098
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,704
( 18,374 )
1日目
19,456
( 21,402 )
1日目
31,232
( 34,355 )
1日目
53,120
( 58,432 )
1日目
94,612
( 104,073 )
1日目
206,065
( 226,672 )
1日目
702,274
( 772,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒仕上げ用に便利なモールステーパー穴用ストレートリーマ(ハイス)。
【特長】
・機械用にモールステーパーシャンクを採用、刃先にニック加工を施しており、荒加工仕上げに最適。
・7種類の規格をラインナップ。
【用途】
・MT0~MT6の穴の中仕上げ加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長です。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF
モールステーパーリーマ(マシン用) 仕上用 MTRT-F
モールステーパーリーマ(ハンド用) 荒仕上用 MTR-RF
モールステーパーリーマ (ハンド用)仕上用 MTR-F
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格16,704-15,040 -12,416 -11,392 -37,760 -9,536 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング