ツール用品技術窓口
モールステーパーリーマ(ハンド用)荒仕上用。【特長】・手回しでも使用出来るようにシャンクに角部を設けた...
詳細を確認



公差 d:h9
右刃ストレート SKH51
| MT No. | テーパー Taper Angle | (D) | 小径 (φD1) First Dia. | 刃長 (l) Length of Flutes | 大径 (D2) Dia at Large End | 柄長 (l1) Length of Shank | (l2) | 全長 (L) Overall Length | 柄径 (φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flute | センタ Center | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 Size | 許容差 Tolerance | |||||||||||
| 0 | 1/19.212 | 8.795 | ±0.03 | 6.297 | 65 | 9.68 | 30 | 17 | 95 | 8 | 6 | 60゜凹 |
| 1 | 1/20.047 | 11.815 | ±0.03 | 9.321 | 68 | 12.713 | 32 | 18 | 100 | 10 | 6 | 60゜凹 |
| 2 | 1/20.020 | 17.53 | ±0.03 | 14.483 | 80 | 18.479 | 45 | 19 | 125 | 15 | 8 | 60゜凹 |
| 3 | 1/19.922 | 23.575 | ±0.03 | 19.76 | 98 | 24.679 | 52 | 22 | 150 | 18 | 8 | 60゜凹 |
| 4 | 1/19.254 | 31.017 | ±0.06 | 25.979 | 120 | 32.212 | 60 | 23 | 180 | 25 | 10 | 60゜凹 |
| 5 | 1/19.002 | 44.149 | ±0.06 | 37.623 | 150 | 45.517 | 80 | 26 | 230 | 35 | 12 | 60゜凹 |
| 6 | 1/19.180 | 63.098 | ±0.06 | 54.13 | 205 | 64.819 | 105 | 33 | 310 | 45 | 14 | 60゜凹 |

モールステーパーリーマ(ハンド用)荒仕上用。
【特長】
・手回しでも使用出来るようにシャンクに角部を設けた。
・MT0からMT6までの規格のラインナップ。
【用途】
・MT0~MT6の穴の荒仕上加工。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栄工舎
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
4.4通常価格(税別):4,224円~

栄工舎
ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR
0通常価格(税別):6,279円~

栄工舎
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
5通常価格(税別):9,536円~

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

日研工作所
ブローチリーマ(ストレートシャンク) BRS
4.4通常価格(税別):3,100円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~