ツール用品技術窓口
仕上げ用としてモールステーパー穴用ストレートリーマ (ハイス)。【特長】・手回しでも使用出来るようにシ...
詳細を確認

7種類の規格あり

寸法図
右刃ストレート SKH51
| 公差(Tolerance) | d:h9 |
|---|
| MT No. | テーパー Taper Angle | (D) | 小径 (φD1) First Dia. | 刃長 (l) Length of Flutes | 大径 (D2) Dia at Large End | 柄長 (l1) Length of Shank | (l2) | 全長 (L) Overall Length | 柄径 (φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number of Flutes | センタ Center | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 Size | 許容差 Tolerance | |||||||||||
| 0 | 1/19.212 | 9.045 | ±0.03 | 6.547 | 65 | 9.93 | 30 | 17 | 95 | 8 | 6 | 60°凹 |
| 1 | 1/20.047 | 12.065 | ±0.03 | 9.571 | 68 | 12.963 | 32 | 18 | 100 | 10 | 6 | 60°凹 |
| 2 | 1/20.020 | 17.78 | ±0.03 | 14.733 | 80 | 18.729 | 45 | 19 | 125 | 15 | 8 | 60°凹 |
| 3 | 1/19.922 | 23.825 | ±0.03 | 20.01 | 98 | 24.929 | 52 | 22 | 150 | 18 | 8 | 60°凹 |
| 4 | 1/19.254 | 31.267 | ±0.06 | 26.229 | 120 | 32.462 | 60 | 23 | 180 | 25 | 10 | 60°凹 |
| 5 | 1/19.002 | 44.399 | ±0.06 | 37.873 | 150 | 45.767 | 80 | 26 | 230 | 35 | 12 | 60°凹 |
| 6 | 1/19.180 | 63.348 | ±0.06 | 54.388 | 205 | 65.076 | 105 | 33 | 310 | 45 | 14 | 60°凹 |
MTR-F(仕上用)寸法表

仕上げ用としてモールステーパー穴用ストレートリーマ (ハイス)。
【特長】
・手回しでも使用出来るようにシャンクに角部を設けている。
・7種類の規格をラインナップ。
【用途】
・MT0~MT6の穴仕上げ加工に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栄工舎
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
4.4通常価格(税別):4,224円~

栄工舎
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
5通常価格(税別):9,536円~

大洋ツール
マシン用テーパーピンリーマー TPRT (SKH51)
4通常価格(税別):13,249円~

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

日研工作所
ブローチリーマ(ストレートシャンク) BRS
4.4通常価格(税別):3,100円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付スパイラルリーマ
4.2通常価格(税別):7,400円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~