17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が264型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • ネジレ角(°)

  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

スプールリーマ SUR

通常単価(税別)
11,776172,008
税込単価
12,954189,209
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スプール穴加工用のスパイラルリーマ (ハイス) 。【特長】・角度のバリエーションが多く、様々な角度の加...

詳細を確認
未確定:候補が264型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

角度のバリエーションが豊富なスプールリーマ

スプールリーマ SUR:関連画像

バリ取り工具として活躍

スプールリーマ SURの外形図と寸法

スプールリーマ SUR:関連画像

寸法図
両角1.5゜まで右刃左ネジレ20゜
2゜から右刃左ネジレ12゜
刃数:3 SKH56

公差(Tolerance)D1:0θ:±5'd:h7
-0.08

公差について

呼ぴ
寸法
Size
小径
(φD1)
First
Dia.
両角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia.at
LargeEnd
全長
(L)
Overall
Length
柄径
(φd)
Shank
Dia.
センタ
Center
1-121゜603.04110660゜凸
1-221003.74150660゜凸
1-32.5603.54110660゜凸
1-42.51004.24150660゜凸
1-53604.04110660゜凸
1-631004.74150660゜凸
1-731605.79210660゜凸
1-83.5804.89130660゜凸
1-93.51205.59170660゜凸
1-104805.39130660゜凸
1-1141206.09170660゜凸
1-1241606.79210860゜凸
1-134.51006.24150860゜凸
1-144.51406.94190860゜凸
1-1551207.09170860゜凸
1-1651607.79210860゜凸
1-1761208.09170860゜凸
1-1861608.79210860゜凸
1-19812010.091701060゜凹
1-20816010.792101060゜凹
1-211012012.091701260゜凹
1-221016012.792101260゜凹
1.5-121゜30'603.57110660゜凸
1.5-221004.61150660゜凸
1.5-32.5604.07110660゜凸
1.5-42.51005.11150660゜凸
1.5-53604.57110660゜凸
1.5-631005.61150660゜凸
1.5-731607.19210860゜凸
1.5-83.5805.59130660゜凸
1.5-93.51206.64170860゜凸
1.5-104806.09130660゜凸
1.5-1141207.14170860゜凸
1.5-1241608.19210860゜凸
1.5-134.51007.11150860゜凸
1.5-144.51408.16190860゜凸
1.5-1551208.14170860゜凸
1.5-1651609.19210860゜凸
1.5-1761209.14170860゜凸
1.5-18616010.192101060゜凸
1.5-19812011.141701260゜凹
1.5-20816012.192101260゜凹
1.5-211012013.141701260゜凹
1.5-221016014.192101260゜凹
  • ※ 上記以外のタイプ・型番については、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スプールリーマ SUR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

ネジレ角

(°)

溝長

(mm)

両角

センタ

最小発注数量
110
3.04
2
6
20°
60
1
60°凸
1個
150
3.74
2
6
20°
100
1
60°凸
1個
110
3.54
2.5
6
20°
60
1
60°凸
1個
150
4.24
2.5
6
20°
100
1
60°凸
1個
110
4.04
3
6
20°
60
1
60°凸
1個
150
4.74
3
6
20°
100
1
60°凸
1個
210
5.79
3
6
20°
160
1
60°凸
1個
130
4.89
3.5
6
20°
80
1
60°凸
1個
170
5.59
3.5
6
20°
120
1
60°凸
1個
130
5.39
4
6
20°
80
1
60°凸
1個
170
6.09
4
6
20°
120
1
60°凸
1個
210
6.79
4
8
20°
160
1
60°凸
1個
150
6.24
4.5
8
20°
100
1
60°凸
1個
190
6.94
4.5
8
20°
140
1
60°凸
1個
170
7.09
5
8
20°
120
1
60°凸
1個
210
7.79
5
8
20°
160
1
60°凸
1個
170
8.09
6
8
20°
120
1
60°凸
1個
210
8.79
6
8
20°
160
1
60°凸
1個
170
10.09
8
10
20°
120
1
60°凹
1個
210
10.79
8
10
20°
160
1
60°凹
1個
170
12.09
10
12
20°
120
1
60°凹
1個
210
12.79
10
12
20°
160
1
60°凹
1個
110
3.57
2
6
20°
60
1.5
60°凸
1個
150
4.61
2
6
20°
100
1.5
60°凸
1個
110
4.07
2.5
6
20°
60
1.5
60°凸
1個
150
5.11
2.5
6
20°
100
1.5
60°凸
1個
110
4.57
3
6
20°
60
1.5
60°凸
1個
150
5.61
3
6
20°
100
1.5
60°凸
1個
210
7.19
3
8
20°
160
1.5
60°凸
1個
130
5.59
3.5
6
20°
80
1.5
60°凸
1個
170
6.64
3.5
8
20°
120
1.5
60°凸
1個
130
6.09
4
6
20°
80
1.5
60°凸
1個
170
7.14
4
8
20°
120
1.5
60°凸
1個
210
8.19
4
8
20°
160
1.5
60°凸
1個
150
7.11
4.5
8
20°
100
1.5
60°凸
1個
190
8.16
4.5
8
20°
140
1.5
60°凸
1個
170
8.14
5
8
20°
120
1.5
60°凸
1個
210
9.19
5
8
20°
160
1.5
60°凸
1個
170
9.14
6
8
20°
120
1.5
60°凸
1個
210
10.19
6
10
20°
160
1.5
60°凸
1個
170
11.14
8
12
20°
120
1.5
60°凹
1個
210
12.19
8
12
20°
160
1.5
60°凹
1個
170
13.14
10
12
20°
120
1.5
60°凹
1個
210
14.19
10
12
20°
160
1.5
60°凹
1個
110
4.09
2
6
12°
60
2
60°凸
1個
150
5.49
2
6
12°
100
2
60°凸
1個
110
5.59
2.5
6
12°
60
2
60°凸
1個
150
5.99
2.5
6
12°
100
2
60°凸
1個
110
5.09
3
6
12°
60
2
60°凸
1個
150
6.49
3
8
12°
100
2
60°凸
1個
210
8.59
3
8
12°
160
2
60°凸
1個
130
6.29
3.5
8
12°
80
2
60°凸
1個
170
7.69
3.5
8
12°
120
2
60°凸
1個
130
6.79
4
8
12°
80
2
60°凸
1個
170
8.19
4
8
12°
120
2
60°凸
1個
210
9.59
4
10
12°
160
2
60°凸
1個
150
7.99
4.5
8
12°
100
2
60°凸
1個
190
9.39
4.5
10
12°
140
2
60°凸
1個
170
9.19
5
8
12°
120
2
60°凸
1個
210
10.59
5
10
12°
160
2
60°凸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,200
( 21,120 )
1日目
21,376
( 23,514 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
20,032
( 22,035 )
1日目
13,760
( 15,136 )
5日目
16,704
( 18,374 )
5日目
37,632
( 41,395 )
1日目
15,424
( 16,966 )
1日目
19,392
( 21,331 )
1日目
16,000
( 17,600 )
5日目
20,800
( 22,880 )
1日目
40,832
( 44,915 )
1日目
17,024
( 18,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,416
( 31,258 )
1日目
24,832
( 27,315 )
1日目
46,336
( 50,970 )
1日目
26,624
( 29,286 )
1日目
49,792
( 54,771 )
1日目
28,544
( 31,398 )
1日目
49,920
( 54,912 )
1日目
32,576
( 35,834 )
1日目
51,456
( 56,602 )
1日目
18,176
( 19,994 )
1日目
20,160
( 22,176 )
1日目
14,144
( 15,558 )
1日目
19,200
( 21,120 )
1日目
13,056
( 14,362 )
1日目
16,000
( 17,600 )
1日目
36,224
( 39,846 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
18,560
( 20,416 )
1日目
15,424
( 16,966 )
1日目
20,032
( 22,035 )
1日目
41,984
( 46,182 )
1日目
16,256
( 17,882 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
23,872
( 26,259 )
1日目
44,544
( 48,998 )
1日目
25,856
( 28,442 )
1日目
47,744
( 52,518 )
1日目
30,144
( 33,158 )
1日目
51,456
( 56,602 )
1日目
33,600
( 36,960 )
1日目
57,344
( 63,078 )
1日目
16,256
( 17,882 )
5日目
18,304
( 20,134 )
5日目
13,056
( 14,362 )
5日目
17,344
( 19,078 )
5日目
11,776
( 12,954 )
5日目
16,000
( 17,600 )
5日目
36,224
( 39,846 )
5日目
15,040
( 16,544 )
1日目
18,560
( 20,416 )
1日目
15,424
( 16,966 )
3日目
20,032
( 22,035 )
5日目
41,984
( 46,182 )
1日目
16,256
( 17,882 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
23,872
( 26,259 )
1日目
44,544
( 48,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプール穴加工用のスパイラルリーマ (ハイス) 。
【特長】
・角度のバリエーションが多く、様々な角度の加工に対応。
【用途】
・スプールブッシュ等の中のバリ取り工具として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプールリーマ SURのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
樹脂型
5
満足度:5.0
いつもはワイヤーカットを使いますが今回は納期がなく スプールリーマを使いました納品も早く短納期で届き 後は磨きだけでした...もっと読む
2人が参考にしています。
金型のゲート穴を開けるのに使用
5
満足度:5.0
金型のゲート穴を開けるのに使用しています。基本的にはよく削れるので満足していて、耐久性についても悪くないと思います。削っ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長になります。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプールリーマ SUR
半月スプールリーマ SURH
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
粉末ハイス スパイラルテーパーリーマ HSPTR
ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格11,776-14,144 -4,224 -37,376 -6,279 -9,536 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイス超硬ハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)-0.08~0-0.08~0-0.05~+0.05±0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング