17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRT

通常単価(税別)
22,720559,082
税込単価
24,992614,990
通常出荷日:1日目

マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ。【特長】・機械用としてモールステーパーシャンク採用。・強ネジレの採...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HTPRTの外観

外観

外形図

外形図

製品仕様

公差 D1:±0.05
1/50テーパー 右刃左ネジレ40゜ 食付角度45゜ SKH51

小径
(ΦD)
First
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
Of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
MTNo.
Shank
MTNo.
a刃数
(N)
Number
Of Flutes
セン夕
Center
30.5634.16140.515360゜凹
40.5755.4152.515360゜凹
51876.6416515360゜凹
61997.8818015360゜凹
711199.2820015360゜凹
8114110.7222215360゜凹
9116312.1624515360゜凹
10116313.1624515360゜凹
11119414.7429527360゜凹
12119415.7429527360゜凹
13119416.7429527360゜凹
141.523418.5233528360゜凹
151.523419.5233528360゜凹
161.523420.5233528360゜凹
181.527023.2370210360゜凹
201.527025.2370210360゜凹
211.531026.94430313360゜凹
221.531027.94430313360゜凹
231.531028.94430313360゜凹
241.531029.94430313360゜凹
251.531030.94430313360゜凹
261.531832.06445315360゜凹
281.531834.06445315360゜凹
301.531836.06445315360゜凹
32233538.3500420460゜凹
35233541.3500420460゜凹
36233542.3500420460゜凹
38233544.3500420460゜凹
40233546.3500420460゜凹
42235148.52525425460゜凹
45235151.52525425460゜凹
46235152.52525425460゜凹
48235154.52525425460゜凹
50235156.52525425460゜凹

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

食付長

(mm)

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

a

(mm)

最小発注数量
0.5
140.5
4.16
3
MT1
3
63
5
1個
0.5
152.5
5.4
4
MT1
3
75
5
1個
1
180
7.88
6
MT1
3
99
5
1個
1
200
9.28
7
MT1
3
119
5
1個
1
222
10.72
8
MT1
3
141
5
1個
1
245
12.16
9
MT1
3
163
5
1個
1
245
13.16
10
MT1
3
163
5
1個
1
295
14.74
11
MT2
3
194
7
1個
1
295
15.74
12
MT2
3
194
7
1個
1
295
16.74
13
MT2
3
194
7
1個
1.5
335
18.52
14
MT2
3
234
8
1個
1.5
335
19.52
15
MT2
3
234
8
1個
1.5
335
20.52
16
MT2
3
234
8
1個
1.5
370
23.2
18
MT2
3
270
10
1個
1.5
370
25.2
20
MT2
3
270
10
1個
1.5
430
26.94
21
MT3
3
310
13
1個
1.5
430
27.94
22
MT3
3
310
13
1個
1.5
430
28.94
23
MT3
3
310
13
1個
1.5
430
29.94
24
MT3
3
310
13
1個
1.5
430
30.94
25
MT3
3
310
13
1個
1.5
445
32.06
26
MT3
3
318
15
1個
1.5
445
34.06
28
MT3
3
318
15
1個
1.5
445
36.06
30
MT3
3
318
15
1個
2
500
38.3
32
MT4
4
335
20
1個
2
500
41.3
35
MT4
4
335
20
1個
2
500
42.3
36
MT4
4
335
20
1個
2
500
44.3
38
MT4
4
335
20
1個
2
500
46.3
40
MT4
4
335
20
1個
2
525
48.52
42
MT4
4
351
25
1個
2
525
51.52
45
MT4
4
351
25
1個
2
525
52.52
46
MT4
4
351
25
1個
2
525
54.52
48
MT4
4
351
25
1個
2
525
56.52
50
MT4
4
351
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,192
( 35,411 )
1日目
25,920
( 28,512 )
1日目
22,720
( 24,992 )
1日目
25,216
( 27,738 )
1日目
31,616
( 34,778 )
1日目
33,792
( 37,171 )
1日目
35,776
( 39,354 )
1日目
39,424
( 43,366 )
1日目
41,344
( 45,478 )
1日目
45,504
( 50,054 )
1日目
51,136
( 56,250 )
1日目
63,360
( 69,696 )
1日目
67,584
( 74,342 )
1日目
83,603
( 91,963 )
1日目
98,757
( 108,633 )
1日目
104,973
( 115,470 )
1日目
106,268
( 116,895 )
1日目
113,909
( 125,300 )
1日目
130,199
( 143,219 )
1日目
148,950
( 163,845 )
1日目
157,365
( 173,102 )
1日目
179,230
( 197,153 )
1日目
191,092
( 210,201 )
1日目
212,625
( 233,888 )
1日目
248,572
( 273,429 )
1日目
279,067
( 306,974 )
1日目
309,089
( 339,998 )
1日目
309,089
( 339,998 )
1日目
372,112
( 409,323 )
1日目
423,276
( 465,604 )
1日目
547,899
( 602,689 )
1日目
547,899
( 602,689 )
1日目
559,082
( 614,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ。
【特長】
・機械用としてモールステーパーシャンク採用。
・強ネジレの採用により面粗度、切り粉の処理が良好。
・強ネジレタイプ、切削抵抗を減らす。
【用途】
・1/50テーパーピン穴の仕上げ加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類がある。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズに。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長になる。右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRT
ヘリカルテーパーピンリーマ HTPR
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ仕上用 SPTR-F
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
超硬オイルホール スパイラルテーパーリーマ CSPOTR
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格22,720-9,268 -9,536 -31,552 -37,760 -37,632 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイス超硬
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05±0.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング