17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が76型番あります。
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

テーパーピンリーマ(ストレート) TPR

通常単価(税別)
4,224390,003
税込単価
4,646429,003
通常出荷日:1日目~5日目

1/50テーパー穴加工用ストレートリーマ(ハイス)。【特長】・手回しでも使用出来るようにシャンク部に角...

詳細を確認
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

手回しでも使用出来るようにシャンク部に角になったテーパーピンリーマ

テーパーピンリーマ TPR:関連画像

直刃形状になっている。

テーパーピンリーマ TPRの仕様について

テーパーピンリーマ TPR:関連画像

寸法図
右刃ストレート SKH51

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

食付長

(mm)

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

a

(mm)

センタ

最小発注数量
-
40
1.18
0.8
2
4
24
5
60°凸
1個
-
40
1.36
0.9
2
4
28
5
60°凸
1個
-
45
1.46
1
2
4
28
5
60°凸
1個
-
50
1.64
1.1
2.5
4
32
5
60°凸
1個
-
50
1.74
1.2
2.5
4
32
5
60°凸
1個
-
58
1.94
1.3
3.5
4
37
5
60°凸
1個
-
58
2.04
1.4
3.5
4
37
5
60°凸
1個
-
58
2.14
1.5
3.5
4
37
5
60°凸
1個
-
58
2.24
1.6
3.5
4
37
5
60°凸
1個
-
70
2.56
1.7
3.5
4
48
5
60°凸
1個
-
70
2.66
1.8
3.5
4
48
5
60°凸
1個
-
70
2.76
1.9
3.5
4
48
5
60°凸
1個
-
70
2.86
2
3.5
4
48
5
60°凸
1個
-
75
3.06
2.1
4
4
53
5
60°凸
1個
-
75
3.16
2.2
4
4
53
5
60°凸
1個
-
75
3.26
2.3
4
4
53
5
60°凸
1個
-
75
3.36
2.4
4
4
53
5
60°凸
1個
-
75
3.46
2.5
4
4
53
5
60°凸
1個
-
88
3.76
2.6
5
4
63
5
60°凸
1個
-
88
3.86
2.7
5
4
63
5
60°凸
1個
-
88
3.96
2.8
5
4
63
5
60°凸
1個
-
88
4.06
2.9
5
4
63
5
60°凸
1個
-
88
4.16
3
5
6
63
5
60°凹
1個
0.5
102
4.9
3.5
6
6
75
5
60°凹
1個
1
115
6.14
4.5
6
6
87
5
60°凹
1個
1
115
6.64
5
6.5
6
87
5
60°凹
1個
1
130
7.38
5.5
6.5
6
99
5
60°凹
1個
1
130
7.88
6
6.5
6
99
5
60°凹
1個
1
152
8.78
6.5
7.5
6
119
5
60°凹
1個
1
152
9.28
7
7.5
6
119
5
60°凹
1個
1
178
10.22
7.5
9
6
141
5
60°凹
1個
1
178
10.72
8
9
6
141
5
60°凹
1個
1
205
11.66
8.5
11
8
163
5
60°凹
1個
1
205
12.16
9
11
8
163
5
60°凹
1個
1
205
12.66
9.5
11
8
163
5
60°凹
1個
1
205
13.16
10
11
8
163
5
60°凹
1個
1
240
14.74
11
12
8
194
7
60°凹
1個
1
240
15.74
12
13
8
194
7
60°凹
1個
1
240
16.74
13
14
8
194
7
60°凹
1個
1.5
290
18.52
14
17
8
234
8
60°凹
1個
1.5
290
19.52
15
17
8
234
8
60°凹
1個
1.5
290
20.52
16
17
8
234
8
60°凹
1個
1.5
340
22.2
17
20
8
270
10
60°凹
1個
1.5
340
23.2
18
22
8
270
10
60°凹
1個
1.5
340
24.2
19
22
8
270
10
60°凹
1個
1.5
340
25.2
20
22
8
270
10
60°凹
1個
1.5
390
26.94
21
23
10
310
13
60°凹
1個
1.5
390
27.94
22
23
10
310
13
60°凹
1個
1.5
390
28.94
23
23
10
310
13
60°凹
1個
1.5
390
29.94
24
27
10
310
13
60°凹
1個
1.5
390
30.94
25
27
10
310
13
60°凹
1個
1.5
405
32.06
26
27
10
318
15
60°凹
1個
1.5
405
33.06
27
27
10
318
15
60°凹
1個
1.5
405
34.06
28
32
10
318
15
60°凹
1個
1.5
405
35.06
29
32
10
318
15
60°凹
1個
1.5
405
36.06
30
32
10
318
15
60°凹
1個
2
430
37.3
31
32
12
335
20
60°凹
1個
2
430
38.3
32
32
12
335
20
60°凹
1個
2
430
39.3
33
32
12
335
20
60°凹
1個
2
430
40.3
34
36
12
335
20
60°凹
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,514
( 7,165 )
1日目
6,514
( 7,165 )
3日目
5,441
( 5,985 )
1日目
5,441
( 5,985 )
3日目
5,441
( 5,985 )
3日目
5,441
( 5,985 )
3日目
5,441
( 5,985 )
1日目
4,598
( 5,058 )
1日目
4,598
( 5,058 )
3日目
4,598
( 5,058 )
1日目
4,598
( 5,058 )
1日目
4,598
( 5,058 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
4,384
( 4,822 )
1日目
4,463
( 4,909 )
3日目
4,598
( 5,058 )
1日目
4,982
( 5,480 )
1日目
5,671
( 6,238 )
1日目
6,208
( 6,829 )
1日目
6,437
( 7,081 )
1日目
6,590
( 7,249 )
1日目
9,043
( 9,947 )
1日目
9,642
( 10,606 )
1日目
9,472
( 10,419 )
1日目
10,560
( 11,616 )
3日目
11,456
( 12,602 )
5日目
12,416
( 13,658 )
1日目
16,704
( 18,374 )
1日目
21,184
( 23,302 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
31,744
( 34,918 )
1日目
35,072
( 38,579 )
1日目
39,936
( 43,930 )
1日目
43,072
( 47,379 )
1日目
46,656
( 51,322 )
1日目
53,824
( 59,206 )
1日目
59,904
( 65,894 )
1日目
72,399
( 79,639 )
1日目
72,399
( 79,639 )
1日目
72,399
( 79,639 )
1日目
76,287
( 83,916 )
1日目
76,287
( 83,916 )
1日目
103,483
( 113,831 )
1日目
103,483
( 113,831 )
1日目
103,483
( 113,831 )
1日目
125,760
( 138,336 )
1日目
125,760
( 138,336 )
1日目
134,174
( 147,591 )
1日目
170,351
( 187,386 )
1日目
184,465
( 202,912 )
1日目
188,705
( 207,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

1/50テーパー穴加工用ストレートリーマ(ハイス)。
【特長】
・手回しでも使用出来るようにシャンク部に角を設けてある。
・汎用的である直刃形状になっている。
【用途】
・1/50テーパーピン穴の仕上げ加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーピンリーマ(ストレート) TPRのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
シャフトへのテーパーピン穴加工
5
満足度:5.0
下穴をストレートドリルで開けてこちらを通すことで簡単にテーパーピンの穴の加工ができます。よく切れるのでストレスなく作業が...もっと読む
0人が参考にしています。
穴の仕上げに使用
5
満足度:5.0
加工した穴の仕上げにリーマを使用しています。今のところ折れることなく使えており、寿命の良いものだと思います。
0人が参考にしています。
穴の仕上げ
3
満足度:3.0
寸法にあったサイズがなかなか見つからなかったのですが、種類があり助かりました。
0人が参考にしています。
検査治具に使用しています。
5
満足度:5.0
検査治具に使用しております。 今のところ何の問題もなく使用しております。
0人が参考にしています。
テーパーピン用リーマ加工
4
満足度:4.0
テーパーピンを打ち込むためのリーマ加工に使用しています。 特に問題なく使用できております。 サイズも豊富ですく頼めて便利...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長になります。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効で、すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
半月スプールリーマ SURH
粉末ハイス スパイラルテーパーリーマ HSPTR
ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格4,224-9,536 -37,760 -14,144 -37,376 -6,279 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイス超硬
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.08~0±0.05-0.05~+0.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング