17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR

通常単価(税別)
6,279147,758特別価格
税込単価
6,907162,534特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

1/50テーパー穴加工用ストレートリーマ(超硬)。【特長】・従来のハイス鋼に比べて超硬素材を採用し高剛...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/50テーパー 右刃ストレート 食付角度45° K10

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬リーマ シリーズ 製品紹介

 

外形図

ソリッドテーパーピンリーマ CSTPRの外形図
公差(Tolerance)D1 : ±0.05d : h6

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 表中の加工径とは加工される穴径の大径値としています。
  • 推奨加工長は4°まで加工径の3倍 4°以上は加工径の2倍を目安にして下さい。(CSTPRは3倍で設定しております)
  • 推奨加工長を超える場合は、ハンドリングで様子を見ながら加工して下さい。

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

食付長

(mm)

全長

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

a

(mm)

最小発注数量
-
45
1.46
1
2
4
28
5
1個
-
50
1.74
1.2
2.5
4
32
5
1個
-
58
2.14
1.5
2.5
4
37
5
1個
-
70
2.86
2
3
4
48
5
1個
-
75
3.46
2.5
3
4
53
5
1個
-
88
4.16
3
4
6
63
5
1個
0.5
102
5.4
4
5
6
75
5
1個
1
115
6.64
5
6
6
87
5
1個
1
130
7.88
6
8
6
99
5
1個
1
152
9.28
7
8
6
119
5
1個
1
178
10.72
8
10
6
141
5
1個
1
205
13.16
10
12
8
163
5
1個
1
240
15.74
12
14
8
194
7
1個
1
240
16.74
13
14
8
194
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,279
( 6,907 )
1日目
6,503
( 7,153 )
1日目
7,4747,249
( 7,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,118
( 10,030 )
1日目
8,8968,629
( 9,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,472
( 10,419 )
1日目
14,208
( 15,629 )
1日目
19,008
( 20,909 )
1日目
25,920
( 28,512 )
5日目
39,168
( 43,085 )
1日目
58,688
( 64,557 )
1日目
102,172
( 112,389 )
1日目
141,133
( 155,246 )
1日目
147,758
( 162,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

1/50テーパー穴加工用ストレートリーマ(超硬)。
【特長】
・従来のハイス鋼に比べて超硬素材を採用し高剛性、耐磨耗性を向上。
・硬度の高い被作材でも仕上がり面が良好。
【用途】
・1/50テーパーピン穴の仕上げ加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドテーパーピンリーマ CSTPRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
半月スプールリーマ SURH
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
粉末ハイス スパイラルテーパーリーマ HSPTR
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格6,279-37,760 -14,144 -4,224 -37,376 -9,536 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
工具材質超硬ハイスハイスハイスハイスハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.08~0-0.05~+0.05±0.05-0.05~+0.05
よく一緒に購入される商品

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング