17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が189型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ルーマー型リーマ CSRR-3

通常単価(税別)
5,1359,728特別価格
税込単価
5,64910,701特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

小径の加工に最適な超硬ストレートリーマ。【特長】・シャンクが刃長に対して太く、高い耐久力と剛性に優れて...

詳細を確認
未確定:候補が189型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

極小径の穴の仕上げ加工に最適な超硬ストレートリーマ

φ0.2~3(直径0.2~3mm)まで。

φ0.2~3(直径0.2~3mm)まで。

超硬ルーマー型リーマ CSRR-3の仕様について

寸法図 右刃ストレート 食付角度45° 超微粒子

寸法図
右刃ストレート 食付角度45° 超微粒子

公差
(Tolerance)
Dd
0.2~3+0.005
0
0
-0.009

公差について

直径
(φd)
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
0.20.0534532-
0.30.154534-
0.40.164534-
0.50.1564534-
0.60.1584534-
0.70.284534-
0.80.284534-
0.90.384534-
10.3104534-
1.10.3104534-
1.20.3104534-
1.30.3104534-
1.40.3104534-
1.50.3104534-
直径
(φd)
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
1.60.5224534-
1.70.5224534-
1.80.5224534-
1.90.5224534-
20.5224534-
2.10.5224534-
2.20.5224534-
2.30.5224534-
2.40.5224534-
2.50.5224534-
2.60.5224534-
2.70.5255034-
2.80.5255034-
2.90.5255034-
30.5255034-
直径
(φd)
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
0.21~0.290.0534532-
0.31~0.390.154534-
0.41~0.490.164534-
0.51~0.590.1564534-
0.61~0.690.1584534-
0.71~0.790.284534-
0.81~0.890.284534-
0.91~0.990.384534-
1.01~1.090.3104534-
直径
(φd)
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l)
Length
of Flutes
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
センタ
Center
1.11~1.190.3104534-
1.21~1.290.3104534-
1.31~1.390.3104534-
1.41~1.490.3104534-
1.51~1.590.3104534-
1.61~1.690.5224534-
1.71~1.790.5224534-
1.81~1.890.5224534-
1.91~1.990.5224534-

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ルーマー型リーマ CSRR-3 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
0.2
0.05
45
2
3
1個
0.3
0.1
45
4
5
1個
0.4
0.1
45
4
6
1個
0.5
0.15
45
4
6
1個
0.6
0.15
45
4
8
1個
0.7
0.2
45
4
8
1個
0.8
0.2
45
4
8
1個
0.9
0.3
45
4
8
1個
0.21
0.05
45
2
3
1個
0.22
0.05
45
2
3
1個
0.23
0.05
45
2
3
1個
0.24
0.05
45
2
3
1個
0.25
0.05
45
2
3
1個
0.26
0.05
45
2
3
1個
0.27
0.05
45
2
3
1個
0.28
0.05
45
2
3
1個
0.29
0.05
45
2
3
1個
0.31
0.1
45
4
5
1個
0.32
0.1
45
4
5
1個
0.33
0.1
45
4
5
1個
0.34
0.1
45
4
5
1個
0.35
0.1
45
4
5
1個
0.36
0.1
45
4
5
1個
0.37
0.1
45
4
5
1個
0.38
0.1
45
4
5
1個
0.39
0.1
45
4
5
1個
0.41
0.1
45
4
6
1個
0.42
0.1
45
4
6
1個
0.43
0.1
45
4
6
1個
0.44
0.1
45
4
6
1個
0.45
0.1
45
4
6
1個
0.46
0.1
45
4
6
1個
0.47
0.1
45
4
6
1個
0.48
0.1
45
4
6
1個
0.49
0.1
45
4
6
1個
0.51
0.15
45
4
6
1個
0.52
0.15
45
4
6
1個
0.53
0.15
45
4
6
1個
0.54
0.15
45
4
6
1個
0.55
0.15
45
4
6
1個
0.56
0.15
45
4
6
1個
0.57
0.15
45
4
6
1個
0.58
0.15
45
4
6
1個
0.59
0.15
45
4
6
1個
0.61
0.15
45
4
8
1個
0.62
0.15
45
4
8
1個
0.63
0.15
45
4
8
1個
0.64
0.15
45
4
8
1個
0.65
0.15
45
4
8
1個
0.66
0.15
45
4
8
1個
0.67
0.15
45
4
8
1個
0.68
0.15
45
4
8
1個
0.69
0.15
45
4
8
1個
0.71
0.2
45
4
8
1個
0.72
0.2
45
4
8
1個
0.73
0.2
45
4
8
1個
0.74
0.2
45
4
8
1個
0.75
0.2
45
4
8
1個
0.76
0.2
45
4
8
1個
0.77
0.2
45
4
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,728
( 10,701 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
9,119
( 10,031 )
5日目
8,447
( 9,292 )
5日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
5日目
5,978
( 6,576 )
1日目
5,978
( 6,576 )
5日目
9,728
( 10,701 )
1日目
9,728
( 10,701 )
1日目
9,728
( 10,701 )
1日目
9,728
( 10,701 )
1日目
9,728
( 10,701 )
1日目
9,728
( 10,701 )
1日目
9,728
( 10,701 )
5日目
9,728
( 10,701 )
1日目
9,728
( 10,701 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
8,896
( 9,786 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
9,119
( 10,031 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
8,447
( 9,292 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
3日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目
7,849
( 8,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

小径の加工に最適な超硬ストレートリーマ。
【特長】
・シャンクが刃長に対して太く、高い耐久力と剛性に優れている。
・Φ0.2~3(直径0.2~3mm)まで種類あり。
【用途】
・極小径の穴の仕上げ加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ルーマー型リーマ CSRR-3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査等に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している製品の穴の仕上がり検査・確認用として、またバリ除去等にハンドツールとして使っています。選定した理由は、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長です。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ルーマー型リーマ CSRR-3
TRUSCO 超硬リーマ
超硬段付リーマ 寸法指定タイプ
超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ
DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC
超硬ボーリングエンドミル
メーカー栄工舎トラスコ中山ミスミミスミ栄工舎ミスミ
通常価格5,135-5,589 ---10,816 -7,870 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / アルミ一般鋼 / アルミ鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
シャンク径・MT No3-----
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング