17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が647型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-C

通常単価(税別)
6,95136,608
税込単価
7,64640,269
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れた汎用性の高い超硬スパイラルリーマ。【特長】・溶着を防ぎ、仕上げ面荒さを向上させるTiC...

詳細を確認
未確定:候補が647型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

右刃左ネジレ30° TiCN2コーティング 食付角度30° 超微粒子

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬リーマ シリーズ 製品紹介

 

外形図

コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-C:関連画像
 Dd
公差
(Tolerance)
0.01トビ
Increment 0.01
+0.005
0
0.8~3+0.007
+0.002
3.1~6+0.009
+0.004
0.8~3.50
-0.006
3.51~12.090
-0.009
6.1~10+0.012
+0.006
10.1~12+0.015
+0.007
      

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-C 推奨切削条件表

適用被削材

  • 非鉄金属(Al. Cu)
  • 炭素鋼(FC. FCD. S50C)
  • 合金鋼(SCM. SKD. SUS304)
  • 調質鋼(HPM. NAK)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

溝長

(mm)

シャンク径公差

センタ

最小発注数量
0.8
0.2
50
3
+0.002~+0.007
3
15
-0.006~0
-
1個
0.9
0.2
50
3
+0.002~+0.007
3
15
-0.006~0
-
1個
0.81
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.82
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.83
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.84
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.85
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.86
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.87
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.88
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.89
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.91
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.92
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.93
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.94
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.95
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.96
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.97
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
0.99
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1
0.2
50
3
+0.002~+0.007
3
15
-0.006~0
-
1個
1.01
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.02
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.03
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.04
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.05
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.06
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.07
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.08
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.09
0.2
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.1
0.3
50
3
+0.002~+0.007
3
15
-0.006~0
-
1個
1.2
0.3
50
3
+0.002~+0.007
3
15
-0.006~0
-
1個
1.3
0.3
50
3
+0.002~+0.007
3
15
-0.006~0
-
1個
1.4
0.3
50
3
+0.002~+0.007
3
16
-0.006~0
-
1個
1.5
0.5
50
3
+0.002~+0.007
3
16
-0.006~0
-
1個
1.6
0.5
50
3
+0.002~+0.007
3
18
-0.006~0
-
1個
1.7
0.5
50
3
+0.002~+0.007
3
18
-0.006~0
-
1個
1.8
0.5
50
3
+0.002~+0.007
3
18
-0.006~0
-
1個
1.9
0.5
50
3
+0.002~+0.007
3
18
-0.006~0
-
1個
1.11
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.12
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.13
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.14
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.15
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.16
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.17
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.18
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.19
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.21
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.22
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.23
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.24
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.25
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.26
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.27
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.28
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.29
0.3
50
3
0~+0.005
3
15
-0.006~0
-
1個
1.31
0.3
50
3
0~+0.005
3
16
-0.006~0
-
1個
1.32
0.3
50
3
0~+0.005
3
16
-0.006~0
-
1個
1.33
0.3
50
3
0~+0.005
3
16
-0.006~0
-
1個
1.34
0.3
50
3
0~+0.005
3
16
-0.006~0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,072
( 8,879 )
1日目
8,072
( 8,879 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,072
( 8,879 )
5日目
8,596
( 9,456 )
5日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
7,100
( 7,810 )
1日目
7,100
( 7,810 )
1日目
7,100
( 7,810 )
1日目
7,100
( 7,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,100
( 7,810 )
5日目
6,951
( 7,646 )
1日目
6,951
( 7,646 )
1日目
6,951
( 7,646 )
5日目
6,951
( 7,646 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
3日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目
8,596
( 9,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた汎用性の高い超硬スパイラルリーマ。
【特長】
・溶着を防ぎ、仕上げ面荒さを向上させるTiCNコーディングを採用。
・切粉の排出が良好なネジレ刃を採用。
【用途】
・非鉄金属から炭素鋼まで、幅広い被削材の加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-Cのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
穴の仕上げ加工に使用しています
4
満足度:4.0
アルミ材、鋼材で製作する部品にて、穴の精度を必要とする仕上げ加工に使用しています。このメーカー品は他に比べると、切削面が...もっと読む
0人が参考にしています。
部品加工に使用しています
4
満足度:4.0
真鍮部品の精度を必要とする穴加工に使用しています。当社では穴加工の際に相手が入らないと困るので、プラス公差の刃物を選定し...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングのブロック形状の穴あけに
4
満足度:4.0
サイトで検索していたところ仕様を見てこちらの商品を選定しました。被削材はSS400を使用しています。精度は問題なく、切粉...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長です。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-C
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
超硬ショートエンド刃付リーマ CNCER-C
ショートエンド刃付リーマ NCER-C
穴あけ用フィニッシュ・ハードリーマ DH-FHR形
ドリルリーマ DR
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ダイジェット栄工舎
通常価格6,951-9,984 -7,065 -7,250 -10,857 -16,256 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬ハイス超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
底刃(エンド刃)なしありありありなしなし
よく一緒に購入される商品

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング