17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が797型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

通常単価(税別)
7,36037,605
税込単価
8,09641,366
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ステンレス等の難削材の加工に最適な超硬スパイラルリーマ。【特長】・切削性に特化した独自の食付形状(右ネ...

詳細を確認
未確定:候補が797型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

右刃右ネジレ30°TiANコーティング 食付R K03

製品特長紹介動画

【栄工舎】超硬リーマ シリーズ 製品紹介

 

外形図

 
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A:関連画像

 

公差
(Tolerance)
Dd
0.01卜ビ
Increment 00.1
+0.005
0
0.005卜ビ
Increment 0.005
+0.005
0
0.5~3+0.007
+0.002
3.1~6+0.009
+0.004
6.1~10+0.012
+0.006
10.1~12+0.015
+0.007
0
-0.009

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
直径
Dia.
SUS304
Stainless Steel
SUS316L
Stainless Steel
リーマ取代
(mm/直径)
Removal amount
(mm/dia)
切削速度
Cutting speed
18~25m/min
切削速度
Cutting speed
15~21m/min
回転数
Spindle speed
rpm
送り
feed
mm/min
回転数
Spindle speed
rpm
送り
feed
mm/min
0.511,459~15,91413~189,549~13,36911~150.05
15,730~7,95713~184,775~6,68511~150.06
22,865~3,97837~512,387~3,34230~430.08
31,910~2,65241~571,592~2,22834~480.1
41,432~1,98933~451,194~1,67127~380.1
51,146~1,59128~38955~1,33723~320.1
6955~1,32624~33796~1,11420~280.1
7819~1,13722~30682~95518~250.1
8716~99520~27597~83616~230.1
10573~79617~24477~66814~200.15
11521~72316~23434~60814~190.15
12477~66315~21398~55713~180.15

適用被削材

・SUS304
・SUS316L

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

溝長

(mm)

センタ

最小発注数量
0.5
0.1R
50
3mm
+0.002~+0.007
4
6
-
1個
0.6
0.1R
50
3mm
+0.002~+0.007
4
8
-
1個
0.7
0.1R
50
3mm
+0.002~+0.007
4
8
-
1個
0.8
0.1R
50
3mm
+0.002~+0.007
4
12
-
1個
0.9
0.2R
50
3mm
+0.002~+0.007
4
12
-
1個
0.51
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.52
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.53
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.54
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.56
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.57
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.58
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.59
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.61
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.62
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.63
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.64
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.65
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.66
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.67
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.68
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.69
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
8
-
1個
0.71
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.72
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.73
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.74
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.75
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.76
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.77
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.78
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.79
0.1R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.81
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.82
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.83
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.84
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.85
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.86
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.87
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.88
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.89
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.91
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.92
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.93
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.94
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.95
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.96
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.97
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.98
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.99
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.955
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.965
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.975
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.985
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
0.995
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
12
-
1個
1
0.2R
50
3mm
+0.002~+0.007
4
12
-
1個
1.005
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
15
-
1個
1.01
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
15
-
1個
1.02
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
15
-
1個
1.03
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
15
-
1個
1.04
0.2R
50
3mm
0~+0.005
4
15
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,192
( 9,011 )
5日目
8,192
( 9,011 )
1日目
8,192
( 9,011 )
1日目
8,192
( 9,011 )
3日目
8,192
( 9,011 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
9,660
( 10,626 )
1日目
9,660
( 10,626 )
1日目
9,660
( 10,626 )
1日目
9,660
( 10,626 )
1日目
9,660
( 10,626 )
1日目
8,192
( 9,011 )
3日目
9,660
( 10,626 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目
8,960
( 9,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス等の難削材の加工に最適な超硬スパイラルリーマ。
【特長】
・切削性に特化した独自の食付形状(右ネジレ)
・耐摩耗性・耐熱性に優れたTiAlNコーティングを採用
【用途】
・ステンレス鋼などの難削材の加工に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-Aのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
焼き入れ
4
満足度:4.0
焼き入れ材には 非常に重宝します ワイヤ加工せずにすむので 便利です
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスパイラルリーマで、被削材:S45C(生材)、刃長:35mm以上、歯数:6枚刃以上、刃径:φ12.02~φ12.025、素材:超硬の案内して欲しい。
A
栄工舎製超硬ステンレス用リーマ 型番CSUSR-A12.02を紹介致します。
QSUS304に適したφ5.01ストレートシャンクのリーマを教えて欲しい
A
栄工舎 超硬ステンレス用リーマ 、型番CSUSR-A5.01をご紹介致します。
Qステンレス用とありますが、ステンレス鋼以外には使えないのでしょうか?
A
ステンレス鋼以外にも使えますが、柔らかい材質には向いていません。(HRC約50以上が適している)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
超硬オイルホール付止穴用リーマ
CER 超硬エンド刃付リーマ
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
超硬ヘリカルリーマ
メーカー栄工舎栄工舎岡崎精工岡崎精工栄工舎ミスミ
通常価格7,360-14,784 -8,266 -14,258 -9,984 -5,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
底刃(エンド刃)なしありありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング