17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング

通常単価(税別)
25,20652,839
税込単価
27,72758,123
通常出荷日:1日目~10日目

波状の刃形状が切削動力を低減するため、大きな切込みが可能。びびり振動にも強く荒加工の高能率化が可能。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
14
4
26
12
85
0.5
3016914
693-2304
2D/3D
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
16
4
32
16
100
0.6
3016916
-
2D/3D
-
1個
強ネジレ(45~60°)
メーカー標準品
16
4
32
16
100
0.6
3016816
-
2D/3D
-
1個
強ネジレ(45~60°)
メーカー標準品
16
6
32
16
100
0.6
3016866
-
2D/3D
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
18
4
32
16
100
0.6
3016918
-
2D/3D
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
20
4
38
20
105
0.6
3016920
-
2D/3D
-
1個
強ネジレ(45~60°)
メーカー標準品
20
4
38
20
105
0.6
3016820
-
2D/3D
-
1個
強ネジレ(45~60°)
メーカー標準品
20
6
38
20
105
0.6
3016870
-
2D/3D
-
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
22
4
38
20
105
0.6
3016922
693-2347
2D/3D
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
25
4
45
25
120
0.6
3016925
-
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,206
( 27,727 )
1日目
27,116
( 29,828 )
1日目
27,116
( 29,828 )
1日目
28,425
( 31,268 )
1日目
33,928
( 37,321 )
10日目
40,356
( 44,392 )
10日目
40,356
( 44,392 )
1日目
42,173
( 46,390 )
1日目
52,839
( 58,123 )
1日目
50,036
( 55,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

波状の刃形状が切削動力を低減するため、大きな切込みが可能。びびり振動にも強く荒加工の高能率化が可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
粗加工用
4
満足度:4.0
剛性があるので負荷のかかる加工でも問題なく削ってくれます。価格は高いですが耐久性があり、切削条件も上げれるので使用するだ...もっと読む
0人が参考にしています。
荒取り用
4
満足度:4.0
鉄、アルミの荒取り用として使用しています。切削抵抗も少なく耐久性もあるので重宝しています。納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。
重切削加工用
4
満足度:4.0
荒取り用の加工で使用しています。削った感じは切削抵抗が通常よりも低く感じます。耐久性もあると思います。
0人が参考にしています。
アルミの荒取り加工
4
満足度:4.0
アルミの荒取り用に使用しています。溝加工でも問題無く加工出来ました。納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WX-RESF 超硬荒加工用シリーズ WXコートラフィング
超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF
GS MILL ラフィング GSRE
エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS
エポックラフィング ロング刃長 EPQL4□□□-CS
GS MILL ヘビー GSHV
メーカーオーエスジーオーエスジー不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越
通常価格25,206-12,188 -8,600 -11,254 -19,886 -8,600 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
コーナー形状C面C面アタリ付きアタリ付きアタリ付きアタリ付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング