17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が36型番あります。

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬
通常単価(税別)
7,19115,025
税込単価
7,91016,528
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

DAC55を安定加工、しかも高能率!

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬 性能・試験情報関連画像1

WH55-5Dは安定して加工できており、400穴加工しても損傷は見られなかった。
従来品は損傷が激しく200穴以下で折損。

 

STAVAXも安定加工で長寿命!

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬 性能・試験情報関連画像2

WH55-5Dは欠損無く300穴以上の継続加工が可能。損耗の違いをご確認下さい。

 

加工困難なDH31Sを安定加工

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬 性能・試験情報関連画像3

加工が難しいDH31Sを100穴加工して微小摩耗。欠損もなく、抜群の安定性。

 

外形図

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤または20倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%下げて下さい。
4. ドリル装着に際しては、傷や汚れの無いコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm 以下に抑えて下さい。
5. 被削材の保持はしっかりと行ない、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬 切削条件時の注意関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

直径公差

(mm)

トラスココード

ツールNo.

最小発注数量
2
18
68
4
エンドミルシャンク
-0.014~0
824-3472
3312200
1個
2.5
23
73
4
エンドミルシャンク
-0.014~0
824-3473
3312250
1個
2.8
27
73
4
エンドミルシャンク
-0.014~0
824-3474
3312280
1個
3
29
78
6
エンドミルシャンク
-0.014~0
824-3475
3312300
1個
3.3
32
78
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3476
3312330
1個
3.5
32
78
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3477
3312350
1個
3.8
36
78
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3478
3312380
1個
4
36
78
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3479
3312400
1個
4.2
38
88
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3480
3312420
1個
4.5
41
88
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3481
3312450
1個
4.8
45
88
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3482
3312480
1個
5
45
88
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3483
3312500
1個
5.1
42
92
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3484
3312510
1個
5.5
44
92
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3485
3312550
1個
5.8
48
92
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
824-3486
3312580
1個
6
48
92
6
ストレートシャンク
-0.018~0
824-3487
3312600
1個
6.5
52
102
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3488
3312650
1個
6.8
56
102
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3489
3312680
1個
7
56
102
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3490
3312700
1個
7.5
60
118
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3491
3312750
1個
7.8
64
118
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3492
3312780
1個
8
64
118
8
ストレートシャンク
-0.022~0
824-3493
3312800
1個
8.5
68
128
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3494
3312850
1個
8.7
70
128
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3495
3312870
1個
8.8
72
128
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3496
3312880
1個
9
72
128
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3497
3312900
1個
9.5
76
136
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3498
3312950
1個
9.8
80
136
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
824-3499
3312980
1個
10
80
136
10
ストレートシャンク
-0.022~0
824-3464
3313000
1個
10.3
84
146
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
824-3465
3313030
1個
10.5
84
146
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
824-3466
3313050
1個
10.8
88
146
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
824-3467
3313080
1個
11
88
146
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
824-3468
3313100
1個
11.5
92
156
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
824-3469
3313150
1個
11.8
96
156
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
824-3470
3313180
1個
12
96
156
12
ストレートシャンク
-0.027~0
824-3471
3313200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,191
( 7,910 )
1日目
7,191
( 7,910 )
1日目
7,191
( 7,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,191
( 7,910 )
1日目
7,730
( 8,503 )
1日目
7,730
( 8,503 )
1日目
8,140
( 8,954 )
1日目
8,140
( 8,954 )
1日目
8,682
( 9,550 )
10日目
8,682
( 9,550 )
1日目
8,979
( 9,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,979
( 9,877 )
1日目
8,643
( 9,507 )
1日目
8,643
( 9,507 )
1日目
9,074
( 9,981 )
1日目
9,074
( 9,981 )
1日目
9,074
( 9,981 )
1日目
9,689
( 10,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,689
( 10,658 )
1日目
10,204
( 11,224 )
1日目
10,798
( 11,878 )
1日目
10,798
( 11,878 )
1日目
11,310
( 12,441 )
1日目
11,904
( 13,094 )
1日目
11,904
( 13,094 )
1日目
11,904
( 13,094 )
1日目
12,440
( 13,684 )
1日目
12,820
( 14,102 )
1日目
12,820
( 14,102 )
1日目
13,398
( 14,738 )
1日目
13,398
( 14,738 )
1日目
14,118
( 15,530 )
1日目
14,118
( 15,530 )
1日目
14,565
( 16,022 )
1日目
15,025
( 16,528 )
1日目
15,025
( 16,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ドリル加工
4
満足度:4.0
耐久性が心配でしたが問題無く加工できました。加工精度も安定しているのでコストパフォーマンスは高いと思います。
1人が参考にしています。
穴あけ加工
4
満足度:4.0
高硬度鋼に穴をあけることになり、比較的安価だったこちらの商品を購入しました。耐久性があるのかは不明ですが今回、数カ所に穴...もっと読む
0人が参考にしています。
金型加工
4
満足度:4.0
高硬度鋼の穴あけ用に。信頼感のあるOSG製にしました。問題なくあけることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬
WHO55-5D 超硬ドリル 油穴付き高硬度鋼(~55HRC)用超硬
超硬ドリル Godrill 5×D
高硬度鋼用超硬3刃ロングネック形 FHL-GDTS
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D
メーカーオーエスジーオーエスジーケナメタルオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格7,191-11,479 -8,945 -8,754 -10,209 -10,486 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
先端角(°)140140140-140140
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング