17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

PHP 超硬ドリル フェニックスドリル
通常単価(税別)
67,590104,877
税込単価
74,349115,365
通常出荷日:1日目

切りくず排出性に優れ、高い加工能率を実現したインデキサブルドリルです。4コーナタイプのインサートで経済...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
PHP 超硬ドリル フェニックスドリル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

商品コード

トラスココード

シャンクタイプ

最小発注数量
14
116
42
20
7800100
823-8151
エンドミルシャンク
1個
14.5
119
45
20
7800101
823-8152
エンドミルシャンク
1個
15
119
45
20
7800102
823-8153
エンドミルシャンク
1個
15.5
122
48
20
7800103
823-8154
エンドミルシャンク
1個
16
122
48
20
7800104
823-8155
エンドミルシャンク
1個
16.5
125
51
20
7800105
823-8156
エンドミルシャンク
1個
17
125
51
20
7800106
823-8157
エンドミルシャンク
1個
17.5
134
54
25
7800107
823-8158
エンドミルシャンク
1個
18
134
54
25
7800108
823-8159
エンドミルシャンク
1個
18.5
137
57
25
7800109
823-8160
エンドミルシャンク
1個
19
137
57
25
7800110
823-8161
エンドミルシャンク
1個
19.5
140
60
25
7800111
823-8162
エンドミルシャンク
1個
20
140
60
25
7800112
823-8163
エンドミルシャンク
1個
20.5
143
63
25
7800113
823-8164
エンドミルシャンク
1個
21
143
63
25
7800114
823-8165
エンドミルシャンク
1個
21.5
146
66
25
7800115
823-8166
エンドミルシャンク
1個
22
146
66
25
7800116
823-8167
エンドミルシャンク
1個
22.5
149
69
25
7800117
823-8168
エンドミルシャンク
1個
23
149
69
25
7800118
823-8169
エンドミルシャンク
1個
23.5
156
72
32
7800119
823-8170
エンドミルシャンク
1個
24
156
72
32
7800120
823-8171
エンドミルシャンク
1個
24.5
159
75
32
7800121
823-8172
エンドミルシャンク
1個
25
159
75
32
7800122
823-8173
エンドミルシャンク
1個
25.5
162
78
32
7800123
823-8174
エンドミルシャンク
1個
26
162
78
32
7800124
823-8175
エンドミルシャンク
1個
26.5
165
81
32
7800125
823-8176
エンドミルシャンク
1個
27
165
81
32
7800126
823-8177
エンドミルシャンク
1個
28
168
84
32
7800127
823-8178
エンドミルシャンク
1個
29
171
87
32
7800128
823-8179
エンドミルシャンク
1個
30
179
90
32
7800130
823-8180
エンドミルシャンク
1個
31
182
93
32
7800131
823-8181
エンドミルシャンク
1個
32
185
96
32
7800132
823-8182
ストレートシャンク
1個
33
196
99
40
7800133
823-8183
エンドミルシャンク
1個
34
199
102
40
7800134
823-8184
エンドミルシャンク
1個
35
202
105
40
7800135
823-8185
エンドミルシャンク
1個
36
205
108
40
7800136
823-8186
エンドミルシャンク
1個
37
218
111
40
7800137
823-8187
エンドミルシャンク
1個
38
221
114
40
7800138
823-8188
エンドミルシャンク
1個
39
224
117
40
7800139
823-8189
エンドミルシャンク
1個
40
227
120
40
7800140
823-8190
ストレートシャンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,590
( 74,349 )
1日目
67,590
( 74,349 )
1日目
67,590
( 74,349 )
1日目
67,590
( 74,349 )
1日目
67,590
( 74,349 )
1日目
67,590
( 74,349 )
1日目
67,590
( 74,349 )
1日目
67,590
( 74,349 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
68,245
( 75,070 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
71,252
( 78,377 )
1日目
79,880
( 87,868 )
1日目
79,880
( 87,868 )
1日目
79,880
( 87,868 )
1日目
79,880
( 87,868 )
1日目
79,880
( 87,868 )
1日目
79,880
( 87,868 )
1日目
104,877
( 115,365 )
1日目
104,877
( 115,365 )
1日目
104,877
( 115,365 )
1日目
104,877
( 115,365 )
1日目
104,877
( 115,365 )
1日目
104,877
( 115,365 )
1日目
104,877
( 115,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

切りくず排出性に優れ、高い加工能率を実現したインデキサブルドリルです。4コーナタイプのインサートで経済性にも優れます。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PHP 超硬ドリル フェニックスドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHP 超硬ドリル フェニックスドリル
PDドリル P3D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 3Dタイプ
PDドリル P2D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 2Dタイプ
PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ
PDドリル P4D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 4Dタイプ
PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリル
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格67,590-35,382 -31,350 -51,056 -45,979 -37,186 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
CADデータ有無(2D/3D)2D-----
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬-
被削材調質鋼$一般鋼$ステンレス鋼$高硬度鋼$アルミ$チタン$銅$鋳鉄低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル-
コーティング有無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング