17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE

超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE
通常単価(税別)
6,1107,278特別価格
税込単価
6,7218,006特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

リブ溝加工に適した4枚刃ラジアスエンドミルロングネック形です。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

限界と思われたその加工能率
PHXエンドミルで驚愕の時間短縮が可能に

超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 製品特長・仕様1
  • 切削抵抗と刃先剛性を両立させたコーナR 形状
  • びびり振動を抑える外周刃と底刃仕様
  • 特殊なエッジラインで食い込み防止
  • 最適なチップポケットで優れた切りくず排出性
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE PHX-LN-CRE製品特長1
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE PHX-LN-CRE製品特長2

プラスチック金型でのリブ加工

使用工具PHX-LN-CRE φ1×R0.2×6
被削材STAVAX(52HRC)
切削方法リブ溝加工
切削速度63 m/min(20,000min-1
送り速度840 mm/min(0.0105 mm/t)
切込深さap=0.02 mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(HSK-E32)
切削長さ120 m
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE プラスチック金型でのリブ加工

高硬度材STAVAX(52HRC)などをターゲットにした溝加工専用工具が威力を発揮。
直彫りを無理なくこなす専用工具。特殊刃先形状が安定切削を実現。浅溝での超高能率切削も可能。

 

ギア形状 HPM38(53HRC)で高精度加工

使用工具PHX-LN-CRE φ2×R0.5×10
被削材HPM38(53HRC)
切削方法等高線加工
切削速度113 m/min(18,000min-1
送り速度2,500 mm/min(0.035 mm/t)
切込深さap=0.1 mm ae=0.8 mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(HSK-A63)
切削長さ80 m
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE ギア形状HPM38(53HRC)で高精度加工

中荒加工から仕上げまで。狭い部分でも高送り加工。

製品特長紹介動画

 

外形図

超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 加工形状、機械剛性、ホルダ剛性、ワーク保持力等の使用状況により、回転速度、送り速度、切込深さを調節下さい。
2. 回転速度、送り速度が機械性能によって上がらない場合は、回転速度、送り速度を同じ比率で下げてご使用下さい。
3. 高い切削速度や高い送り速度は、工具の消耗や加工精度を落とす原因となります。必要に応じて送り速度を下げてご使用下さい。
4. 加工形状によって加工時にびびりが発生する場合は、形状の食い込みなどの原因となる為、回転速度と送り速度を同じ比率で下げて調節下さい。
5. 精密、精細加工は静粛性に優れた専用加工機をご使用下さい。
6. 加工時は工具刃先の振れを0.005mm 以下に抑えてご使用下さい。
7. 仕上げ加工の高能率加工を行う場合、回転速度、送り速度は2 倍を上限に調節下さい。
8. 平面を仕上げる場合は、機械の振動が少ない回転域で使用し、送り速度による機械のブレが起こらないように加工下さい。
9. 工具コーナ半径部で曲面形状の仕上げ加工を行う場合は、加工ピッチ(カスプハイトを考慮した)を変えてご使用下さい。
10. 傾斜切込み角度は、0.3°~ 0.5°を目安に設定をして下さい。
11. 切込深さが切削条件表より小さい場合、送り速度を最大150%を目安に調整して加工も可能です。
12. 切込深さが切削条件表より大きくなる場合は、最大60%に減速する事で安定した加工が可能です。

 

選定サポート情報

ラインナップ

ディープフィーダーブルノーズ PHX-DFR

深切込みが可能な強力型ブルノーズタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報1

ペンシルネックディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR

強力型PHX-DFR のペンシルネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報2

ロングネックディープフィーダーブルノーズ PHX-LN-DFR

強力型PHX-DFR のロングネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報3

4枚刃小径ロングネックブルノーズ PHX-LN-CRE

高鋼度材の高送りでも抜群の仕上げ面を実現するブルノーズタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報4

ディープフィーダーボール PHX-DBT

深切込みが可能な強力型ボールタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報5

ペンシルネックディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

強力型PHX-DBT のペンシルネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報6

ロングネックボール PHX-LN-DBT

安定した荒加工やリブ溝加工が可能なロングネックタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報7

ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

高送り加工に専用設計されたブルノーズタイプ
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定サポート情報8

選定サポート情報

■切削条件の計算式

切削条件を考える時に下の式を使うと便利

[計算式]
・n=回転速度(min-1
  n=Vc÷3.14÷DC×1,000  *DCは外径

・Vc=切削速度(m/min)
  Vc=n×3.14×DC÷1,000  *DCは外径

・Vf=送り速度(mm/min)
  Vf=n×ZEFP×fz  *ZEFPは刃数

・fz=1刃当たりの送り量(mm/t)
  fz=Vf÷ZEFP÷n  *ZEFPは刃数

また、カスプハイト、ピックフィードにも配慮下さい。
カスプハイト、ピックフィードは下記参照下さい。
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定計算式1

■ カスプハイトの求め方(mm)

[計算式]
・h=カスプハイト(mm)
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定計算式2
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定計算式3

■ 中仕上げ、仕上げ加工の切込み量の目安(mm)

超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス  PHX-LN-CRE 選定計算式4

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

商品コード

トラスココード

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.8
0.32
0.1
2
3190800
632-8270
2.16
2.32
10
1個
0.8
0.32
0.1
4
3190801
632-8288
4.29
4.57
10
1個
0.8
0.32
0.1
6
3190802
632-8296
6.42
6.78
10
1個
0.8
0.32
0.1
8
3190803
632-8300
8.54
8.97
10
1個
1
0.4
0.1
4
3191006
632-8393
4.29
4.56
10
1個
1
0.4
0.1
6
3191007
632-8407
6.41
6.77
10
1個
1
0.4
0.1
8
3191008
632-8415
8.53
8.96
10
1個
1
0.4
0.1
10
3191009
632-8377
10.63
11.13
10
1個
1
0.4
0.1
12
3191010
632-8385
12.73
13.29
10
1個
1
0.4
0.2
4
3191011
632-8440
4.29
4.56
10
1個
1
0.4
0.2
6
3191012
632-8458
6.41
6.77
10
1個
1
0.4
0.2
8
3191013
632-8466
8.53
8.96
10
1個
1
0.4
0.2
16.65
3191014
632-8423
10.63
11.13
10
1個
1
0.4
0.2
12
3191015
632-8431
12.73
13.29
10
1個
1
0.4
0.3
4
3191018
632-8474
4.29
4.56
10
1個
1
0.4
0.3
6
3191019
632-8482
6.41
6.77
10
1個
1.5
0.6
0.1
4
3191501
632-8326
4.29
4.56
10
1個
1.5
0.6
0.1
8
3191503
632-8334
8.53
8.96
10
1個
1.5
0.6
0.1
12
3191505
632-8318
12.73
13.29
10
1個
1.5
0.6
0.2
4
3191506
632-8342
4.29
4.56
10
1個
1.5
0.6
0.2
6
3191507
632-8351
6.41
6.77
10
1個
1.5
0.6
0.2
8
3191508
632-8369
8.53
8.96
10
1個
2
0.8
0.1
8
3192001
632-8521
8.53
8.96
10
1個
2
0.8
0.1
10
3192002
632-8491
10.63
11.13
10
1個
2
0.8
0.1
12
3192003
632-8504
12.73
13.29
10
1個
2
0.8
0.1
16
3192004
632-8512
16.92
17.57
10
1個
2
0.8
0.3
12.35
3192013
-
8.53
8.96
-
1個
2
0.8
0.3
12
3192015
632-8539
12.73
13.29
10
1個
2
0.8
0.5
6
3192019
632-8571
6.41
6.77
10
1個
2
0.8
0.5
8
3192020
632-8580
8.53
8.96
10
1個
2
0.8
0.5
14.35
3192021
632-8555
10.63
11.13
10
1個
2
0.8
0.5
12
3192022
632-8563
12.73
13.29
10
1個
3
1.2
0.3
12
3193008
632-8598
12.73
13.29
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,278
( 8,006 )
1日目
7,074
( 7,781 )
1日目
7,074
( 7,781 )
1日目
7,074
( 7,781 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,679
( 7,347 )
1日目
6,679
( 7,347 )
1日目
6,679
( 7,347 )
1日目
6,679
( 7,347 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,6796,478
( 7,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,679
( 7,347 )
1日目
6,679
( 7,347 )
1日目
6,679
( 7,347 )
1日目
6,110
( 6,721 )
1日目
6,679
( 7,347 )
1日目
6,504
( 7,154 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,504
( 7,154 )
1日目
6,504
( 7,154 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,8546,648
( 7,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,854
( 7,539 )
1日目
6,504
( 7,154 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
6,854
( 7,539 )
1日目
7,0746,861
( 7,547 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リブ溝加工に適した4枚刃ラジアスエンドミルロングネック形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CREのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
干渉対策用として
4
満足度:4.0
ビビりに強く切れ味があるので綺麗に仕上がります。耐久性もあるので使いやすいと思います。納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンドミル フェニックス ロングネックタフラジアス PHX-LN-CRE
ロングネックディープフィーダーラジアス PHX-LN-DFR
フェニックス ペンシルネックディープフィーダーラジアス PHX-PC-DFR
AE-CPR-N 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ
UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス
UDCLRSH 2枚刃 超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックラジアスエンドミル
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーユニオンツールユニオンツール
通常価格6,110-12,568 -13,213 -5,700 -21,006 -24,170 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面平面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / 樹脂グラファイト高硬度鋼HRC61~ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなしネジレなし
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング