17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

DIA-HBC4 超硬エンドミル CFRP用ルーターシリーズ ヘリングボーンタイプ(底刃4枚)

通常単価(税別)
18,87340,127
税込単価
20,76044,140
通常出荷日:1日目~10日目

標準在庫品、特定代理店商品です。【特長】・対摩耗性に優れたダイヤモンドコーティングを採用したルータです...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DIA-HBC4 超硬エンドミル CFRP用ルーターシリーズ ヘリングボーンタイプ(底刃4枚) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
15
6
65
8809022
636-3164
10
1個
8
20
8
70
8809023
636-3172
10
1個
10
25
10
75
8809024
636-3156
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,873
( 20,760 )
10日目
28,987
( 31,886 )
1日目
40,127
( 44,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準在庫品、特定代理店商品です。

【特長】
・対摩耗性に優れたダイヤモンドコーティングを採用したルータです。
・底刃4枚

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIA-HBC4 超硬エンドミル CFRP用ルーターシリーズ ヘリングボーンタイプ(底刃4枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIA-HBC4 超硬エンドミル CFRP用ルーターシリーズ ヘリングボーンタイプ(底刃4枚)
CFRP用ルーターシリーズ アヤメルーター DIA-DCR
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
ダイヤコート 綾目ルーター 底刃有り DIA-DCE
DIAコート アヤメルーター(多刃・バータイプ) DIA-DCE
超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250
メーカーオーエスジーオーエスジー株洲工具オーエスジーオーエスジーインプラス
通常価格18,873-15,420 -2,571 -28,053 -24,565 -4,860 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面側面側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)--標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング