17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • 用途

    ~mm
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティング

V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティング
通常単価(税別)
3,71330,443
税込単価
4,08433,487
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

従来製品よりも高速切削が可能でバリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシ...

詳細を確認
  • ※商品の刻印ロゴは「OSG」から「HY-PRO」に変更となっております。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティング

  • 従来の30~200%アップの高速切削が可能になります。
  • 美しい仕上がり面が得られます。
  • 長寿命切削が可能になります。
  • アルミからステンレス、調質鋼にまで幅広く切削できます。
  • 皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く利用できます。
  • 切りくずの排出性が良好になります。

 

外形図

V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティング 60°シリーズ外形図

60°シリーズ

V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティング 90°シリーズ外形図

90°シリーズ

V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティング 120°シリーズ外形図

120°シリーズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティング 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
2. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。

型番リスト

表示件数

用途

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

ツールNo.

先端径

(mm)

最小発注数量
穴面取り
90
4.3
4
40
9109043
1.3
1個
穴面取り
90
5.3
4
40
9109053
1.5
1個
穴面取り
60
6.3
5
47
9106063
1.5
1個
穴面取り
90
6.3
5
45
9109063
1.5
1個
穴面取り
120
6.3
5
44
9112063
1.5
1個
穴面取り
90
7.3
6
50
9109073
1.8
1個
穴面取り
60
8.3
6
52
9106083
2
1個
穴面取り
90
8.3
6
50
9109083
2
1個
穴面取り
120
8.3
6
48
9112083
2
1個
穴面取り
90
9.4
6
50
9109094
2.2
1個
穴面取り
60
10.4
6
53
9106104
2.5
1個
穴面取り
90
10.4
6
50
9109104
2.5
1個
穴面取り
120
10.4
6
48
9112104
2.5
1個
穴面取り
90
11.5
8
56
9109115
2.5
1個
穴面取り
60
12.4
8
60
9106124
3
1個
穴面取り
90
12.4
8
56
9109124
2.8
1個
穴面取り
120
12.4
8
54
9112124
2.5
1個
穴面取り
90
13.4
8
56
9109134
2.8
1個
穴面取り
90
14.4
8
56
9109144
2.9
1個
穴面取り
90
15
10
60
9109150
3.2
1個
穴面取り
60
16.5
10
65
9106165
4
1個
穴面取り
90
16.5
10
60
9109165
3.2
1個
穴面取り
120
16.5
10
57
9112165
2.8
1個
穴面取り
90
19
10
63
9109190
3.5
1個
穴面取り
60
20.5
10
69
9106205
4
1個
穴面取り
90
20.5
10
63
9109205
3.5
1個
穴面取り
120
20.5
10
59
9112205
3.5
1個
穴面取り
90
23
10
67
9109230
3.8
1個
穴面取り
60
25
10
75
9106250
5
1個
穴面取り
90
25
10
67
9109250
3.8
1個
穴面取り
120
25
10
62
9112250
3.8
1個
穴面取り
90
26
10
67
9109260
3.8
1個
面取り・横走り
90
28
12
71
9109280
4
1個
穴面取り
90
30
12
71
9109300
4.2
1個
穴面取り
90
31
12
71
9109310
4.2
1個
穴面取り
90
34
16
107
9109340
4.5
1個
穴面取り
90
37
16
111
9109370
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,713
( 4,084 )
1日目
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,351
( 4,786 )
1日目
3,814
( 4,195 )
10日目
4,643
( 5,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,207
( 4,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,999
( 5,499 )
1日目
4,393
( 4,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,437
( 5,981 )
1日目
4,584
( 5,042 )
10日目
5,771
( 6,348 )
10日目
4,643
( 5,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,402
( 7,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,779
( 5,257 )
1日目
6,124
( 6,736 )
1日目
4,910
( 5,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,221
( 7,943 )
5日目
5,700
( 6,270 )
1日目
5,700
( 6,270 )
1日目
5,700
( 6,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,337
( 8,071 )
1日目
5,787
( 6,366 )
1日目
8,579
( 9,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,585
( 8,344 )
1日目
10,034
( 11,037 )
1日目
8,285
( 9,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,922
( 12,014 )
1日目
8,873
( 9,760 )
1日目
12,684
( 13,952 )
1日目
9,769
( 10,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,792
( 15,171 )
1日目
12,045
( 13,250 )
1日目
12,696
( 13,966 )
1日目
13,916
( 15,308 )
1日目
15,002
( 16,502 )
10日目
23,949
( 26,344 )
1日目
30,443
( 33,487 )
10日目

詳細情報

基本情報

従来製品よりも高速切削が可能でバリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。

ご注意

  • ※商品の刻印ロゴは「OSG」から「HY-PRO」に変更となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティングのレビュー
4.3平均満足度:4.311件のレビュー
面取り
4
満足度:4.0
C面や面取りの加工で使用しています。被削材を選ばず加工ができ、仕上がりも綺麗です。コーティングも良いので耐久性もあるよう...もっと読む
0人が参考にしています。
穴加工後面取り
5
満足度:5.0
ボール盤で、大きな径で面取りをする必要があり こちらを購入しました。 とてもきれいに面取りできました。
0人が参考にしています。
面取り加工
3
満足度:3.0
全く問題なく面取りができます。必要であれば他のサイズも購入していこうと思います。
0人が参考にしています。
装置の工具としての取付
4
満足度:4.0
穴の範囲制限が広い物があればより良いと思いました。 φ10まで対応している刃はφ4以下は対応できない等 刃を使い分けする...もっと読む
0人が参考にしています。
バリとり
5
満足度:5.0
SUSのバリトリに購入しました 通常は90°品ですがカエリが出るので120°品で試しに購入し思っている通り綺麗に仕上げる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティング
VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ
カウンターシンク(チタンコーティング)
メーカーオーエスジーオーエスジーミスミミスミオーエスジートラスコ中山
通常価格3,713-4,066 -1,430 -2,680 -22,519 -4,318 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
カウンターシンク-
外周刃有無-
工具材種ハイス-コバルトハイスコバルトハイス超硬コバルトハイス
コーティングその他-TiNTiAlNTiAlNTiN
片刃・両刃片刃---片刃-
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング