17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク径Ds(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大切込み量ap(mm)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ

通常単価(税別)
26,19488,116
税込単価
28,81396,928
通常出荷日:1日目

肩削りカッタのねじ込みタイプです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■底部ノッチの効果

〇底部ノッチによりランピングやヘリカル加工時に切りくずを2つに分断。
〇切りくずの噛み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
〇ノッチはPSE11 R1.6以下、PSE15 R2.5以下に適用。
 

■豊富なバリエーション

■小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能

■荒取り加工における加工時間短縮を実現

■低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能

 

 

外形図

オイルホール付き

 

 

動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材引張強さ・硬さインサートサイズ
ZDKT07···ZD*T11···
切削深さap:6mm
切削幅ae:0.15D
切削深さap:0.8mm
切削幅ae:1.0D
切削深さap:10mm
切削幅ae:0.2D
切削深さap:3mm
切削幅ae:1.0D
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
P軟鋼、低炭素鋼
(SS400、S10C)
~180HB180(100~250)0.1(0.04~0.12)180(100~250)0.08(0.04~0.1)180(100~250)0.25(0.2~0.5)180(100~250)0.12(0.05~0.2)
炭素鋼、合金鋼
(S50C、SCM440)
~280HB180(100~250)0.07(0.04~0.1)180(100~250)0.08(0.04~0.1)180(100~250)0.2(0.15~0.4)180(100~250)0.11(0.05~0.2)
ダイス鋼
(SKD11、SKD61)
~280HB140(80~180)0.07(0.04~0.1)140(80~180)0.07(0.04~0.1)150(80~200)0.2(0.15~0.4)150(80~200)0.1(0.05~0.18)
Mステンレス鋼(乾式)
(SUS304、SUS420)
~250HB140(80~180)0.06(0.04~0.08)140(80~180)0.05(0.04~0.08)150(80~200)0.18(0.15~0.4)150(80~200)0.1(0.05~0.18)
ステンレス鋼(湿式)
(SUS304、SUS420)
~250HB80(60~100)0.06(0.04~0.08)80(60~100)0.05(0.04~0.08)80(60~120)0.18(0.15~0.4)80(60~120)0.1(0.05~0.18)
K鋳鉄
(FC250)
~350N/mm2180(100~300)0.1(0.04~0.12)180(100~300)0.1(0.04~0.12)180(100~300)0.25(0.15~0.5)180(100~300)0.12(0.05~0.2)
ダクタイル鋳鉄
(FCD400)
~800N/mm2180(100~300)0.07(0.04~0.1)180(100~300)0.06(0.04~0.08)180(100~250)0.15(0.1~0.4)180(100~250)0.12(0.05~0.2)
Nアルミニウム合金~13%Si300(200~1500)0.15(0.04~0.3)300(200~1500)0.12(0.04~0.2)300(200~1500)0.3(0.2~0.5)300(200~1500)0.15(0.1~0.25)
S超耐熱合金(湿式)
(Inconel 718)
-35(25~60)0.07(0.04~0.1)35(25~60)0.06(0.04~0.08)35(25~60)0.15(0.1~0.3)35(25~60)0.1(0.05~0.15)
チタン合金(湿式)
(Ti-6Al-4V)
-45(35~70)0.07(0.04~0.1)45(35~70)0.07(0.04~0.1)40(30~120)0.18(0.1~0.35)40(30~120)0.1(0.08~0.25)
Hプリハードン鋼
(NAK80)
40~43HRC100(40~150)0.08(0.04~0.12)100(40~150)0.06(0.04~0.08)100(40~150)0.18(0.1~0.3)90(40~150)0.1(0.08~0.2)
ダイカスト用鋼
(DAC-MAGIC、DH31)
43~48HRC80(40~100)0.06(0.03~0.08)80(40~100)0.06(0.03~0.08)80(40~120)0.12(0.08~0.2)70(40~120)0.08(0.06~0.15)
調質鋼
(SKD11)
50~55HRC60(40~70)0.06(0.03~0.08)60(40~70)0.06(0.03~0.08)60(40~90)0.1(0.05~0.2)50(40~90)0.06(0.05~0.1)
  • 上記条件表はショートシャンクタイプにおける推奨値となります。
 
被削材引張強さ・硬さインサートサイズ
ZDKT15···
切削深さap:14mm
切削幅ae:0.2D
切削深さap:5mm
切削幅ae:1.0D
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
P軟鋼、低炭素鋼
(SS400、S10C)
~180HB180(100~250)0.3(0.2~0.6)180(100~250)0.15(0.05~0.25)
炭素鋼、合金鋼
(S50C、SCM440)
~280HB180(100~250)0.25(0.15~0.5)180(100~250)0.12(0.05~0.2)
ダイス鋼
(SKD11、SKD61)
~280HB150(80~200)0.25(0.15~0.5)150(80~200)0.12(0.05~0.2)
Mステンレス鋼(乾式)
(SUS304、SUS420)
~250HB150(80~200)0.2(0.15~0.45)150(80~200)0.12(0.05~0.2)
ステンレス鋼(湿式)
(SUS304、SUS420)
~250HB80(60~120)0.2(0.15~0.45)80(60~120)0.12(0.05~0.2)
K鋳鉄
(FC250)
~350N/mm2180(100~300)0.3(0.2~0.6)180(100~300)0.15(0.05~0.25)
ダクタイル鋳鉄
(FCD400)
~800N/mm2180(100~250)0.2(0.15~0.5)180(100~250)0.15(0.05~0.25)
Nアルミニウム合金~13%Si300(200~1500)0.35(0.2~0.6)300(200~1500)0.18(0.1~0.3)
S超耐熱合金(湿式)
(Inconel 718)
-35(25~60)0.2(0.1~0.3)35(25~60)0.12(0.05~0.15)
チタン合金(湿式)
(Ti-6Al-4V)
-40(30~120)0.22(0.1~0.35)40(30~120)0.12(0.08~0.25)
Hプリハードン鋼
(NAK80)
40~43HRC100(40~150)0.22(0.1~0.35)90(40~150)0.12(0.08~0.25)
ダイカスト用鋼
(DAC-MAGIC、DH31)
43~48HRC80(40~120)0.15(0.08~0.25)70(40~120)0.1(0.06~0.2)
調質鋼
(SKD11)
50~55HRC60(40~90)0.12(0.05~0.2)50(40~90)0.08(0.05~0.12)
  • 上記条件表はショートシャンクタイプにおける推奨値となります。
 

自動旋盤用

被削材引張強さ・硬さインサートサイズ
ZDKT07···
切削深さap:2mm
切削幅ae:0.7D
切削深さap:0.5mm
切削幅ae:1.0D
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
切削速度
Vc(m/min)
一刃当たりの送り量
fz(mm/t)
P軟鋼、低炭素鋼
(SS400、S10C)
~180HB60(40~80)0.07(0.03~0.1)60(40~80)0.04(0.02~0.06)
炭素鋼、合金鋼
(S50C、SCM440)
~280HB60(40~80)0.07(0.03~0.1)60(40~80)0.04(0.02~0.06)
ダイス鋼
(SKD11、SKD61)
~280HB60(40~80)0.07(0.03~0.1)60(40~80)0.04(0.02~0.06)
Mステンレス鋼(乾式)
(SUS304、SUS420)
~250HB50(40~70)0.07(0.03~0.1)50(40~70)0.04(0.02~0.05)
ステンレス鋼(湿式)
(SUS304、SUS420)
~250HB40(20~60)0.05(0.03~0.06)40(20~60)0.04(0.02~0.05)
K鋳鉄
(FC250)
~350N/mm260(40~80)0.07(0.03~0.1)60(40~80)0.05(0.02~0.08)
ダクタイル鋳鉄
(FCD400)
~800N/mm260(40~80)0.07(0.03~0.1)60(40~80)0.05(0.02~0.08)
Nアルミニウム合金~13%Si190(80~300)0.08(0.03~0.12)190(80~300)0.07(0.03~0.1)
S超耐熱合金(湿式)
(Inconel 718)
-35(20~50)0.05(0.03~0.06)35(20~50)0.04(0.02~0.05)
チタン合金(湿式)
(Ti-6Al-4V)
-40(20~60)0.05(0.03~0.06)40(20~60)0.04(0.02~0.05)
Hプリハードン鋼
(NAK80)
40~43HRC50(40~70)0.07(0.03~0.1)50(40~70)0.04(0.02~0.05)
ダイカスト用鋼
(DAC-MAGIC、DH31)
43~48HRC40(30~50)0.05(0.03~0.08)40(30~50)0.04(0.03~0.06)
調質鋼
(SKD11)
50~55HRC40(30~50)0.05(0.03~0.08)40(30~50)0.04(0.03~0.06)
 

切削条件時の注意

  • 溝加工はコースピッチを推奨します。
  • 上記の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
 

適用被削材

■被削材別推奨材質

インサート材種ブレーカ切削油剤PMKNSH
CK010NM有Wet-----
XC3020GL
GM
GR
無Dry----
XP3025GL
GM
GR
有Wet----
XC3030GL
GM
GR
無Dry----
XP3035GL
GM
GR
無Dry---
有Wet
XP2025GL
GM
有Wet---
XP2040GL
GM
GR
無Dry---
有Wet---
XC1015GM
GR
無Dry-----
XC5035SM無Dry-----
有Wet----
XC5040SM有Wet----
XP6015HR無Dry---

NM:アルミニウム合金用 GL:軽切削用 GM:中切削用 GR:重切削用 HR:高硬度鋼用 SM:耐熱合金用

 

 

選定サポート情報

■豊富なインサートバリエーション

ブレーカNMGLSMGMGRHR
用途アルミニウム合金
非鉄金属加工
低抵抗加工超耐熱合金
難削材加工
汎用加工断続加工
長突出し加工
高硬度材加工
-

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

シャンク径Ds

(mm)

刃数

(枚)

最大切込み量ap

(mm)

ツ-ルNo.

適用チップ

ネジサイズDg

(mm)

端面径

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
10
26
6.5
2
6
7803822
ZDKT07030□□
6
9
-
1個
12
26
6.5
3
6
7803823
ZDKT07030□□
6
11
-
1個
16
27
8.5
4
6
7803824
ZDKT07030□□
8
15
-
1個
20
33
10.5
4
6
7803825
ZDKT07030□□
10
18
-
1個
25
35
12.5
5
6
7803826
ZDKT07030□□
12
23
-
1個
32
35
17
6
6
7803827
ZDKT07030□□
16
17
-
1個
16
27
8.5
2
10
7801600
ZD□11T3□□
8
14.5
2D
1個
17
27
8.5
2
10
7801612
ZD□11T3□□
8
14.5
2D
1個
18
27
8.5
2
10
7801613
ZD□11T3□□
8
14.5
2D
1個
20
33
10.5
3
10
7801601
ZD□11T3□□
10
18
2D
1個
21
33
10.5
3
10
7801614
ZD□11T3□□
10
18
2D
1個
22
33
10.5
3
10
7801615
ZD□11T3□□
10
18
2D
1個
25
35
12.5
4
10
7801602
ZD□11T3□□
12
23
2D
1個
26
35
12.5
3
10
7801616
ZD□11T3□□
12
23
2D
1個
28
35
12.5
4
10
7801603
ZD□11T3□□
12
23
2D
1個
32
40
17
5
10
7801604
ZD□11T3□□
16
28
2D
1個
33
40
17
3
10
7801617
ZD□11T3□□
16
28
2D
1個
35
40
17
5
10
7801605
ZD□11T3□□
16
28
2D
1個
40
40
17
6
10
7801606
ZD□11T3□□
16
28
2D
1個
25
35
12.5
2
14
7801607
ZDKT1505□□
12
23
2D
1個
26
35
12.5
2
14
7801618
ZDKT1505□□
12
23
2D
1個
28
35
12.5
2
14
7801608
ZDKT1505□□
12
23
2D
1個
32
40
17
3
14
7801609
ZDKT1505□□
16
28
2D
1個
33
40
17
3
14
7801619
ZDKT1505□□
16
28
2D
1個
35
40
17
3
14
7801610
ZDKT1505□□
16
28
2D
1個
40
40
17
4
14
7801611
ZDKT1505□□
16
28
2D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,194
( 28,813 )
1日目
32,572
( 35,829 )
1日目
35,693
( 39,262 )
1日目
40,036
( 44,040 )
1日目
46,957
( 51,653 )
1日目
51,571
( 56,728 )
1日目
37,261
( 40,987 )
1日目
35,068
( 38,575 )
1日目
35,068
( 38,575 )
1日目
50,375
( 55,413 )
1日目
47,411
( 52,152 )
1日目
47,411
( 52,152 )
1日目
66,283
( 72,911 )
1日目
56,665
( 62,332 )
1日目
66,283
( 72,911 )
1日目
81,448
( 89,593 )
1日目
69,630
( 76,593 )
1日目
81,448
( 89,593 )
1日目
88,116
( 96,928 )
1日目
44,813
( 49,294 )
1日目
42,178
( 46,396 )
1日目
44,813
( 49,294 )
1日目
66,283
( 72,911 )
1日目
56,665
( 62,332 )
1日目
66,283
( 72,911 )
1日目
75,957
( 83,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

肩削りカッタのねじ込みタイプです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ
PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ
PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ
PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
PRC フェニックスシリーズ 丸駒カッタねじ込みタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格26,194-21,851 -40,163 -25,228 -15,179 -45,953 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル傾斜切り込み側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプアーバーねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング