17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VPS-EMS ハイス座ぐりシリーズ VコートXPM多刃ショート(高剛性)

VPS-EMS ハイス座ぐりシリーズ VコートXPM多刃ショート(高剛性)
通常単価(税別)
6,98753,479
税込単価
7,68658,827
通常出荷日:1日目

工具剛性の高い高能率加工用エンドミル。一般材から難削材まで幅広い加工が可能。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VPS-EMS ハイス座ぐりシリーズ VコートXPM多刃ショート(高剛性) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
6
25
-
10
75
8457100
634-4437
10
1個
12
6
30
-
12
90
8457120
-
-
1個
12
10
30
-
12
90
8458120
-
-
1個
16
6
40
-
16
100
8457160
634-4470
10
1個
16
10
40
-
16
100
8458160
-
-
1個
16
6
40
1
16
100
8457162
634-4496
10
1個
16
10
40
1
16
100
8458162
634-4488
10
1個
20
6
45
-
20
115
8457200
-
-
1個
20
10
45
-
20
115
8458200
634-4500
10
1個
20
6
45
1
20
115
8457202
634-4534
10
1個
20
10
45
1
20
115
8458202
-
-
1個
25
6
50
-
25
125
8457250
-
-
1個
25
10
50
-
25
125
8458250
634-4542
10
1個
25
6
50
1
25
125
8457252
634-4577
10
1個
25
10
50
1
25
125
8458252
634-4569
10
1個
30
6
55
-
25
130
8457300
634-4593
10
1個
30
10
55
-
25
130
8458300
634-4585
10
1個
30
6
55
1
25
130
8457302
634-4615
10
1個
30
10
55
1
25
130
8458302
634-4607
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,987
( 7,686 )
1日目
8,781
( 9,659 )
1日目
9,063
( 9,969 )
1日目
13,889
( 15,278 )
1日目
14,044
( 15,448 )
1日目
18,404
( 20,244 )
1日目
21,769
( 23,946 )
1日目
19,617
( 21,579 )
1日目
20,486
( 22,535 )
1日目
24,819
( 27,301 )
1日目
27,925
( 30,718 )
1日目
27,925
( 30,718 )
1日目
28,468
( 31,315 )
1日目
32,316
( 35,548 )
1日目
36,181
( 39,799 )
1日目
44,489
( 48,938 )
1日目
45,358
( 49,894 )
1日目
49,153
( 54,068 )
1日目
53,479
( 58,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具剛性の高い高能率加工用エンドミル。一般材から難削材まで幅広い加工が可能。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VPS-EMS ハイス座ぐりシリーズ VコートXPM多刃ショート(高剛性)のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
高硬度材の切削
4
満足度:4.0
高硬度用の素材に使用しています。多刃なので剛性が高く綺麗に削れます。耐久性もあるように思います。納期も早いので助かります...もっと読む
0人が参考にしています。
焼き入れ鋼の側面加工
5
満足度:5.0
焼き入れ鋼の側面仕上げで使用した。 多刃で剛性があるため、側面の倒れがなく加工できた。 ポケットが小さいので切り込みが最...もっと読む
0人が参考にしています。
枚数
4
満足度:4.0
多刃なので かけがあまりなく 切削状況が非常に良いです 特に硬度が高いのに 適してます
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
0人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
いままでは地元の商社で 買っておりましたが 価格面で非常によく 利用してます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPS-EMS ハイス座ぐりシリーズ VコートXPM多刃ショート(高剛性)
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショート
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/ショート
2刃コーナR ショート形 CR-XPM-EDS
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラー
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラー
メーカーオーエスジーミスミミスミオーエスジーミスミミスミ
通常価格6,987-2,880 -3,360 -7,145 -2,870 -4,180 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング