17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が103型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

TDXL スラスタードリル10Dタイプ

TDXL スラスタードリル10Dタイプ
通常単価(税別)
2,49023,789
税込単価
2,73926,168
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ハイスドリルで10Dまでの超深穴加工を実現したロングドリルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が103型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

4つの新開発技術!

1)平溝(PAT.)
2)低抵抗シンニング
3)複合溝リード構造
4)ドリル用WXLコート

 

新溝形状(PAT.)により切りくず排出を劇的に改善!

■溝形状
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 溝形状
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 新開発の平溝

新開発の平溝(PAT.)

■S50C切削時の切りくず形状

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 製品特長関連画像1

細かく分断

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 製品特長関連画像2

つながった切りくず

新開発のシンニングでスラスト抵抗も半減!

■シンニング形状

TDXL スラスタードリル10Dタイプ シンニング形状

シャープで低スラストな新型シンニング

 

■スラスト抵抗

TDXL スラスタードリル10Dタイプ スラスト抵抗
 

新開発複合溝リード構造
新発想の溝設計により、溝が途中で広くなり、切りくず排出性を大きく改善しました。

■安定した切削動力(主軸電流値)

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 安定した切削動力
 

新コーティングで耐久性アップ!

TDXL スラスタードリル10Dタイプ WXLコーティング

新開発の「WXLコーティング」はピカピカ!

性能・試験情報

■CO2排出量削減!

対他社比:5.4%削減!(1,000穴当り0.96kg-CO2)

使用工具TDXL 10×10D
被削材質S50C
(DIN CK50  AISI 1050)
切削速度25m/min (796min-1
送り速度176mm/min
(0.22mm/rev)
ノンステップ
穴深さ100mm(10D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
TDXL スラスタードリル10Dタイプ CO2排出量

低スラストの為、工作機械の使用電力量が少なく、CO2排出量を大幅に削減(メーカー社内試験による)

 
■スラスト最大値半減。耐久1.8~3倍!
使用工具TDXL 7×15D
被削材質S50C
(DIN CK50 AISI 1050)
切削速度20 ~40m/min
(910 ~1,820min-1
送り速度127 ~255mm/min
(0.14mm/rev)
ノンステップ
穴深さ99mm(14D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ7.1
穴深さ14mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 切削穴数

工具振れ 2μm以下

TDXL スラスタードリル10Dタイプ スラスト最大値

新開発の低抵抗シンニングにより、スラスト抵抗を大幅に低減(他社比50%以下)。かつ、新開発の溝形状により抜群の切りくず排出性を実現。これによって幅広い条件に対応可能となり、耐久性能を大幅に向上した。

 
■小径深穴加工でも抜群の耐久性・安定性!
使用工具TDXL 1.6×20D
被削材質S50C
(DIN CK50 AISI 1050)
切削速度20m/min (3,980min-1
送り速度64mm/min (0.016mm/rev)
(ワーク端面から8mmまで)
ノンステップ
92mm/min (0.023mm/rev)
(8mm 以降)
ノンステップ
穴深さ32mm(20D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ1.65
穴深さ4.8mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 小径深穴加工 切削穴数

加工が困難な小径深穴加工においても、安定した耐久性能を実現。切削油剤が刃先にかかりにくい状況においても、新開発WXLコートが刃先をしっかり保護。

 
■HSSドリルで切削長60m。圧倒的な耐久性!
使用工具TDXL 6×20D
被削材質S50C
(DIN CK50 AISI 1050)
切削速度24m/min (1,270min-1
送り速度152mm/min(0.12mm/rev)
穴深さ120mm(20D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ6.1
穴深さ15mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ HSSドリル 切削穴数

同一ドリルを26穴毎にステップ量を2D、5D、10Dと増していき79穴以降はノンステップ加工とした。
横形で非常に切削油剤がかかりにくい状況においても、新コーティングの効果で480穴以上の加工が可能。

 
■他社品と比べ耐久は3倍以上!横形・外がけ・47m!
使用工具TDXL 6×20D
被削材質SCM420H
(Simillar DIN 15CrMo5)
切削速度24m/min (1,270min-1
送り速度190mm/min
(0.15mm/rev)(112穴まで)
ノンステップ
229mm/min
(0.18mm/rev)(耐久まで)
ノンステップ
穴深さ120mm(20D 通り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ6.1
穴深さ15mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 横形・外がけ 切削穴数

■摩耗状態

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 摩耗状態

横形で非常に切削油剤がかかりにくい状況においても、新コーティングの効果で392穴の加工が可能。
SCM420Hという非常に粘い材料においてもノンステップ加工が可能なのは、新開発の溝形状とシンニング形状の相乗効果である。

 
■再研磨品でも安定加工!
使用工具TDXL 6×20D(再研磨品)
被削材質DAC55(生材)
切削速度20m/min(1,060min-1
送り速度64mm/min(0.06mm/rev)
ノンステップ
穴深さ110mm(18D)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具VPH-GDS φ6.1
穴深さ12mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 再研磨品 関連画像

■TDXL 6×20Dの切りくず

TDXL スラスタードリル10Dタイプ TDXL 6×20Dの切りくず

細かく分断された切りくず

非常に粘いDAC55生材の加工においても、新開発の溝形状とシンニング形状により、細かく切りくずを分断、20Dのノンステップ加工を実現した。
 
■加工困難な小径深穴加工で、他社工具にはない耐久性を実現!
使用工具TDXL 3×30D
被削材質S50C(DIN CK50 AISI 1050)
切削速度20.7m/min(2,196min-1
送り速度132mm/min(0.06mm/rev)
ステップ量4.5mm(1.5D)
穴深さ90mm(30D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具FTO-PLT φ3.03
穴深さ9mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 加工困難な小径深穴加工 関連画像

■100穴(4.5mmステップ)加工後の状態

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 100穴加工後の状態

これだけの小径、深穴加工を最大3Dステップで平均100穴加工可能(切削長9m)。
他社HSSロングドリルでは20Dタイプと短いドリルにも関わらず、切削長5.4mと短寿命であった。

 
■加工の難しいSCM440の小径深穴加工でも、らくらく加工!
使用工具TDXL 3×30D
被削材質SCM440
切削速度20.7m/min(2,196min-1
送り速度132mm/min(0.06mm/rev)
ステップ量9mm (3D)
穴深さ90mm(30D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具FTO-PLT φ3.03
穴深さ9mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 加工の難しいSCM440関連画像

新溝形状の効果により、粘く、加工しにくいSCM440の小径深穴加工においても、切削長170穴以上の耐久性能を実現。

 
■横形、外がけ、SCM440で切削長23m!
使用工具TDXL 6.5×30D
被削材質SCM440
切削速度20m/min(979min-1
送り速度127mm/min(0.13mm/rev)
ステップ量19.5mm (3D)
穴深さ195mm(30D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDSφ6.55
穴深さ20mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 横形、外がけ、SCM440関連画像

■120穴(23.4m)加工後の状態

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 120穴(23.4m)加工後の状態

粘いSCM440の深穴加工において、120穴(切削長23.4m)の加工を実現。他社HSSロングドリルでは15Dタイプと短くても、切削長は17.9m。
スラスタードリルは新刃形、新溝形状、新コーティングの採用により、切りくず分断能力、切りくず排出能力、刃先摩耗抑制能力の向上により、HSSロングドリルの性能を格段に向上!

 
■HSSドリルで加工深さ300mmの超深穴を安定加工
使用工具TDXL 10×30D
被削材質SCM440
切削速度20m/min(979min-1
送り速度196mm/min(0.2mm/rev)
ステップ量30mm(3D)
穴深さ300mm(10D 止り)
切削油剤水溶性切削油剤(エマルション)
(希釈倍率20倍)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
ガイド穴ドリル
使用工具EX-GDS φ10.1
穴深さ30mm
TDXL スラスタードリル10Dタイプ HSSドリル超深穴関連画像

加工深さ300mmの非常に深い穴の加工も、スラスタードリルなら安定切削が可能。
新コーティングにより、切削油剤のかかりにくい状況でも、耐久性を確保。

製品特長紹介動画

 

外形図

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 外形図
 

 

使用方法・使用事例

使用方法

■切削油剤のかけ方のポイント

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 使用方法関連画像1
 

■スラスタードリルの推奨加工方法

10Dの場合

オーエスジーのリーディングドリルでセンタリング(もみつけ)加工

・先端角120°または130°のリーディングドリルを使用します。
推奨ドリル:NC-LDS,TIN-NC-LDS

 

15D、20D、25D、30Dの場合

1)ガイド穴加工用工具にてパイロットホール加工(推奨ドリル:EX-GDS)

  • ガイド穴加工用工具は、TDXLの直径より0.05mm~0.1mm大きな範囲でドリル径をお選び下さい。また、穴深さが深い程、ガイド穴を深くあける事を推奨します。
  • 立形の機械で加工する場合で、穴が密集したワークの場合、ドリル加工時に発生した切りくずをかみこみ、ドリルの欠損、折損を引き起こす可能性があるため、LDS130°によるセンタリング加工を実施して下さい。
    この場合、TDXLの送り量は入口から3Dまでドリル直径の1%の送り量とし、その後、条件表の範囲内で送り量を上げて下さい。
    ※ただし、この場合、穴の真直度が悪くなります。
  • ガイド穴加工用工具には先端角120°より大きな先端角度のドリルを推奨します。
TDXL スラスタードリル10Dタイプ 使用方法関連画像2

2)TDXLを低回転で挿入(500min-1以下)

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 使用方法関連画像3

3)切削油剤の供給をスタート

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 使用方法関連画像4

4)所定の回転速度に上げ加工をスタート。ただし加工開始時の送り量を1%Dとし、穴深さが3~5Dに達したら送りを上げる。

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 使用方法関連画像5

5)加工後、ドリルを穴から抜く時には穴底からドリルを離した後回転速度を下げて抜いて下さい。

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 使用方法関連画像6
 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

TDXL 10D,15D,20D

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 推奨切削条件表 TDXL 10D,15D,20D
 

TDXL 25D,30D (切削油剤のかけ方と、入口の送り量に最も留意してください。)

TDXL スラスタードリル10Dタイプ 推奨切削条件表 TDXL 25D,30D

切削条件時の注意

    1. 切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤をお使いの場合は、切削速度(回転速度)を20 ~30%下げてお使い下さい。
    2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率10~30倍のものをご使用下さい。
    3. 切削油剤のかけ方については、「切削油剤のかけ方のポイント」を参照下さい。
    4. ノンステップでは切りくずの排出が難しい場合、ステップ加工を適用して下さい。
    5. 横形機で、ノズル本数が少なかったり、切削油剤の流量が十分でない場合、ステップ送りを適用して下さい。その場合、穴の口元まで引き戻すステップフィードを推奨します。
    6. 加工にあたってはガイド穴加工、もしくはセンタリング加工を行って下さい。
     (1)ガイド穴加工用工具はTDXLの直径より0.05mm~0.1mm大きな範囲でドリル径をお選び下さい。また穴深さが深い程、ガイド穴を深くあける事を推奨します。
     (2)センタリング加工用工具はLDS 先端角130°シリーズで加工される事を推奨します。
    7.【TDXL 25D, 30Dのみ】1D ~3Dのステップ加工を行って下さい。

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    シンニング

    ツールNo.

    シンニング詳細

    最小発注数量
    1.6
    26
    70
    1.6
    -0.014~0
    X形
    8622816
    X形
    1個
    1.8
    26
    75
    1.8
    -0.014~0
    X形
    8622818
    X形
    1個
    2
    26
    75
    2
    -0.014~0
    X形
    8622820
    X形
    1個
    2.1
    33
    75
    2.1
    -0.014~0
    X形
    8622821
    X形
    1個
    2.2
    33
    75
    2.2
    -0.014~0
    X形
    8622822
    X形
    1個
    2.3
    33
    75
    2.3
    -0.014~0
    X形
    8622823
    X形
    1個
    2.4
    33
    75
    2.4
    -0.014~0
    X形
    8622824
    X形
    1個
    2.5
    33
    75
    2.5
    -0.014~0
    X形
    8622825
    X形
    1個
    2.6
    40
    90
    2.6
    -0.014~0
    X形
    8622826
    X形
    1個
    2.7
    40
    90
    2.7
    -0.014~0
    X形
    8622827
    X形
    1個
    2.8
    40
    90
    2.8
    -0.014~0
    X形
    8622828
    X形
    1個
    2.9
    40
    90
    2.9
    -0.014~0
    X形
    8622829
    X形
    1個
    3
    40
    90
    3
    -0.014~0
    R形
    8622830
    R形
    1個
    3.1
    45
    100
    3.1
    -0.018~0
    R形
    8622831
    R形
    1個
    3.2
    45
    100
    3.2
    -0.018~0
    R形
    8622832
    R形
    1個
    3.3
    45
    100
    3.3
    -0.018~0
    R形
    8622833
    R形
    1個
    3.4
    50
    100
    3.4
    -0.018~0
    R形
    8622834
    R形
    1個
    3.5
    50
    100
    3.5
    -0.018~0
    R形
    8622835
    R形
    1個
    3.6
    50
    100
    3.6
    -0.018~0
    R形
    8622836
    R形
    1個
    3.7
    50
    100
    3.7
    -0.018~0
    R形
    8622837
    R形
    1個
    3.8
    50
    100
    3.8
    -0.018~0
    R形
    8622838
    R形
    1個
    3.9
    50
    100
    3.9
    -0.018~0
    R形
    8622839
    R形
    1個
    4
    50
    100
    4
    -0.018~0
    R形
    8622840
    R形
    1個
    4.1
    55
    115
    4.1
    -0.018~0
    R形
    8622841
    R形
    1個
    4.2
    55
    115
    4.2
    -0.018~0
    R形
    8622842
    R形
    1個
    4.3
    60
    115
    4.3
    -0.018~0
    R形
    8622843
    R形
    1個
    4.4
    60
    115
    4.4
    -0.018~0
    R形
    8622844
    R形
    1個
    4.5
    60
    115
    4.5
    -0.018~0
    R形
    8622845
    R形
    1個
    4.6
    60
    115
    4.6
    -0.018~0
    R形
    8622846
    R形
    1個
    4.7
    60
    115
    4.7
    -0.018~0
    R形
    8622847
    R形
    1個
    4.8
    65
    115
    4.8
    -0.018~0
    R形
    8622848
    R形
    1個
    4.9
    65
    115
    4.9
    -0.018~0
    R形
    8622849
    R形
    1個
    5
    65
    115
    5
    -0.018~0
    R形
    8622850
    R形
    1個
    5.1
    70
    128
    5.1
    -0.018~0
    R形
    8622851
    R形
    1個
    5.2
    70
    128
    5.2
    -0.018~0
    R形
    8622852
    R形
    1個
    5.3
    70
    128
    5.3
    -0.018~0
    R形
    8622853
    R形
    1個
    5.4
    78
    128
    5.4
    -0.018~0
    R形
    8622854
    R形
    1個
    5.5
    78
    128
    5.5
    -0.018~0
    R形
    8622855
    R形
    1個
    5.6
    78
    128
    5.6
    -0.018~0
    R形
    8622856
    R形
    1個
    5.7
    78
    128
    5.7
    -0.018~0
    R形
    8622857
    R形
    1個
    5.8
    78
    128
    5.8
    -0.018~0
    R形
    8622858
    R形
    1個
    5.9
    78
    128
    5.9
    -0.018~0
    R形
    8622859
    R形
    1個
    6
    78
    128
    6
    -0.018~0
    R形
    8622860
    R形
    1個
    6.1
    87
    140
    6.1
    -0.022~0
    R形
    8622861
    R形
    1個
    6.2
    87
    140
    6.2
    -0.022~0
    R形
    8622862
    R形
    1個
    6.3
    87
    140
    6.3
    -0.022~0
    R形
    8622863
    R形
    1個
    6.4
    87
    140
    6.4
    -0.022~0
    R形
    8622864
    R形
    1個
    6.5
    87
    140
    6.5
    -0.022~0
    R形
    8622865
    R形
    1個
    6.6
    87
    140
    6.6
    -0.022~0
    R形
    8622866
    R形
    1個
    6.7
    87
    140
    6.7
    -0.022~0
    R形
    8622867
    R形
    1個
    6.8
    90
    140
    6.8
    -0.022~0
    R形
    8622868
    R形
    1個
    6.9
    90
    140
    6.9
    -0.022~0
    R形
    8622869
    R形
    1個
    7
    90
    140
    7
    -0.022~0
    R形
    8622870
    R形
    1個
    7.1
    100
    155
    7.1
    -0.022~0
    R形
    8622871
    R形
    1個
    7.2
    100
    155
    7.2
    -0.022~0
    R形
    8622872
    R形
    1個
    7.3
    100
    155
    7.3
    -0.022~0
    R形
    8622873
    R形
    1個
    7.4
    100
    155
    7.4
    -0.022~0
    R形
    8622874
    R形
    1個
    7.5
    100
    155
    7.5
    -0.022~0
    R形
    8622875
    R形
    1個
    7.6
    105
    155
    7.6
    -0.022~0
    R形
    8622876
    R形
    1個
    7.7
    105
    155
    7.7
    -0.022~0
    R形
    8622877
    R形
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,663
    ( 2,929 )
    1日目
    2,663
    ( 2,929 )
    1日目
    2,490
    ( 2,739 )
    1日目
    2,950
    ( 3,245 )
    1日目
    2,950
    ( 3,245 )
    1日目
    2,950
    ( 3,245 )
    1日目
    2,950
    ( 3,245 )
    1日目
    2,840
    ( 3,124 )
    1日目
    2,950
    ( 3,245 )
    1日目
    3,295
    ( 3,625 )
    1日目
    3,295
    ( 3,625 )
    10日目
    3,295
    ( 3,625 )
    1日目
    3,218
    ( 3,540 )
    10日目
    3,553
    ( 3,908 )
    1日目
    3,553
    ( 3,908 )
    1日目
    3,553
    ( 3,908 )
    1日目
    3,849
    ( 4,234 )
    1日目
    3,416
    ( 3,758 )
    1日目
    3,553
    ( 3,908 )
    1日目
    3,553
    ( 3,908 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,637
    ( 4,001 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,573
    ( 3,930 )
    1日目
    4,055
    ( 4,461 )
    1日目
    4,055
    ( 4,461 )
    1日目
    3,919
    ( 4,311 )
    1日目
    4,055
    ( 4,461 )
    1日目
    4,383
    ( 4,821 )
    1日目
    4,383
    ( 4,821 )
    1日目
    4,457
    ( 4,903 )
    1日目
    4,236
    ( 4,660 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,383
    ( 4,821 )
    1日目
    4,383
    ( 4,821 )
    1日目
    4,383
    ( 4,821 )
    1日目
    5,801
    ( 6,381 )
    1日目
    4,603
    ( 5,063 )
    1日目
    6,153
    ( 6,768 )
    1日目
    6,153
    ( 6,768 )
    1日目
    6,153
    ( 6,768 )
    10日目
    6,153
    ( 6,768 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,187
    ( 5,706 )
    1日目
    8,372
    ( 9,209 )
    1日目
    7,146
    ( 7,861 )
    1日目
    8,372
    ( 9,209 )
    1日目
    8,372
    ( 9,209 )
    1日目
    6,021
    ( 6,623 )
    1日目
    7,146
    ( 7,861 )
    1日目
    7,146
    ( 7,861 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,146
    ( 7,861 )
    1日目
    7,146
    ( 7,861 )
    1日目
    6,766
    ( 7,443 )
    1日目
    9,098
    ( 10,008 )
    1日目
    9,098
    ( 10,008 )
    1日目
    9,098
    ( 10,008 )
    1日目
    9,098
    ( 10,008 )
    1日目
    7,643
    ( 8,407 )
    1日目
    10,301
    ( 11,331 )
    1日目
    10,301
    ( 11,331 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ハイスドリルで10Dまでの超深穴加工を実現したロングドリルです。

    ご注意

    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TDXL スラスタードリル10Dタイプのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    深穴加工
    4
    満足度:4.0
    折損が心配でしたが何とか加工出来ました。丁寧に加工すれば安定するように思います。納期も早いので助かります。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TDXL スラスタードリル10Dタイプ
    ハイスエキストラロング形20Dタイプ TDXL20D
    ハイスエキストラロング形15Dタイプ TDXL15D
    超硬極小径ドリル10Dタイプ UVM-DRL-10D
    超硬OHノンステップボーラー10D 10WHNSB□□□□-TH
    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
    通常価格2,490-3,398 -2,940 -13,739 -18,183 -23,986 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
    被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン鋳鉄
    工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス超硬超硬超硬
    シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
    コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
    単品/セット品単品単品単品単品単品単品

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング