17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F3042BSS-20XSS20X1

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

切れ味の良い3次元ブレーカ付きチップ使用のエンドミルタイプ。適用チップも豊富。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝
外径Dc(φ)
20
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法
柄付きタイプ
仕上げ区分
仕上げ加工
全長L/カッタ高さ(mm)
105
シャンク径Ds(mm)
20
刃数(枚)
1
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし
首下長ℓ2(mm)
35
ツ-ルNo.
8007930
シャンク長/ℓs(mm)
70

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト