ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ

通常単価(税別)
64,685
税込単価
71,154
通常出荷日:1日目

切れ味の良い3次元ブレーカ付きチップ使用のシェルタイプ。フェイスミル用アーバにて使用。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

F3042BSL-50XSLX5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F3042BSL-50XSLX5の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝
外径Dc(φ)
50
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法
アーバー
仕上げ区分
仕上げ加工
全長L/カッタ高さ(mm)
40
刃数(枚)
5
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし
穴径(mm)
22
ツ-ルNo.
8007950
使用チップ数
5
適用チップ
APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56APMT15T312R-F56APMT15T316R-F56APMT15T320R-F56APMT15T325R-F56APMT15T330R-F56APMT15T340R-F56APMT15T350R-F56APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T304R-A57APGW15T308R-A57APGW15T312R-A57APGW15T316R-A57APGW15T320R-A57APGW15T325R-A57APGW15T330R-A57APGW15T340R-A57APGW15T350R-A57APGW15T360R-A57

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
F3042BSL-50XSLX5

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

刃数

(枚)

穴径

(mm)

ツ-ルNo.

使用チップ数

最小発注数量
50
40
5
22
8007950
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,685
( 71,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

切れ味の良い3次元ブレーカ付きチップ使用のシェルタイプ。フェイスミル用アーバにて使用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプの型番F3042BSL-50XSLX5のページです。 型番F3042BSL-50XSLX5に関する仕様情報を記載しております。
F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ
F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042ASS
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ
SEC-ウェーブミル WEX 1000F型
スウィングボール ネオ SWBX形
アルファボールプレシジョンF ABPFN形
メーカーオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格64,68524,42143,474 -53,423 -31,346 -12,815 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途側面 / 溝側面 / 溝平面 / 溝 / バーチカル / その他平面 / 溝削り / 傾斜切り込み側面 / 溝 / その他平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング