ツール用品技術窓口
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上し、3次元加工に対応したボディ逃がし形状の採用で高能率...
詳細を確認
Inconel 718(45HRC)の長寿命加工
他社品では2m加工時点で大きく欠損し、さらには他コーナにも及び使用が出来ない状態となっている。それに対してPRCは10m加工可能であり、大幅に寿命UPをすることが出来た。
| 使用工具 | PRC12R050M22-5 (φ50×5刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | RPHT1204MOEN-SM (XC5035) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | Inconel 718(45HRC) | |
| 切削速度 | 40m/min(255min-1) | 60m/min(382min-1) |
| 送り速度 | 270mm/min(0.21mm/t) | 270mm/min(0.14mm/t) |
| 切込深さ | ap=0.5mm ae=30mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) | |
| 耐久 | 10m | 2m |


<2m加工後の写真>PRC/他社品
SUS304加工の長寿命化
従来品では早期チッピング、摩耗進行により耐久が安定しなかった。PRC(XP2025)ではチッピング等も無く安定、耐久UPが可能となった。
| 使用工具 | PRC12R040SS32-3S (φ40×3刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | RPHT1204MOEN-GL (XP2025) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | SUS304 | |
| 切削速度 | 120m/min(955min-1) | |
| 送り速度 | 860mm/min(0.3mm/t) | |
| 切込深さ | ap=3mm ae=24mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ
部品の荒取り加工(工具オリンピック)
部品の荒取り加工において各社比較を行った結果、じん性が高く耐摩耗性耐のあるインサートにより、他社品よりも3倍以上の耐久が得られた。
| 使用工具 | PRC12R040SS32-3S (φ40×3刃) | 他社品A、B |
|---|---|---|
| 使用インサート (材種) | RPHW1204MOSN (XC1015) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | FC250 | |
| 切削速度 | 180m/min(1,433min-1) | |
| 送り速度 | 2,300mm/min(0.5mm/t) | |
| 切込深さ | ap=3mm ae=25mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ

29m加工後のインサートの写真
ブレード荒取加工
ブレード荒取り加工において耐久が1.5倍と安定した加工が可能であった。
| 使用工具 | PRC10R032SS32-4S (φ32×4刃) | 他社品 |
|---|---|---|
| 使用インサート(材種) | RPHT10T3MOEN-SM (XC5035) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | 13Cr相当品 | |
| 切削速度 | 90m/min(896min-1) | |
| 送り速度 | 1,100mm/min(0.3mm/t) | |
| 切込深さ | ap=0.5mm ae=22mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT40) | |

部品の荒取り加工(工具オリンピック)
部品の荒取り加工において各社比較を行った結果、他社品は早期にてチッピング・欠損などが発生したが、PRCは正常摩耗でさらに他社品Aに対し、耐久1.7倍以上となった。
| 使用工具 | PRC12R050M22-5 (φ50×5刃) | 他社品A、B、C、D |
|---|---|---|
| 使用インサート(材種) | RPHT1204MOEN-GL (XP2040) | 超硬コーティングインサート |
| 被削材 | SUS304 | |
| 切削速度 | 100m/min(637min-1) | |
| 送り速度 | 800mm/min(0.25mm/t) | |
| 切込深さ | ap=1mm ae=25mm | |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) | |

切削長さ

67.2m加工後のインサートの写真
PRC SS
Type1

オイルホール付き
Type2

オイルホール付き
PRC BORE
Type1

オイルホール付き(パワースクリュー仕様)
Type2

オイルホール付き
Type3

オイルホールなし

ランピング加工時の最大傾斜角(E)


被削材別推奨材質

◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質 NM:アルミニウム合金用 GL:軽・中切削用 GM:中切削用 HR:高硬度鋼用 SM:耐熱合金用
適用インサート

| 呼び | コーナ (切れ刃)数 | インサート寸法 | 超硬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内接円径 IC | 厚さ S | 逃げ角 AN | CK010 | |||
| (1) | RPHT10T3MOFN-NM | 8 | 10 | 3.97 | 11° | 7811009 |
| RPHW10T3MOSN | 8 | 10 | 3.97 | 11° | - | |
| - | ||||||
| RPHW10T3MOEN | 8 | 10 | 3.97 | 11° | - | |
| RPHT10T3MOEN-GL | 8 | 10 | 3.97 | 11° | - | |
| RPHT10T3MOEN-GM | 8 | 10 | 3.97 | 11° | - | |
| RPHT10T3MOEN-SM | 4 | 10 | 3.97 | 11° | - | |
| RPHT10T3M8EN-SM | 8 | 10 | 3.97 | 11° | - | |
| RPMT10T3M8EN-HR | 8 | 10 | 3.97 | 11° | - | |
| (2) | RPHT1204MOFN-NM | 8 | 12 | 4.76 | 11° | 7811013 |
| RPHW1204MOSN | 8 | 12 | 4.76 | 11° | - | |
| - | ||||||
| RPHT1204MOEN-GL | 8 | 12 | 4.76 | 11° | - | |
| RPHT1204MOEN-GM | 8 | 12 | 4.76 | 11° | - | |
| RPHT1204MOEN-SM | 4 | 12 | 4.76 | 11° | - | |
| RPHT1204M8EN-SM | 8 | 12 | 4.76 | 11° | - | |
| RPMT1204M8EN-HR | 8 | 12 | 4.76 | 11° | - | |
| (3) | RPHT1605MOFN-NM | 8 | 16 | 5.56 | 11° | 7811016 |
| RPHW1605MOSN | 8 | 16 | 5.56 | 11° | - | |
| - | ||||||
| RPHT1605MOEN-GL | 8 | 16 | 5.56 | 11° | - | |
| RPHT1605MOEN-SM | 4 | 16 | 5.56 | 11° | - | |
| RPHT1605M8EN-SM | 8 | 16 | 5.56 | 11° | - | |
| 呼び | コーティング材種 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC3030 | XP3035 | XP2025 | XP2040 | XC1015 | XC5035 | XC5040 | XP6015 | ||
| (1) | RPHT10T3MOFN-NM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RPHW10T3MOSN | 7825017 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 7814030 | - | - | - | - | - | - | ||
| RPHW10T3MOEN | - | - | - | - | 7812017 | - | - | - | |
| RPHT10T3MOEN-GL | 7825008 | 7814008 | 7826008 | 7813008 | - | - | - | - | |
| RPHT10T3MOEN-GM | 7825009 | 7814009 | - | - | - | - | - | - | |
| RPHT10T3MOEN-SM | - | - | - | - | - | 7815010 | - | - | |
| RPHT10T3M8EN-SM | - | - | - | - | - | 7815050 | 7816050 | - | |
| RPMT10T3M8EN-HR | - | - | - | - | - | - | - | 7824083 | |
| (2) | RPHT1204MOFN-NM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RPHW1204MOSN | 7825018 | - | - | - | 7812018 | - | - | - | |
| - | 7814018 | - | - | - | - | - | - | ||
| RPHT1204MOEN-GL | - | - | 7826011 | 7813011 | - | - | - | - | |
| RPHT1204MOEN-GM | 7825011 | 7814011 | - | - | - | - | - | - | |
| RPHT1204MOEN-SM | - | - | - | - | - | 7815012 | - | - | |
| RPHT1204M8EN-SM | - | - | - | - | - | 7815051 | 7816051 | - | |
| RPMT1204M8EN-HR | - | - | - | - | - | - | - | 7824084 | |
| (3) | RPHT1605MOFN-NM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RPHW1605MOSN | 7825019 | - | - | - | 7812019 | - | - | - | |
| - | 7814019 | - | - | - | - | - | - | ||
| RPHT1605MOEN-GL | - | - | 7826014 | 7813014 | - | - | - | - | |
| RPHT1605MOEN-SM | - | - | - | - | - | 7815015 | - | - | |
| RPHT1605M8EN-SM | - | - | - | - | - | 7815052 | 7816052 | - | |
(1)~(3)は部品表の適用インサートの番号に相当します。
部品

レンチは別途ご購入ください。
取付部寸法表
ボアタイプカッタ
| 外径 DC | 穴径 DCON | ボス径 DCSFMS | DAH | DCCB | 取り付け 穴高さ CBDP | 端面 キー溝 | カッタ高さ LF | 形状 | キャップ スクリュー・ クランプ ボルト | 適用カッタ | 推奨 アーバ 規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 KWW | 深さ b | |||||||||||
| 40 | 16 | 38 | PS | PS | 20 | 8.4 | 5.6 | 40 | (1) | Power Screw | PSE11・・・、PSE15・・・、 PHC09・・・、PHC12・・・ | FMC16 |
| 50 | 16 | 40 | 9 | 15 | 20 | 8.4 | 5.6 | 55 | (2) | M8×30 | PFAL | FMC16 |
| 22 | 45 | PS | PS | 21 | 10.4 | 6.3 | 40 | (1) | Power Screw | PSE11・・・、PSE15・・・ PAO・・・、PRC16・・・、 PSTW | FMC22 | |
| 11 | 17 | (2) | M10×30 | PSF、PRC12・・・、PRC16・・・ | ||||||||
| 45 | PAS | |||||||||||
| 50 | 50 | PHC09・・・、PHC12・・・ | ||||||||||
| 22.225 | 47 | 8.4 | 5 | PHC09・・・、PHC12・・・ | FMA22.225 | |||||||
| 54 | 22 | 45 | 11 | 17 | 21 | 10.4 | 6.3 | 63 | (2) | M10×30 | PZAG13... | FMC22 |
| 58 | 22 | 45 | 11 | 17 | 21 | 10.4 | 6.3 | 63 | (2) | M10×30 | PZAG13... | FMC22 |
| 62 | 22 | 45 | 11 | 17 | 21 | 10.4 | 6.3 | 63 | (2) | M10×30 | PZAG13... | FMC22 |
| 63 | 22 | 45 | 11 | 18 | 21 | 10.4 | 6.3 | 55 | (2) | M10×30 | PFAL | FMC22 |
| 50 | 40 | PAS、PAO、PSF、PSTW PSE11・・・、PSE15・・・ PRC12・・・、PRC16・・・ | ||||||||||
| 50 | PHC09・・・、PHC12・・・ | |||||||||||
| 22.225 | 60 | PHC09・・・、PHC12・・・ | FMA22.225 | |||||||||
| 67 | 22 | 45 | 11 | 17 | 21 | 10.4 | 6.3 | 63 | (2) | M10×30 | PZAG13... | FMC22 |
| 72 | 22 | 45 | 11 | 17 | 21 | 10.4 | 6.3 | 63 | (2) | M10×30 | PZAG13... | FMC22 |
| 76 | 22 | 45 | 11 | 17 | 21 | 10.4 | 6.3 | 63 | (2) | M10×30 | PZAG17... | FMC22 |
| 80 | 25.4 | 60 | 13.3 | 20.5 | 23 | 9.5 | 6 | 50 | (2) | M12×40 | PAS、PAO、PSF、PSTW PSE11・・・、PSE15・・・、 PRC12・・・、PRC16・・・ | FMC25.4 |
| 70 | - | 40 | 28 | (3) | MBA-M12 | PFAL | ||||||
| 27 | 60 | 13 | 20 | 22 | 12.4 | 7 | (2) | M12×40 | PSE11・・・、PSE15・・・、 PSTW、PRC12・・・、 PRC16・・・ | FMC27 | ||
| 70 | - | 40 | 28 | (3) | MBA-M12 | PFAL | ||||||
| 76 | 13 | 20 | 22 | (2) | M12×40 | PHC12・・・ | ||||||
| 31.75 | 16.5 | 26 | 32 | 12.7 | 8 | 63 | M16×40 | PHC12・・・ | FMA31.75 | |||
| 82 | 22 | 45 | 11 | 17 | 21 | 10.4 | 6.3 | 63 | (2) | M10×30 | PZAG17... | FMC22 |
| 100 | 25.4 | 80 | - | 40 | 28 | 9.5 | 6 | 50 | (3) | MBA-M12 | PFAL | FMC25.4 |
| 27 | 12.4 | 7 | PFAL | FMC27 | ||||||||
| 31.75 | 70 | 44.45 | 32 | 12.7 | 8 | MBA-M16 | PAS、PAO、PSE15・・・、 PSTW、PRC12・・・、 PRC16・・・ | FMA31.75 | ||||
| 80 | 55 | PFAL | ||||||||||
| 96 | 16.5 | 26 | 63 | (2) | M16×40 | PHC12・・・ | ||||||
| 32 | 70 | 25 | 14.4 | 50 | PAS、PAO、PSE15・・・ PRC12・・・、PRC16・・・ | FMC32 | ||||||
| 18 | 27 | 26 | PSTW | |||||||||
| 96 | 17 | 63 | PHC12・・・ | |||||||||
| 80 | - | 55 | 32 | 8.2 | 50 | (3) | MBA-M16 | PFAL | ||||
| 125 | 25.4 | 80 | - | 40 | 28 | 9.5 | 6 | 50 | (3) | MBA-M12 | PFAL | FMC25.4 |
| 27 | 12.4 | 7 | PFAL | FMC27 | ||||||||
| 38.1 | 60 | 36 | 15.9 | 10 | 63 | MBA-M20 | PFAL | FMA38.1 | ||||
| 90 | 53.85 | 38 | PAS、PAO、PSE15・・・、 PSTW | |||||||||
| 40 | 80 | 60 | 30 | 16.4 | 9.2 | PFAL | FMB40 | |||||
| 90 | 22 | 56 | 28 | 9 | (2) | PSTW | ||||||
| 160 | 25.4 | 80 | - | 40 | 28 | 9.5 | 6 | 50 | (3) | MBA-M12 | PFAL | FMC25.4 |
| 27 | 12.4 | 7 | PFAL | FMC27 | ||||||||
| 40 | 85 | 60 | 30 | 16.4 | 9.2 | 63 | MBA-M20 | PFAL | FMB40 | |||
| 50.8 | 100 | 70 | 38 | 19.1 | 11 | MBA-M24 | PFAL | FMA50.8 | ||||
| 74.42 | 19 | PAO | ||||||||||
| 200 | 47.625 | 150 | - | - | 38 | 25.4 | 14 | 63 | (4) | M16×40 (4本) | PAO | FMA47.625 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,194円 ( 34,313円 ) | 1日目 |
29,655円 ( 32,621円 ) | 1日目 |
39,588円 ( 43,547円 ) | 1日目 |
37,541円 ( 41,295円 ) | 1日目 |
46,143円 ( 50,757円 ) | 1日目 |
43,748円 ( 48,123円 ) | 1日目 |
42,606円 ( 46,867円 ) | 1日目 |
38,887円 ( 42,776円 ) | 1日目 |
74,651円 ( 82,116円 ) | 1日目 |
69,291円 ( 76,220円 ) | 1日目 |
47,001円 ( 51,701円 ) | 1日目 |
43,364円 ( 47,700円 ) | 1日目 |
76,741円 ( 84,415円 ) | 1日目 |
72,035円 ( 79,239円 ) | 1日目 |
62,099円 ( 68,309円 ) | 1日目 |
58,179円 ( 63,997円 ) | 1日目 |
46,143円 ( 50,757円 ) | 1日目 |
58,048円 ( 63,853円 ) | 1日目 |
71,381円 ( 78,519円 ) | 1日目 |
67,330円 ( 74,063円 ) | 1日目 |
50,777円 ( 55,855円 ) | 1日目 |
72,297円 ( 79,527円 ) | 1日目 |
65,892円 ( 72,481円 ) | 1日目 |
88,116円 ( 96,928円 ) | 1日目 |
65,892円 ( 72,481円 ) | 1日目 |
88,116円 ( 96,928円 ) | 1日目 |
72,820円 ( 80,102円 ) | 1日目 |
109,825円 ( 120,808円 ) | 1日目 |
72,820円 ( 80,102円 ) | 1日目 |
109,825円 ( 120,808円 ) | 1日目 |
43,789円 ( 48,168円 ) | 1日目 |
40,122円 ( 44,134円 ) | 1日目 |
61,184円 ( 67,302円 ) | 1日目 |
47,734円 ( 52,507円 ) | 1日目 |
47,280円 ( 52,008円 ) | 1日目 |
73,736円 ( 81,110円 ) | 1日目 |
52,824円 ( 58,106円 ) | 1日目 |
73,736円 ( 81,110円 ) | 1日目 |
79,880円 ( 87,868円 ) | 1日目 |
64,322円 ( 70,754円 ) | 1日目 |
89,555円 ( 98,511円 ) | 1日目 |
89,555円 ( 98,511円 ) | 1日目 |
106,884円 ( 117,572円 ) | 1日目 |
106,884円 ( 117,572円 ) | 1日目 |
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上し、3次元加工に対応したボディ逃がし形状の採用で高能率な形状加工を可能にします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ クーラント穴あり
0通常価格(税別):28,851円~

大昭和精機
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型
4.7通常価格(税別):11,925円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
Max1 刃先交換式エンドミルMX形
4通常価格(税別):10,345円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

タンガロイ
直角肩加工用カッタ EPW13形
0通常価格(税別):23,220円~

三菱マテリアル
正面削り用 ASX445
0通常価格(税別):37,575円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーバーチカルミルASV形
0通常価格(税別):19,170円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R
0通常価格(税別):31,415円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル WEZ 11000E型
0通常価格(税別):14,450円~