17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

F4010 N4S45R F4000シリーズ 高剛性フェースミルカートリッジ式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F4010 N4S45R F4000シリーズ 高剛性フェースミルカートリッジ式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F4010-N4S45R08006J

2023年07月に販売終了となりました。

ミスミではお取りか使いを停止しました。

高剛性フェースミルのカーリッジ式です。刃先高さの調整ができます。インサートは両面使用のトータル8コーナ使用でき経済的です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 側面
外径Dc(φ)
80
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法
アーバー
仕上げ区分
荒~仕上げ加工
全長L/カッタ高さ(mm)
50
刃数(枚)
6
適応チップ材種
超硬コート
最大切込み量ap(mm)
6.5
穴径(mm)
25.4×26
ツ-ルNo.
8070431
カッタ外径D1(mm)
94

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト