ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
ねじ切り工具(ユニファイ) MMTU
日進工具
通常価格(税別):7725円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
アルカンサス砥石 異形状
ミスミ
通常価格(税別):3881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2160円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1020円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
LED 付ピックアップツール PT01
TONE
通常価格(税別):2500円~
通常出荷日:5日目
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・呼び径0.1mmの、めねじ加工が可能。・ヘリカルにねじ切り加工を行い、下穴径よりも工具径が小...
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
●呼び径0.1mmの、めねじ加工が可能。
●無限コーティングの採用により長寿命化を実現。
| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | ねじ切り加工 |

| 呼び | 刃径 | ピッチ | NS推奨 下穴径 | NS推奨加工 ヘリカルR*1 | ステンレス鋼 | アルミニウム合金 | 純チタン | 炭素鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||||
| mm | mm | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |||
| S0.1 | 0.066 | 0.025 | 0.075 | R0.017※2 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 |
| S0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | R0.035※2 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 |
| S0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.23 | R0.061※2 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 | 20,000 | 5 |
| S0.4 | 0.28 | 0.1 | 0.32 | R0.070 | 18,000 | 5 | 18,000 | 5 | 18,000 | 5 | 18,000 | 5 |
| S0.5 | 0.35 | 0.125 | 0.4 | R0.088 | 15,000 | 10 | 15,000 | 10 | 15,000 | 10 | 15,000 | 10 |
| S0.6 | 0.43 | 0.15 | 0.48 | R0.110 | 12,000 | 10 | 12,000 | 10 | 12,000 | 10 | 12,000 | 10 |
| S0.8 | 0.58 | 0.2 | 0.64 | R0.130 | 10,000 | 20 | 10,000 | 20 | 10,000 | 20 | 10,000 | 20 |
| S1.0 | 0.73 | 0.25 | 0.8 | R0.155 | 7,000 | 50 | 7,000 | 50 | 7,000 | 50 | 7,000 | 50 |
| S1.2 | 0.93 | 0.25 | 1 | R0.155 | 6,000 | 80 | 6,000 | 80 | 6,000 | 80 | 6,000 | 80 |
| S1.4 | 1.08 | 0.3 | 1.15 | R0.190 | 5,000 | 100 | 5,000 | 100 | 5,000 | 100 | 5,000 | 100 |
※1 回転時振れや使用機械等により、半径方向の切込みを複数回に分けて加工しなければならない場合があります。
※2 S0.1、S0.2、S0.3サイズを使用する際は、必ず半径方向の切込みを複数回に分けて加工してください。
※加工ヘリカルRの最終的な設定値は、可能であれば実刃径測定値を基に調整してください。
※下穴径について、使用するドリルと回転させた際の振れによって径が変動しますので、ご注意ください。
※加工ヘリカルRは、本工具でヘリカル加工を行う際の、実際に動く円弧のRになります。
※加工したねじがテーパーになった場合は、ゼロカットを行ってください。
※工具突出し量は出来るだけ短くしてください。
※工具の着脱や工具測長時には細心の注意を払ってください。
※被削材に適したクーラントをご使用ください。
※切りくずの排出に注意してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,712円 ( 23,883円 ) | 1日目 |
19,824円 ( 21,806円 ) | 1日目 |
15,517円 ( 17,069円 ) | 1日目 |
12,390円 ( 13,629円 ) | 1日目 |
10,561円 ( 11,617円 ) | 1日目 |
9,322円 ( 10,254円 ) | 1日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 1日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 1日目 |
8,083円 ( 8,891円 ) | 1日目 |
6,844円 ( 7,528円 ) | 1日目 |
6,844円 ( 7,528円 ) | 1日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 1日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 1日目 |
【特長】
・呼び径0.1mmの、めねじ加工が可能。
・ヘリカルにねじ切り加工を行い、下穴径よりも工具径が小さい為、折損時は取り出し・再加工が可能。
・無限コーティングの採用により長寿命化を実現。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
3.9通常価格(税別):8,420円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH
4.5通常価格(税別):9,448円~

ミスミ
DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
5通常価格(税別):9,690円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN
4通常価格(税別):8,931円~

彌満和製作所
プレミアムスレッドミル PRML
5通常価格(税別):9,580円~

オーエスジー
AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル 2.5Dタイプ
0通常価格(税別):8,094円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~