ツール用品技術窓口
【特長】・高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑える...
詳細を確認
高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
●多刃、強ネジレで切れ味をアップし、ラジアス形状でチッピングを抑制。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 45° |
| 加工可能硬度 | 65HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 6刃数 |
| 加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |
| コーナー形状 | ラジアス |

| 被削材 | 焼き入れ鋼 HPM-38・STAVAX・SKD61(~55HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11(~62HRC) | ハイス SKH(~65HRC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 3 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 580 | 8,000 | 700 | 7,500 | 500 | 7,000 | 560 | 6,000 | 280 |
| 4 | 8,500 | 1,200 | 7,500 | 620 | 7,000 | 800 | 6,000 | 540 | 6,000 | 600 | 5,000 | 300 |
| 5 | 7,600 | 1,600 | 6,800 | 900 | 6,200 | 1,200 | 5,600 | 600 | 5,300 | 800 | 4,800 | 350 |
| 6 | 6,400 | 1,800 | 5,800 | 950 | 5,300 | 1,200 | 4,800 | 600 | 4,600 | 800 | 4,200 | 350 |
| 8 | 4,800 | 2,000 | 4,300 | 1,000 | 4,000 | 1,400 | 3,600 | 700 | 3,400 | 1,000 | 3,000 | 400 |
| 10 | 3,800 | 2,000 | 3,400 | 1,000 | 3,200 | 1,600 | 2,800 | 800 | 2,600 | 1,000 | 2,300 | 500 |
| 12 | 3,200 | 2,000 | 2,800 | 1,000 | 2,600 | 1,600 | 2,300 | 800 | 2,200 | 1,000 | 2,000 | 500 |

切り込み量(D:刃径)

切り込み量(D:刃径)

切り込み量(D:刃径)
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※エアーブローまたはオイルミストの使用をお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | 55HRC~ | |||||||||||
| - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,329円 ( 12,462円 ) | 2日目 |
11,329円 ( 12,462円 ) | 2日目 |
11,329円 ( 12,462円 ) | 2日目 |
11,329円 ( 12,462円 ) | 2日目 |
12,096円 ( 13,306円 ) | 2日目 |
12,096円10,886円 ( 11,975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,096円 ( 13,306円 ) | 2日目 |
12,096円 ( 13,306円 ) | 2日目 |
16,109円 ( 17,720円 ) | 2日目 |
16,109円 ( 17,720円 ) | 2日目 |
16,109円 ( 17,720円 ) | 2日目 |
16,109円 ( 17,720円 ) | 2日目 |
23,661円 ( 26,027円 ) | 2日目 |
23,661円 ( 26,027円 ) | 2日目 |
23,661円 ( 26,027円 ) | 2日目 |
23,661円 ( 26,027円 ) | 2日目 |
23,661円 ( 26,027円 ) | 2日目 |
29,680円 ( 32,648円 ) | 3日目 |
29,680円 ( 32,648円 ) | 2日目 |
29,680円 ( 32,648円 ) | 2日目 |
29,680円 ( 32,648円 ) | 2日目 |
【特長】
・高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
・高硬度領域(48~65HRC)の長時間の加工でも、安定した長寿命を実現。刃径状を追求し、倒れ寮と加工精度を改善。
・多刃、強ネジレで切れ味をアップし、ラジアス形状でチッピングを抑制。

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,500円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,390円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):3,180円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):3,730円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):3,700円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,110円~