17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445

通常単価(税別)
3,71713,511
税込単価
4,08914,862
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・4枚刃エンドミルに、無限コーティングを採用。・30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●4枚刃エンドミルに、NS独自の無限コーティングを採用。
●30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減。

無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数4刃数
加工用途側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

通常切削時

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
焼き入れ鋼
SKD61(~52HRC)
耐熱合金
切削速度60~100m/min50~70m/min40~60m/min20~40m/min15~25m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
212,7005609,6003258,0002204,8002103,200100
2.510,2006707,6003256,4002203,8002102,500100
38,5007506,4003905,3002403,2002602,100130
46,4008404,8003904,0002402,4002601,600130
55,1009003,8004703,2002601,9003001,300150
64,2009203,2004702,7002601,6003001,100150
83,2008402,4004702,0002601,200300800150
102,5007701,9004701,6002601,000300600150
122,1007401,6004701,300260800300500150
161,6007001,2003901,000220600260400130
201,3006901,000390800220500260300130
 

高速切削時

被削材炭素鋼合金鋼調質鋼焼き入れ鋼
切削速度250m/min200m/min160m/min80m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
613,3002,90010,6002,2508,5001,8004,250600
810,0002,9008,0002,2506,4001,8003,200600
108,0002,9006,4002,2505,1001,8002,550600
126,6002,9005,3002,2504,2001,8002,100600
165,0002,3004,0001,7003,2001,3501,600450
204,0002,3003,2001,7002,5001,3501,300450

切削条件時の注意

通常切削時

炭素鋼・合金鋼・調質鋼
無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 切込み量(炭素鋼・合金鋼・調質鋼)

切込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼
無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 切込み量(焼き入れ鋼)

切込み量(D:刃径)

耐熱合金
無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 切込み量(耐熱合金)

切込み量(D:刃径)

高速切削時

炭素鋼・合金鋼・調質鋼
無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 切込み量_高速(炭素鋼・合金鋼・調質鋼)

切込み量(D:刃径)

焼き入れ鋼
無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 切込み量_高速(焼き入れ鋼)

切込み量(D:刃径)

※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
---

型番リスト

表示件数

被削材

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

コーティング詳細

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
2
5
4
45
08-00140-00200
-
無限コーティング
-0.02~0mm
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
2.5
7
4
45
08-00140-00250
-
無限コーティング
-0.02~0mm
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
3
8
6
50
08-00140-00300
-
無限コーティング
-0.02~0mm
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
4
10
6
50
08-00140-00400
-
無限コーティング
-0.02~0mm
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
5
13
6
55
08-00140-00500
-
無限コーティング
-0.02~0mm
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
6
15
6
55
08-00140-00600
-
無限コーティング
-0.02~0mm
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
8
20
8
65
08-00140-00800
-
無限コーティング
-0.02~0mm
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
10
25
10
75
08-00140-01000
-
無限コーティング
-0.02~0mm
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
メーカー標準品
12
30
12
80
08-00140-01200
-
無限コーティング
-0.02~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃エンドミルに、無限コーティングを採用。
・30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕上げ加工
5
満足度:5.0
susやアルミの仕上げに昔からよく使用しています。刃の持ちは最近のものには負けますが、直角が出やすいので設計が良いと感じ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445
無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル
MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格3,717-2,000 -2,889 -2,797 -3,303 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)42424
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト