17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

通常単価(税別)
2,5245,057特別価格
税込単価
2,7765,563特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・40HRC以上の高硬度金型材加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現。・膜硬...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

【銅電極 倒れ量比較】従来品HLBよりも、良好な倒れ精度を実現

可変すくい角採用で、ネガティブ刃でも倒れが少ない。
従来品HLB(ポジ刃)に対し耐摩耗性にも優れ、長時間加工後には従来品を凌ぐ倒れ精度。

HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 性能試験情報1
 

【従来品摩耗比較】幅広い材料で、従来品HLBを上回る耐摩耗性

HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 性能試験情報2

外形図

HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表1
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表2
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表3
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表4
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表5
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表6
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表7

切削条件時の注意

HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール 切削条件時の注意
  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ねじれ角

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

JANコード

トラスココード

ねじれ角詳細

刃径公差

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

RoHS?最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
0.3
0.24
0.15
1
4
45
±5
16
4560295068322
-
30
-0.015~0
0.29
1.13
1.18
1.22
1.26
1.34
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.4
0.32
0.2
4
4
45
±5
16
4560295068391
-
30
-0.015~0
0.39
4.23
4.36
4.5
4.66
4.99
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.4
0.25
5
4
45
±5
16
4560295071094
-
30
-0.015~0
0.49
5.26
5.42
5.6
5.79
6.21
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.48
0.3
6
4
45
±5
16
4560295068490
-
30
-0.015~0
0.59
6.29
6.49
6.69
6.92
7.42
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.48
0.3
8
4
45
±5
16
4560295068506
-
30
-0.015~0
0.59
8.35
8.61
8.9
9.2
9.87
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.64
0.4
4
4
45
±5
16
4560295068537
-
30
-0.015~0
0.79
4.22
4.35
4.48
4.63
4.95
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
0.8
0.5
4
4
45
±5
16
4560295068599
-
30
-0.015~0
0.98
4.23
4.35
4.49
4.63
4.94
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
0.8
0.5
8
4
45
±5
16
4560295068636
-
30
-0.015~0
0.98
8.36
8.61
8.89
9.18
9.84
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
0.8
0.5
16
4
50
±5
16
4560295068674
-
30
-0.015~0
0.98
16.61
17.13
17.69
18.29
19.62
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
0.96
0.6
10
4
45
±5
16
4560295071353
-
30
-0.015~0
1.19
10.27
10.59
10.92
11.28
12.09
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
0.96
0.6
14
4
50
±5
16
4560295074255
-
30
-0.015~0
1.19
14.4
14.85
15.33
15.84
16.98
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.2
0.75
3
4
45
±5
16
4560295071377
-
30
-0.015~0
1.47
3.08
3.16
3.24
3.33
3.53
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.2
0.75
10
4
45
±5
16
4560295068728
-
30
-0.015~0
1.47
10.3
10.61
10.95
11.3
12.1
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.2
0.75
20
4
55
±5
16
4560295071414
-
30
-0.015~0
1.47
20.62
21.26
21.95
22.69
24.34
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.2
0.75
25
4
65
±5
16
4560295084308
772-2656
30
-0.015~0
1.47
25.77
26.59
27.45
28.38
干渉なし
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
1.6
1
6
6
50
±5
16
4560295068773
-
30
-0.015~0
1.98
6.15
6.32
6.5
6.7
7.13
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
1.6
1
25
4
65
±5
16
4560295068858
-
30
-0.015~0
1.98
25.75
26.55
27.41
28.33
干渉なし
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
2.4
1.5
6
3
60
±5
-
4560295071537
-
30
-0.015~0
2.95
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
2.4
1.5
12
6
60
±5
16
4560295068926
-
30
-0.015~0
2.95
12.38
12.73
13.11
13.52
14.42
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
2.4
1.5
16
6
60
±5
16
4560295068940
-
30
-0.015~0
2.95
16.5
16.99
17.51
18.07
19.32
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
3.2
2
12
6
70
±5
16
4560295068995
-
30
-0.015~0
3.95
12.36
12.7
13.06
13.45
14.31
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
3.2
2
25
6
70
±5
16
4560295069039
-
30
-0.015~0
3.95
25.77
26.54
27.37
28.25
干渉なし
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
4
2.5
10
6
70
±5
16
4560295074378
-
30
-0.015~0
4.95
10.28
10.54
10.81
11.1
11.76
10
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
4.8
3
60
6
120
±5
-
4560295074408
-
30
-0.015~0
5.95
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6313,522
( 3,874 )
3日目
3,3143,214
( 3,535 )
3日目
2,9822,892
( 3,181 )
3日目
2,6522,572
( 2,829 )
3日目
3,0622,970
( 3,267 )
3日目
2,6522,572
( 2,829 )
3日目
2,5242,448
( 2,693 )
3日目
2,6172,538
( 2,792 )
3日目
3,0622,970
( 3,267 )
3日目
3,0452,953
( 3,248 )
3日目
3,1743,078
( 3,386 )
3日目
2,5652,488
( 2,737 )
3日目
2,7152,633
( 2,896 )
3日目
2,8122,727
( 3,000 )
3日目
5,0574,905
( 5,396 )
3日目
3,0933,000
( 3,300 )
3日目
3,0933,000
( 3,300 )
3日目
2,5242,448
( 2,693 )
3日目
2,8712,784
( 3,062 )
3日目
3,031
( 3,334 )
3日目
3,0312,940
( 3,234 )
3日目
3,0312,940
( 3,234 )
3日目
3,3143,214
( 3,535 )
3日目
4,0573,935
( 4,329 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40HRC以上の高硬度金型材加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現。
・膜硬度を維持しつつ、耐酸化性を改善した新HARDMAXコートを採用。
・水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能。
・ボール先端部のすくい角をネガティブに設定し、耐摩耗性能を向上させて加工寸法を改善。
・ボール外周側のすくい角を弱ネガティブに設定し、切れ味を確保して良好な加工面と倒れを防止。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボールのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金型に文字を彫るのに使用しました
3
満足度:3.0
当社の金型に2種類の文字を彫刻する必要が発生したので、文字の種類ごとにロングネックボールのエンドミルを手配、購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール
HTNB HMコート 2枚刃 テーパネックボールエンドミル
CSELB UTコート 2枚刃ロングネックボール
CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール
オーロラコート ロングネックボール SNB2型
CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツール住友電工ハードメタルユニオンツール
通常価格2,524-3,877 -2,044 -3,415 -7,249 -3,138 -
通常出荷日3日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面側面 / 溝側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面曲面 / R溝側面 / 曲面 / 溝 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング