17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が88型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

CZS UTコート 4枚刃スクエア

通常単価(税別)
3,08741,160
税込単価
3,39645,276
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・新開発の底刃形状により、ムクのワークにZ切込みが出来ます。・欠けにくい高靱性超硬材料を採用・...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が88型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 基本仕様・特長

外形図

CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表3
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表4
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表5
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表6
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表7
CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件表8

切削条件時の注意

CZS UTコート 4枚刃スクエア 【追加工対応品】 切削条件時の注意

備考:

  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 突き出し長が最短となるチャッキング状態(溝切り上がり付近、シャンクテーバ付近のチャッキング)を想定した条件表です。
  • 加工精度を要求される場合は、送り速度・切込み深さを減らしてください。
  • 特にZ切込み条件についてはスピンドル剛性を考慮した条件としてください。
  • 深さ方向に複数回Z切込み・溝切削を繰り返す場合、切りくずの巻き付き及び排出性を考慮した条件設定を行ってください。
  • Z切込み時に巻き付きが気になる場合は、切込み深さを減らしてください。
  • 外径16および20の加工条件は、BT50の主軸を想定したものです。BT40の場合は切込み深さを半分以下にしてください。
  • ※印のある送り速度条件は、切込み深さ欄の※印の設定と組み合わせてご使用ください。
  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨致します。
  • ステンレス鋼とアルミ合金の加工には水溶性切削油(スルースピンドル)を推奨致します。
  • チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨致します。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

JANコード

刃径公差

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
1
1.5
4
50
16
4560295057852
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
1
2.5
4
50
16
4560295052284
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
1.1
2.5
4
50
16
4560295109179
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
1.2
2.5
4
50
16
4560295109186
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
1.3
3
4
50
16
4560295109193
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
1.4
3
4
50
16
4560295109209
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
1.5
2.25
4
50
16
4560295062290
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
1.5
4
4
50
16
4560295052291
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
1.6
4
4
50
16
4560295109216
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
1.7
4
4
50
16
4560295109223
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
1.8
4
4
50
16
4560295109230
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
1.9
4
4
50
16
4560295109247
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2
3
4
50
16
4560295057869
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
2
6
4
50
16
4560295052307
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
2.1
6
4
50
16
4560295109254
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2.2
6
4
50
16
4560295109261
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2.3
6
4
50
16
4560295109278
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2.4
6
4
50
16
4560295109285
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2.5
3.75
4
50
16
4560295062306
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
50
16
4560295052314
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
2.6
8
4
50
16
4560295109292
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2.7
8
4
50
16
4560295109308
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2.8
8
4
50
16
4560295109315
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
2.9
8
4
50
16
4560295109322
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3
4.5
6
60
16
4560295057876
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
3
8
6
60
16
4560295049987
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
3.1
8
6
60
16
4560295109339
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3.2
8
6
60
16
4560295109346
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3.3
8
6
60
16
4560295109353
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3.4
8
6
60
16
4560295109360
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3.5
10
6
60
16
4560295049994
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
3.6
10
6
60
16
4560295109377
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3.7
10
6
60
16
4560295109384
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3.8
10
6
60
16
4560295109391
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
3.9
10
6
60
16
4560295109407
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4
6
6
60
16
4560295057883
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
4
11
6
60
16
4560295050006
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
4.1
11
6
60
16
4560295109414
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4.2
11
6
60
16
4560295109421
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4.3
11
6
60
16
4560295109438
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4.4
11
6
60
16
4560295109445
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
60
16
4560295050013
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
4.6
11
6
60
16
4560295109452
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4.7
11
6
60
16
4560295109469
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4.8
11
6
60
16
4560295109476
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
4.9
11
6
60
16
4560295109483
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5
7.5
6
60
16
4560295057890
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
5
13
6
60
16
4560295050020
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
5.1
13
6
60
16
4560295109490
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5.2
13
6
60
16
4560295109506
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5.3
13
6
60
16
4560295109513
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5.4
13
6
60
16
4560295109520
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
60
16
4560295050037
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
5.6
13
6
60
16
4560295109537
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5.7
13
6
60
16
4560295109544
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5.8
13
6
60
16
4560295109568
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
5.9
13
6
60
16
4560295109575
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
6
9
6
60
-
4560295057906
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
6
13
6
60
-
4560295049970
-0.02~0
10
1個
メーカー標準品
6
18
6
60
-
4560295057913
-0.02~0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,354
( 4,789 )
2日目
4,354
( 4,789 )
3日目
5,059
( 5,565 )
2日目
5,059
( 5,565 )
4日目
5,059
( 5,565 )
2日目
5,059
( 5,565 )
2日目
4,354
( 4,789 )
2日目
4,354
( 4,789 )
3日目
5,059
( 5,565 )
2日目
5,059
( 5,565 )
2日目
5,059
( 5,565 )
2日目
5,059
( 5,565 )
2日目
3,230
( 3,553 )
2日目
3,975
( 4,373 )
5日目
3,935
( 4,329 )
4日目
3,935
( 4,329 )
2日目
3,935
( 4,329 )
2日目
3,935
( 4,329 )
2日目
3,975
( 4,373 )
2日目
3,087
( 3,396 )
2日目
3,935
( 4,329 )
4日目
3,935
( 4,329 )
4日目
3,935
( 4,329 )
2日目
3,935
( 4,329 )
2日目
4,733
( 5,206 )
2日目
4,733
( 5,206 )
2日目
4,425
( 4,868 )
2日目
4,425
( 4,868 )
2日目
4,425
( 4,868 )
2日目
4,425
( 4,868 )
2日目
5,099
( 5,609 )
2日目
4,425
( 4,868 )
4日目
4,425
( 4,868 )
2日目
4,425
( 4,868 )
2日目
4,425
( 4,868 )
2日目
4,000
( 4,400 )
2日目
4,922
( 5,414 )
5日目
4,537
( 4,991 )
2日目
4,537
( 4,991 )
2日目
4,537
( 4,991 )
2日目
4,537
( 4,991 )
2日目
4,616
( 5,078 )
3日目
4,537
( 4,991 )
4日目
4,924
( 5,416 )
4日目
4,537
( 4,991 )
2日目
4,537
( 4,991 )
2日目
4,307
( 4,738 )
2日目
4,307
( 4,738 )
2日目
4,777
( 5,255 )
4日目
4,777
( 5,255 )
2日目
4,777
( 5,255 )
2日目
4,777
( 5,255 )
4日目
5,626
( 6,189 )
1日目
4,777
( 5,255 )
2日目
4,777
( 5,255 )
2日目
4,777
( 5,255 )
2日目
4,777
( 5,255 )
2日目
5,099
( 5,609 )
2日目
5,099
( 5,609 )
2日目
5,626
( 6,189 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発の底刃形状により、ムクのワークにZ切込みが出来ます。
・欠けにくい高靱性超硬材料を採用
・低摩擦コーティング採用で抜群の切りくず排出性と耐摩耗性を実現

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CZS UTコート 4枚刃スクエア のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
加工に使っています
3
満足度:3.0
治具や金型部品の加工で、このエンドミル(CZS4080-2400、CZS4100-3000)を使用しました。加工品の材質...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CZS UTコート 4枚刃スクエア
CXES UTコート 4枚刃 スクエア 不等分割・不等リ
VCES UTコート 2枚刃 ショートシャンクスクエアエンドミル
エポックSD(S-DLC)スクエア
CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア
X'sミル4枚刃 4PLXS
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ユニオンツール不二越
通常価格3,087-2,943 -1,630 -7,954 -1,852 -9,026 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目〜3日目3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング