ツール用品技術窓口

【特長】・NC、MC対応。R面取りが簡単に加工できます。・無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上...
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。
皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。
一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
| 工具素材 | 極超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーディング |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | R面取り |

形状 A

形状 B

各種被削材での寿命比較
無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
【被削材】 炭素鋼 S50C

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
【被削材】 銅

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m
| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 30~40m/min | 20~30m/min | 15~25m/min | ||||||
| R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |||
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | ||||
| 荒取り | 仕上げ | 荒取り | 仕上げ | 荒取り | 仕上げ | ||||
| 0.1 | 18,500 | 60 | 100 | 13,300 | 50 | 70 | 10,600 | 40 | 60 |
| 0.2 | 16,000 | 60 | 100 | 11,400 | 50 | 70 | 9,100 | 40 | 60 |
| 0.3 | 14,000 | 60 | 100 | 10,000 | 50 | 70 | 8,000 | 40 | 60 |
| 0.4 | 12,500 | 60 | 100 | 8,800 | 50 | 70 | 7,100 | 40 | 60 |
| 0.5 | 11,000 | 60 | 100 | 8,000 | 50 | 70 | 6,400 | 40 | 60 |
| 0.75 | 9,000 | 60 | 100 | 6,400 | 50 | 70 | 5,100 | 40 | 60 |
| 0.8 | 7,000 | 60 | 100 | 5,000 | 50 | 70 | 4,900 | 40 | 60 |
| 1 | 6,200 | 60 | 100 | 4,400 | 50 | 70 | 4,200 | 40 | 60 |
| 1.25 | 5,400 | 60 | 100 | 3,900 | 50 | 70 | 3,600 | 40 | 60 |
| 1.5 | 3,700 | 60 | 100 | 2,700 | 50 | 70 | 3,200 | 40 | 60 |
| 1.75 | 3,400 | 60 | 100 | 2,400 | 50 | 70 | 2,800 | 40 | 60 |
| 2 | 3,200 | 60 | 100 | 2,300 | 50 | 70 | 2,500 | 40 | 60 |
| 2.5 | 2,800 | 60 | 100 | 2,000 | 50 | 70 | 2,100 | 40 | 60 |
| 3 | 2,500 | 60 | 100 | 1,800 | 50 | 70 | 1,800 | 40 | 60 |
| 3.5 | 2,000 | 60 | 100 | 1,400 | 50 | 70 | 1,600 | 40 | 60 |
| 4 | 1,850 | 60 | 100 | 1,300 | 50 | 70 | 1,400 | 40 | 60 |
| 4.5 | 1,700 | 60 | 100 | 1,200 | 50 | 70 | 1,300 | 40 | 60 |
| 5 | 1,600 | 60 | 100 | 1,100 | 50 | 70 | 1,200 | 40 | 60 |
切り込み量

R:R寸法
※切削油の使用をお奨めします。
※切り込みは数回に分けて加工してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,097円 ( 8,907円 ) | 1日目 |
8,097円 ( 8,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,536円 ( 8,290円 ) | 5日目 |
7,373円 ( 8,110円 ) | 1日目 |
7,536円 ( 8,290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 3日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 1日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 1日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,097円 ( 8,907円 ) | 1日目 |
8,097円 ( 8,907円 ) | 1日目 |
7,536円 ( 8,290円 ) | 1日目 |
7,536円 ( 8,290円 ) | 1日目 |
7,536円 ( 8,290円 ) | 1日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 1日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 1日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 1日目 |
5,667円 ( 6,234円 ) | 1日目 |
6,534円 ( 7,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,534円 ( 7,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,534円 ( 7,187円 ) | 1日目 |
6,534円 ( 7,187円 ) | 1日目 |
6,534円 ( 7,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,670円 ( 8,437円 ) | 5日目 |
7,674円 ( 8,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,794円 ( 10,773円 ) | 1日目 |
8,496円 ( 9,346円 ) | 1日目 |
10,443円 ( 11,487円 ) | 1日目 |
9,617円 ( 10,579円 ) | 5日目 |


三興製作所
CRC コーナラウンジングカッタ

サイトウ製作所(ATOM・アトム)
コーナーRカッター 2枚刃
ミスミからのコメント
この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございませんでした。 現状をメーカーに報告の上で品質改善できる様取り組んで参ります。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
4.4通常価格(税別):3,560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
4.5通常価格(税別):3,560円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):5,860円~

三興製作所
CRC コーナラウンジングカッタ
4.5通常価格(税別):6,547円~

日進工具
無限コーティング 2枚刃インナーRカッター MIR200
4通常価格(税別):5,667円~

ミスミ
超硬インナーRカッター 2枚刃
3.8通常価格(税別):4,570円~

栄工舎
ハイスコーナーアールカッター CRC
0通常価格(税別):11,056円~

フクダ精工
コーナーラウンディングエンドミル
3.8通常価格(税別):8,275円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~