17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE

通常単価(税別)
6,20036,140
税込単価
6,82039,754
通常出荷日:1日目~3日目

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます

未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE 製品画像
工具素材極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
刃数2刃数
加工用途側面加工、溝加工
コーナー形状ピン角

 

外形図

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム合金
切削速度20~30m/min60~90m/min
先端径回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/min
19,60011028,800330
1.56,40011019,200330
24,80012014,400360
2.53,80012011,400360
33,2001209,600360
42,4001207,200360
51,9001305,700390
61,6001304,800390
81,2001303,600390
101,0001303,000390

切削条件時の注意

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE 切り込み量

切り込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には、絶対に使用しないでください。

 

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首角

(°)

最小発注数量
1
4
0.5
1.07
4
45
07-00313-00101
9
1個
1
4
1
1.14
4
45
07-00313-00102
9
1個
1
4
1.5
1.21
4
45
07-00313-00103
9
1個
1
4
2
1.28
4
45
07-00313-00104
9
1個
1
4
3
1.42
4
45
07-00313-00105
9
1個
1
4
4
1.56
4
45
07-00313-00106
9
1個
1
4
5
1.7
4
45
07-00313-00107
9
1個
1.5
5
0.5
1.59
4
45
07-00313-00151
9
1個
1.5
5
1
1.67
4
45
07-00313-00152
9
1個
1.5
5
1.5
1.76
4
45
07-00313-00153
9
1個
1.5
5
2
1.85
4
45
07-00313-00154
9
1個
1.5
5
3
2.02
4
45
07-00313-00155
9
1個
1.5
5
4
2.2
4
45
07-00313-00156
9
1個
1.5
5
5
2.37
4
45
07-00313-00157
-
1個
2
6
0.5
2.1
4
45
07-00313-00201
9
1個
2
6
1
2.21
4
45
07-00313-00202
9
1個
2
6
1.5
2.31
4
45
07-00313-00203
9
1個
2
6
2
2.42
4
45
07-00313-00204
9
1個
2
6
3
2.63
4
45
07-00313-00205
9
1個
2
6
4
2.84
4
45
07-00313-00206
-
1個
2
6
5
3.05
4
45
07-00313-00207
-
1個
2.5
8
0.5
2.64
4
45
07-00313-00251
9
1個
2.5
8
1
2.78
4
45
07-00313-00252
9
1個
2.5
8
1.5
2.92
4
45
07-00313-00253
9
1個
2.5
8
2
3.06
4
45
07-00313-00254
9
1個
2.5
8
3
3.34
4
45
07-00313-00255
-
1個
2.5
8
4
3.62
4
45
07-00313-00256
-
1個
2.5
8
5
3.9
4
45
07-00313-00257
-
1個
3
10
0.5
3.17
6
50
07-00313-00301
9
1個
3
10
1
3.35
6
50
07-00313-00302
9
1個
3
10
1.5
3.52
6
50
07-00313-00303
9
1個
3
10
2
3.7
6
50
07-00313-00304
9
1個
3
10
3
4.05
6
50
07-00313-00305
9
1個
3
10
4
4.4
6
50
07-00313-00306
9
1個
3
10
5
4.75
6
50
07-00313-00307
-
1個
4
15
0.5
4.26
6
50
07-00313-00401
9
1個
4
15
1
4.52
6
50
07-00313-00402
9
1個
4
15
1.5
4.79
6
50
07-00313-00403
9
1個
4
15
2
5.05
6
50
07-00313-00404
9
1個
4
15
3
5.57
6
50
07-00313-00405
-
1個
4
15
4
6.1
6
55
07-00313-00406
-
1個
4
15
5
6.62
6
55
07-00313-00407
-
1個
5
20
0.5
5.35
6
55
07-00313-00501
9
1個
5
20
1
5.7
6
55
07-00313-00502
-
1個
5
20
1.5
6.05
6
55
07-00313-00503
-
1個
5
20
2
6.39
6
55
07-00313-00504
-
1個
5
20
3
7.1
6
55
07-00313-00505
-
1個
5
20
4
7.8
8
60
07-00313-00506
-
1個
5
20
5
8.5
8
60
07-00313-00507
-
1個
6
20
0.5
6.35
6
60
07-00313-00601
-
1個
6
20
1
6.7
6
60
07-00313-00602
-
1個
6
20
1.5
7.05
6
60
07-00313-00603
-
1個
6
20
3
8.1
8
60
07-00313-00605
-
1個
6
20
4
8.8
8
65
07-00313-00606
-
1個
8
25
0.5
8.44
8
70
07-00313-00801
-
1個
8
25
1
8.87
8
70
07-00313-00802
-
1個
8
25
1.5
9.31
8
70
07-00313-00803
-
1個
8
25
2
9.74
8
70
07-00313-00804
-
1個
8
25
3
10.62
10
70
07-00313-00805
-
1個
8
25
4
11.5
10
80
07-00313-00806
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
6,667
( 7,334 )
1日目
6,490
( 7,139 )
1日目
7,552
( 8,307 )
1日目
7,552
( 8,307 )
1日目
7,552
( 8,307 )
1日目
9,263
( 10,189 )
1日目
9,499
( 10,449 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
8,378
( 9,216 )
1日目
10,679
( 11,747 )
1日目
14,337
( 15,771 )
3日目
13,715
( 15,087 )
3日目
16,240
( 17,864 )
3日目
15,535
( 17,089 )
3日目
19,175
( 21,093 )
3日目
22,880
( 25,168 )
3日目

詳細情報

基本情報

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE
銅電極・アルミ・プラ用 テーパーロングエンドミル DTEL
MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
テーパーエンドミル NTE-2
テーパーエンドミル NTE-4
MTE230 無限コーティング テーパーエンドミル
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格6,200-7,903 -5,467 -6,400 -7,257 -5,534 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面側面 / 溝側面 / 溝溝 / テーパ側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング