17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーロングエンドミル DTEL

通常単価(税別)
7,90343,867
税込単価
8,69348,254
通常出荷日:1日目~3日目

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。

未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーロングエンドミル DTEL 製品画像
工具素材極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
刃数2刃数
加工用途側面加工、溝加工
コーナー形状ピン角

 

外形図

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーロングエンドミル DTEL 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム合金
切削速度20~30m/min40~60m/min
先端径回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/min
16,40011012,800220
1.54,3001108,600220
23,2001206,400240
2.52,6001205,200240
32,1001204,200240
41,6001203,200240
51,3001302,600260
61,0001302,000260
88001301,600260

切削条件時の注意

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーロングエンドミル DTEL 切り込み量

切り込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には、絶対に使用しないでください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

首角

(°)

最小発注数量
1
8
0.5
1.14
4
50
07-00322-00101
9
1個
1
8
1.5
1.42
4
50
07-00322-00103
9
1個
1
8
2
1.56
4
50
07-00322-00104
9
1個
1
8
3
1.84
4
50
07-00322-00105
9
1個
1
8
4
2.12
4
50
07-00322-00106
9
1個
1
8
5
2.4
4
50
07-00322-00107
-
1個
1.5
12
0.5
1.71
4
50
07-00322-00151
9
1個
1.5
12
1
1.92
4
50
07-00322-00152
9
1個
1.5
12
1.5
2.13
4
50
07-00322-00153
9
1個
1.5
12
2
2.34
4
50
07-00322-00154
9
1個
1.5
12
3
2.76
4
50
07-00322-00155
9
1個
2
16
0.5
2.28
4
50
07-00322-00201
9
1個
2
16
1
2.56
4
50
07-00322-00202
9
1個
2
16
1.5
2.84
4
50
07-00322-00203
9
1個
2
16
2
3.12
4
50
07-00322-00204
9
1個
2
16
3
3.68
4
50
07-00322-00205
-
1個
2
16
4
4.24
4
50
07-00322-00206
-
1個
2
16
5
4.8
4
60
07-00322-00207
-
1個
2.5
20
0.5
2.85
4
60
07-00322-00251
9
1個
2.5
20
1
3.2
4
60
07-00322-00252
9
1個
2.5
20
1.5
3.55
4
60
07-00322-00253
9
1個
2.5
20
2
3.9
4
60
07-00322-00254
-
1個
2.5
20
3
4.6
4
60
07-00322-00255
-
1個
2.5
20
4
5.3
4
60
07-00322-00256
-
1個
2.5
20
5
6
6
60
07-00322-00257
-
1個
3
24
0.5
3.42
4
60
07-00322-00301
9
1個
3
24
1
3.84
4
60
07-00322-00302
-
1個
3
24
1.5
4.26
4
60
07-00322-00303
-
1個
3
24
2
4.68
4
60
07-00322-00304
-
1個
3
24
3
5.52
4
60
07-00322-00305
-
1個
3
24
4
6.36
6
60
07-00322-00306
-
1個
3
24
5
7.2
6
60
07-00322-00307
-
1個
4
32
0.5
4.56
4
80
07-00322-00401
-
1個
4
32
1.5
5.68
4
80
07-00322-00403
-
1個
4
32
3
7.35
6
80
07-00322-00405
-
1個
4
32
4
8.48
8
80
07-00322-00406
-
1個
4
32
5
9.6
10
90
07-00322-00407
-
1個
5
40
0.5
5.7
4
80
07-00322-00501
-
1個
5
40
1
6.4
6
80
07-00322-00502
-
1個
5
40
1.5
7.09
6
80
07-00322-00503
-
1個
5
40
2
7.79
6
80
07-00322-00504
-
1個
5
40
3
9.19
8
90
07-00322-00505
-
1個
5
40
4
10.59
10
90
07-00322-00506
-
1個
5
40
5
12
12
90
07-00322-00507
-
1個
6
48
0.5
6.84
6
100
07-00322-00601
-
1個
6
48
1
7.68
6
100
07-00322-00602
-
1個
6
48
1.5
8.51
8
100
07-00322-00603
-
1個
6
48
2
9.35
8
100
07-00322-00604
-
1個
6
48
4
12.71
12
100
07-00322-00606
-
1個
6
48
5
14.4
12
100
07-00322-00607
-
1個
8
64
0.5
9.12
8
120
07-00322-00801
-
1個
8
64
1
10.23
10
120
07-00322-00802
-
1個
8
64
1.5
11.35
10
120
07-00322-00803
-
1個
8
64
2
12.47
12
120
07-00322-00804
-
1個
8
64
3
14.71
12
120
07-00322-00805
-
1個
8
64
4
16.95
16
125
07-00322-00806
-
1個
8
64
5
19.2
20
130
07-00322-00807
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,903
( 8,693 )
1日目
7,903
( 8,693 )
1日目
7,906
( 8,697 )
1日目
7,906
( 8,697 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,145
( 10,060 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,145
( 10,060 )
1日目
9,145
( 10,060 )
1日目
9,849
( 10,834 )
1日目
9,853
( 10,838 )
1日目
9,849
( 10,834 )
1日目
9,853
( 10,838 )
1日目
9,853
( 10,838 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
11,323
( 12,455 )
1日目
11,328
( 12,461 )
1日目
11,323
( 12,455 )
1日目
11,328
( 12,461 )
1日目
11,328
( 12,461 )
1日目
15,576
( 17,134 )
1日目
15,576
( 17,134 )
1日目
14,154
( 15,569 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
14,154
( 15,569 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
14,160
( 15,576 )
1日目
20,532
( 22,585 )
1日目
20,532
( 22,585 )
1日目
17,692
( 19,461 )
1日目
17,692
( 19,461 )
1日目
21,240
( 23,364 )
1日目
24,426
( 26,869 )
1日目
26,314
( 28,945 )
1日目
19,462
( 21,408 )
1日目
22,597
( 24,857 )
1日目
22,597
( 24,857 )
1日目
22,597
( 24,857 )
1日目
26,314
( 28,945 )
1日目
28,025
( 30,828 )
1日目
30,739
( 33,813 )
1日目
24,603
( 27,063 )
1日目
24,603
( 27,063 )
1日目
24,603
( 27,063 )
1日目
24,603
( 27,063 )
1日目
30,739
( 33,813 )
1日目
34,692
( 38,161 )
1日目
27,519
( 30,271 )
3日目
26,325
( 28,958 )
3日目
27,519
( 30,271 )
3日目
27,755
( 30,531 )
3日目
31,395
( 34,535 )
3日目
34,710
( 38,181 )
3日目
43,867
( 48,254 )
3日目

詳細情報

基本情報

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーロングエンドミル DTELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅電極・アルミ・プラ用 テーパーロングエンドミル DTEL
銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル DTE
MRT425 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
リブ溝用 テーパエンド形 FXS-RB-TPE
テーパーエンドミル NTE-4
2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS
メーカー日進工具日進工具日進工具オーエスジー日進工具オーエスジー
通常価格7,903-6,200 -5,467 -11,998 -7,257 -9,891 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
加工用途(加工形状)溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面溝 / テーパ側面側面 / 溝溝 / テーパ側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング