ツール用品技術窓口
【特長】・ロングセラーの2倍刃長・4枚刃ラジアスエンドミルに本命の小径サイズを追加しました・Φ1からΦ...
詳細を確認
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティング |
| 刃数 | 4枚刃 |
| 加工用途 | 溝加工 |
| 側面加工 | |
| 平面加工 | |
| コーナー形状 | ラジアス |

無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
【被削材】 銅での寿命

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m
| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 60~80m/min | 50~70m/min | 30~50m/min | |||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 1 | 25,500 | 300 | 19,100 | 220 | 12,800 | 120 |
| 1.5 | 17,100 | 510 | 12,700 | 370 | 8,500 | 130 |
| 2 | 12,800 | 600 | 9,500 | 430 | 6,400 | 160 |
| 2.5 | 10,200 | 600 | 7,600 | 430 | 5,100 | 160 |
| 3 | 8,500 | 670 | 6,400 | 500 | 4,300 | 180 |
| 4 | 6,400 | 760 | 4,800 | 570 | 3,200 | 200 |
| 5 | 5,100 | 760 | 3,800 | 570 | 2,600 | 260 |
| 6 | 4,300 | 780 | 3,200 | 580 | 2,200 | 380 |
| 8 | 3,200 | 780 | 2,400 | 580 | 1,600 | 380 |
| 10 | 2,600 | 780 | 1,900 | 580 | 1,300 | 380 |
| 12 | 2,100 | 780 | 1,600 | 580 | 1,100 | 380 |
切り込み量(D:刃径)

| 被削材 | 焼き入れ鋼 SKD61 (~52HRC) | |
|---|---|---|
| 切削速度 | 20~30m/min | |
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 |
| min-1 | mm/min | |
| 1 | 6,400 | 60 |
| 1.5 | 4,300 | 65 |
| 2 | 3,200 | 80 |
| 2.5 | 2,600 | 80 |
| 3 | 2,200 | 90 |
| 4 | 1,600 | 90 |
| 5 | 1,300 | 120 |
| 6 | 1,100 | 160 |
| 8 | 800 | 160 |
| 10 | 650 | 160 |
| 12 | 530 | 160 |
切り込み量D:(刃径)

※加工面の傾斜角によっては送り速度を調整してください。
※コーナー部での送り速度は30~50%下げてください。
※回転数が上がらない場合は同じ割合で送り速度を調整し、切り込み量も調整してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
8,215円 ( 9,037円 ) | 1日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 1日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 1日目 |
10,646円 ( 11,711円 ) | 1日目 |
10,646円 ( 11,711円 ) | 1日目 |
10,646円 ( 11,711円 ) | 1日目 |
10,646円 ( 11,711円 ) | 1日目 |
11,566円 ( 12,723円 ) | 1日目 |
10,712円 ( 11,783円 ) | 1日目 |
10,712円 ( 11,783円 ) | 1日目 |
10,712円 ( 11,783円 ) | 1日目 |
10,712円 ( 11,783円 ) | 1日目 |
11,698円 ( 12,868円 ) | 1日目 |
10,843円 ( 11,927円 ) | 1日目 |
10,843円 ( 11,927円 ) | 1日目 |
10,843円 ( 11,927円 ) | 1日目 |
10,843円 ( 11,927円 ) | 1日目 |
11,829円 ( 13,012円 ) | 1日目 |
12,289円 ( 13,518円 ) | 1日目 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 1日目 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 1日目 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 1日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 5日目 |
13,570円 ( 14,927円 ) | 1日目 |
13,570円 ( 14,927円 ) | 1日目 |
13,570円 ( 14,927円 ) | 1日目 |
13,570円 ( 14,927円 ) | 1日目 |
14,278円 ( 15,706円 ) | 1日目 |
14,278円 ( 15,706円 ) | 1日目 |
15,104円 ( 16,614円 ) | 1日目 |
15,104円 ( 16,614円 ) | 1日目 |
14,278円 ( 15,706円 ) | 1日目 |
14,278円 ( 15,706円 ) | 1日目 |
14,278円 ( 15,706円 ) | 1日目 |
14,278円 ( 15,706円 ) | 1日目 |
14,278円 ( 15,706円 ) | 1日目 |
15,104円 ( 16,614円 ) | 1日目 |
15,104円 ( 16,614円 ) | 1日目 |
16,638円 ( 18,302円 ) | 1日目 |
16,638円 ( 18,302円 ) | 1日目 |
22,597円 ( 24,857円 ) | 1日目 |
22,597円 ( 24,857円 ) | 1日目 |
22,597円 ( 24,857円 ) | 1日目 |
22,597円 ( 24,857円 ) | 1日目 |
22,597円 ( 24,857円 ) | 1日目 |
【特長】
・ロングセラーの2倍刃長・4枚刃ラジアスエンドミルに本命の小径サイズを追加しました
・Φ1からΦ12まで64サイズをラインアップし、微細加工の能率向上が図れます
・加工目的にあった工具が選択できます

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードラジアスエンドミル EHHRE-TH3


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):3,700円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
3.8通常価格(税別):3,360円~