17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

銅電極・アルミ・プラ用 ボールエンドミル DB

通常単価(税別)
5,2007,633
税込単価
5,7208,396
通常出荷日:1日目

【特長】・銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル。非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

銅電極・アルミ・プラ用 ボールエンドミル DB 製品画像
工具素材極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム合金
切削速度70~100m/min100~200m/min
Rサイズ回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/min
荒取り仕上げ荒取り仕上げ
0.532,00020055047,000320860
0.7521,00020055047,000320860
116,00020055023,800600860
1.2513,00025070019,0007501,650
1.511,00025070016,0007501,650
1.759,20025070013,6007501,650
28,00025070012,0007501,650
2.56,4002507009,6007501,650
35,3002507008,0007501,650
44,0002507006,0007501,650
53,2002507004,8007501,650
62,7002507004,2007501,650
82,0002507003,0007501,650
101,6002507002,3007501,650

切削条件時の注意

銅電極・アルミ・プラ用 ボールエンドミル DB 切り込み量

切り込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には絶対に使用しないでください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

コーティング詳細

首角

(°)

最小発注数量
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
1
2
0.5
4
45
±10
07-00523-00050
ノンコート
9
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
1.5
3
0.75
4
45
±10
07-00523-00075
ノンコート
9
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
2
4
1
6
60
±10
07-00523-00100
ノンコート
12
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
3
6
1.5
6
60
±10
07-00523-00150
ノンコート
9
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
2.5
5
1.25
6
60
±10
07-00523-00125
ノンコート
9
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
3.5
7
1.75
6
60
±10
07-00523-00175
ノンコート
9
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
4
8
2
6
60
±10
07-00523-00200
ノンコート
9
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
5
10
2.5
6
60
±10
07-00523-00250
ノンコート
9
1個
弱ネジレ(1~29°)
メーカー標準品
6
12
3
6
80
±10
07-00523-00300
ノンコート
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
7,067
( 7,774 )
1日目
7,633
( 8,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル。
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅電極・アルミ・プラ用 ボールエンドミル DB のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅電極・アルミ・プラ用 ボールエンドミル DB
CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD
アルミ用ボールエンドミル ALB225
超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ
メーカー日進工具ミスミオーエスジーオーエスジー日進工具ミスミ
通常価格5,200--10,729 -9,798 -3,073 --
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
コーティングノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)ノンコートノンコートノンコート
刃数(枚)222222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング